Motor
Brüt Güç (SAE J1995:2014) | 435 hp 324 kW |
Net Güç (SAE J1349:2011) | 405 hp 302 kW |
Net Güç (ISO 9249:2007) | 405 hp 302 kW |
Motor Gücü (ISO 14396:2002) | 426 hp 318 kW |
Motor Modeli | Cat® C15 Cat® C15 |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V ve Japan 2014 veya Brazil MAR-1, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eş değer emisyon U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V ve Japan 2014 veya Brazil MAR-1, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eş değer emisyon |
Azami Devir | 1800 dev/dak. 1800 dev/dak. |
En Yüksek Net Tork (1.300 dev/dk.) | 1479 lbf·ft 2005 N·m |
Tork Artışı | 33% 33% |
İç Çap | 5.4 inç 137.2 mm |
Strok | 6.7 inç 171.4 mm |
Silindir Hacmi | 927.6 in³ 15.2 l |
Yüksek Rölanti Devri | 2300 dev/dak. 2300 dev/dak. |
Düşük Rölanti Devri | 800 dev/dak. 800 dev/dak. |
Azami Rakım - Güç Kaybetmeden (Tier 4 Final/Stage V) | 9298 ft 2834 m |
Azami Rakım - Güç Kaybetmeden (Tier 3/Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
Not | Bildirilen net güç; minimum hızda fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; minimum hızda fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |