Ağırlıklar
ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı | 5546 lb 2521 kg |
ROPS ile Maksimum Çalışma Ağırlığı | 2607 lb 1185 kg |
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık | 2607 lb 1185 kg |
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık | 2939 lb 1336 kg |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CB2.5 GC, 1.000 mm (39 inç) tamburlara sahip 2,5 metrik tonluk bir makinedir. Yüksek genişliğe sahip olan bu çok yönlü makine; otoparklar, banketler, küçük park yerleri, şerit ekleme işlemleri ve benzer boyuttaki diğer işler için mükemmel uyum sağlayan bir seçenektir.
Optimize hidrolik sistemi ve çok sayıda balast seçeneği sayesinde Cat C1.7T motorla 24,6 hp / 18,4 kW değerinde güç sağlar.
Bu makinenin bakımı kolaydır, çok yönlü taşıma için tek noktalı kaldırmaya sahiptir ve özel boya seçenekleri mevcuttur.
Bu makine sezgisel operatör kumandalarına, basit bir ekrana ve ergonomik operatör kabinine sahiptir.
ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı | 5546 lb 2521 kg |
ROPS ile Maksimum Çalışma Ağırlığı | 2607 lb 1185 kg |
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık | 2607 lb 1185 kg |
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık | 2939 lb 1336 kg |
Sıkıştırma Genişliği | 39.4 inç 1000 mm |
Dingil Mesafesi | 70.9 inç 1800 mm |
Toplam Genişlik | 43.8 inç 1112 mm |
Tambur Genişliği | 39.4 inç 1000 mm |
Yükseklik - ROPS | 102.2 inç 2595 mm |
Toplam Uzunluk | 102.2 inç 2596 mm |
Tambur Çapı | 28.3 inç 720 mm |
Seyir Hızı - Maksimum | 5.8 mil/sa. 9.4 km/sa. |
Statik Doğrusal Yük | 66.2 lb/inç 11.85 kg/cm |
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının Dışında | 143.3 inç 3640 mm |
Tambur Ofseti | 2 inç 50 mm |
Kenar Açıklığı | 17.8 inç 453 mm |
Yerden Yükseklik | 11.2 inç 285 mm |
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde | 103.9 inç 2640 mm |
Motor Gücü (1) | 24.7 hp 18.4 kW |
Motor Modeli | C1.7T C1.7T |
Nominal Genişlik - Yüksek | 0.02 inç 0.51 mm |
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 5885.3 lb 26.2 kN |
Frekans | 62 Hz 3720 VPM |
Frekans | 64 64 |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 52.8 gal (ABD) 200 l |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 14.37 gal (ABD) 55 l |
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı | 6646 lb 3021 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.