826

Çöp Kompaktörleri 826

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995:2014
435 hp
324 kW
Net Güç - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW
Net Güç - ISO 9249:2007
405 hp
302 kW

Görüntüleme

Daha Azla Daha Çok İş

Katı atık işleri için özel olarak üretilen Cat 826, sadece sektörde 45 yıldan uzun süredir lider olmanın getirebileceği bir güvenilirlik düzeyi, performans, güvenlik, operatör konforu, servis kolaylığı ve verimlilik sunmaktadır. Sahada kanıtlanmış koruma ve entegre teknolojiler en yüksek kullanılma oranını ve optimum katı atık performansını sunmaktadır.

Avantajları

İyileştirilmiş Bakım

Düzenli bakımı kabinin içinde bulunan kolay kullanılan kumandalarla daha rahat hale getirin.

Ek Güvenlik

Güvenli ve kolay günlük bakım için gruplanmış, zemin seviyesinde motor ve makine kumandaları.

Operatör İçin Daha Fazla Konfor

Ferah kabin ve titreşim seviyesi düşük ve az zahmet gerektiren kumandalar operatörlerin gün boyu daha üretken olmasına yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 826

Brüt Güç - SAE J1995:2014 435 hp 324 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
Net Güç - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
Motor Gücü - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
Motor Modeli C15 Cat® C15 Cat®
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Korea Stage V ve Japan 2014 veya Brazil MAR-1, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eş değer emisyon U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V/Korea Stage V ve Japan 2014 veya Brazil MAR-1, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eş değer emisyon
Azami Devir 1800 1800
Tork Artışı 33% 33%
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.7 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Yüksek Rölanti Devri 2300 dev/dak. 2300 dev/dak.
Düşük Rölanti Devri 800 dev/dak. 800 dev/dak.
Azami Rakım – Güç Kaybetmeden (Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
Azami Rakım - Güç Kaybetmeden (Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
Not Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Çalışma Ağırlığı (Tier 4 Final/Stage V) 90207 lb 40917 kg
Çalışma Ağırlığı (Tier 3/Stage IIIA eş değeri) 89186 lb 40454 kg
Maksimum Çalışma Ağırlığı (Tier 4 Final/Stage V) 92568 lb 41988 kg
Maksimum Çalışma Ağırlığı (Tier 3/Stage IIIA eş değeri) 91549 lb 41526 kg
Şanzıman Tipi Planet Tipi - Powershift - ECPC Planet Tipi - Powershift - ECPC
Doğrudan Tahrik - İleri 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa.
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.3 mil/sa. 7.8 km/sa.
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.6 mil/sa. 13.8 km/sa.
1800 dev/dk.da Pompa Akışı 30.9 gal/dk. 117 l/dk.
Ana Tahliye Basıncı 3771 psi 26000 kPa
Maksimum Besleme Basıncı 3495 psi 24100 kPa
Kaldırma Sistemi Çift Etkili Silindir Çift Etkili Silindir
İç Çap 4.7 inç 120 mm
Strok 42.1 inç 1070 mm
Soğutma Sistemi 30.6 gal (ABD) 116 l
Motor Karteri 9 gal (ABD) 34 l
Şanzıman 17.4 gal (ABD) 66 l
Yakıt Deposu 206.6 gal (ABD) 782 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu (Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (ABD) 32 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Ön 26.4 gal (ABD) 100 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler - Arka 29.1 gal (ABD) 110 l
Sadece Hidrolik Deposu 35.4 gal (ABD) 134 l
Not Cat dizel motorlarda ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtlar** kullanılması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın).** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerine uyan yağlar gereklidir. – ISO 22241-1:2006'da tanımlanan tüm gereksinimleri karşılayan dizel egzoz sıvısı (DEF). Cat dizel motorlarda ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtlar** kullanılması gerekir: • %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* • %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın).** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır – Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerine uyan yağlar gereklidir. – ISO 22241-1:2006'da tanımlanan tüm gereksinimleri karşılayan dizel egzoz sıvısı (DEF).
Ön Planet Tipi - Sabit Planet Tipi - Sabit
Arka Planet Tipi - Salınımlı Planet Tipi - Salınımlı
Salınım Açısı ±5° ±5°
Servis Frenleri Çok Diskli Yağlı (Muhafazalı) 2 WHL Çok Diskli Yağlı (Muhafazalı) 2 WHL
Park Freni Tambur ve Pabuç, Yay ile Uygulanır, Hidrolik ile Serbest Bırakılır Tambur ve Pabuç, Yay ile Uygulanır, Hidrolik ile Serbest Bırakılır
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Not (1) * Ses yalıtımı donanımı * Ses yalıtımı donanımı
Not (2) Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (4) Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Makine Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Not (1) * Ses yalıtımı donanımı * Ses yalıtımı donanımı
Not (2) Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Makine ses gücü seviyesi ISO 6395:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (3) Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir. Operatör ses basıncı seviyesi ISO 6396:2008'e göre ölçülmüştür. Ölçüm, maksimum motor soğutma fanı devrinin %70'indeyken gerçekleştirilmiştir.
Not (4) Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım Ses Performansı - Tier 3 / Stage III - Yalıtım
Direksiyon Sistemi - Devre Pilot kumandalı, yüke duyarlı Pilot kumandalı, yüke duyarlı
İç Çap 4.5 inç 114.3 mm
Strok 22.7 inç 576 mm
Direksiyon Sistemi - Pompa Piston - Değişken Silindir Hacimli Piston - Değişken Silindir Hacimli
Maksimum Sistem Akışı 1.800 dev/dak'da 170 L/dak (1.800 dev/dak'da 44,9 gal/dak) 1.800 dev/dak'da 170 L/dak (1.800 dev/dak'da 44,9 gal/dak)
Sınırlı Direksiyon Basıncı 3481 psi 24000 kPa
Araç Artikülasyon Açısı 86 ° 86 °
Klima Kondenserinin Üst Kısmına Yükseklik 14.99 ft 4568 mm
Yükseklik - Kabin Tavanına 13.75 ft 4193 mm
Yükseklik - İkaz Işığının Tepesi 15.63 ft 4765 mm
Yükseklik - Egzoz Borusunun Üstüne Kadar 14.56 ft 4439 mm
Yükseklik - Kaputun Üst Kısmı 10.87 ft 3312 mm
Tampon - Yerden Yükseklik 3.15 ft 960 mm
Arka Aksın Orta Çizgisi ile Arka Ağırlığın Kenarı Arası - Arka Radyatör Muhafazası Olmadan 9.38 ft 2860 mm
Arka Aksın Orta Çizgisi ile Arka Ağırlığın Kenarı Arası - Arka Radyatör Muhafazası Dahil 10.16 ft 3096 mm
Çeki Topuzundan Ön Aksın Orta Çizgisine 6.07 ft 1850 mm
Dingil Mesafesi 12.14 ft 3700 mm
Uzunluk - Bıçak Zemindeyken – Düz Bıçak - Arka Radyatör Muhafazası Dahil 28.59 ft 8715 mm
Yerden Yükseklik 2.11 ft 642 mm
Genişlik - Tekerleklerin Üzerinde 12.47 ft 3800 mm
Dönüş Yarıçapı - Tekerleklerin İçi 9.18 ft 2797 mm
Genişlik – Greyder Bıçağı Uzunluğu 14.16 ft 4311 mm
Genişlik - Uç Parçalarda 14.75 ft 4502 mm
Kesici Kenar ve Siperle Yükseklik 6.23 ft 1900 mm
Maksimum Kesme Derinliği 1.5 ft 461 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 4.19 ft 1277 mm
Kapasite, Azami 16.1 yd³ 12.3 m³
Toplam Makine Uzunluğu (arka radyatör koruması dahil, kesici kenarına kadar ölçülmüş) 28.59 ft 8715 mm
Genişlik – Greyder Bıçağı Uzunluğu 14.66 ft 4462 mm
Genişlik - Uç Parçalarda 14.83 ft 4522 mm
Kesici Kenar ve Siperle Yükseklik 6.63 ft 2022 mm
Maksimum Kesme Derinliği 2.03 ft 619 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 3.825 ft 1165 mm
Kapasite, Azami 20.9 yd³ 16 m³
Toplam Makine Uzunluğu (arka radyatör koruması dahil, kesici kenarına kadar ölçülmüş) 29.54 ft 9005 mm
Genişlik – Greyder Bıçağı Uzunluğu 14.25 ft 4331 mm
Genişlik - Uç Parçalarda 14.41 ft 4398 mm
Kesici Kenar ve Siperle Yükseklik 6.62 ft 2019 mm
Maksimum Kesme Derinliği 2.03 mm 619 mm
Zeminden Maksimum Kaldırma 3.79 ft 1156 mm
Kapasite, Azami 22.9 yd³ 17.5 m³
Toplam Makine Uzunluğu (arka radyatör koruması dahil, kesici kenarına kadar ölçülmüş) 30.7 ft 9357 mm
Kombine Uçlar (Ağırlık Grubu) 21125 lb 9582 kg
Yıldız Uçlar – Ağırlık (Grup) 22002 lb 9980 kg
Çark Uçları - Ağırlık (Grup) 20540 lb 9317 kg
Elmas Uç Ağırlığı (Grup) 23997 lb 10885 kg
Dış Çap 77.6 inç 1971 mm
Dış Çap - Elmas 78.1 inç 1983 mm
Tambur Çapı 63.4 inç 1610 mm
Tambur Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Sıra Başına Ayak 6 6
Tekerlek Başına Ayak 30 30
Değiştirilebilir Kaynaklı Kaynaklı
Tamburlar Üzerindeki Genişlik 3800 mm 149.6 inç
Uç Yüksekliği 179 mm 7 inç
Uç Yüksekliği - Elmas 7.25 inç 179 mm

826 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Tek Kavramalı Vites Değiştirme (SCSS)
  • Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü (ECPC)
  • Havadan havaya son soğutucu
  • Frenler, tam hidrolik, kapalı, yağlı çok diskli servis frenleri
  • Cat Temiz Emisyon Modülü (yalnızca U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)
  • Susturucu (kaput altında) (U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eş değeri)
  • Elektrohidrolik park freni
  • Motor, Cat C15 iki emisyon seçeneğine göre yapılandırılmıştır: Tier 4 Final/Stage V veya Tier 3/Stage IIIA'ya eş değer emisyon
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Yakıttan havaya soğutucu
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Isı kalkanı, turbo ve egzoz manifoldu
  • Hidrolik tahrik fanı
  • Entegre fren sistemi
  • Radyatör, Alüminyum Modüler (AMR)
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Marş yardımı (eter)
  • Gaz kilidi
  • Kilitlemeli Kavramalı (LUC) tork konvertörü
  • Eco Modu
  • Şanzıman, planet tipi, 2 İleri/2 Geri hız kademe kumandalı
  • Kaput altı havalandırma sistemi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 150 amper
  • Aküler, bakım gerektirmeyen (4 - 1.000 CCA)
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Uyarı lambası, kapalı (LED çakar)
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka)
  • Erişim basamağı aydınlatması
  • Aydınlatma, kaput altı
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet)
  • Zemin seviyesinde kilitlenebilir ana bağlantı kesme anahtarı
  • Yardımcı takviyeyle marş prizi

OPERATÖR ORTAMI

  • Kamera, arka görüş
  • Tavana monte kondenser ile klima
  • Kabin, ses yalıtımlı ve basınçlandırılmış
  • Dahili dört direkli devrilme koruma yapısı (ROPS/FOPS)
  • Eğlence amaçlı radyoya uygun: – Anten – Hoparlörler – Konvertör (12 V, 10-15 amp)
  • Cep telefonu veya dizüstü bilgisayar bağlantısı için 12 V güç portu
  • Radyo, CB'ye uygun
  • Palto ve kask askıları
  • Parmak ucuyla vites değiştirme kumandaları
  • Yukarı katlanır kolçak
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Ekipman hidrolik kilidi
  • Cam (pencere) – kauçuk monte edilmiş cam
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Gösterim, göstergeler: – Dizel egzoz sıvısı (DEF) seviyesi (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Motor soğutma sıvısı sıcaklığı – Yakıt seviyesi – Hidrolik yağı sıcaklığı – Hız göstergesi/takometre – Tork konvertörü sıcaklığı
  • Gösterim, uyarı göstergeleri: – Üç kategorili işlem uyarı sistemi – Fren yağı basıncı – Düşük voltajlı elektrik sistemi – Motor arıza alarmı ve uyarı lambası – Park freni durumu
  • İç ayna (panoramik)
  • Aynalar, ısıtmalı, dikiz (dışarı monte)
  • Cebri hava ısıtma ve soğutma, 2 yönlü uyluk ayarı, elektrikli bel ve sırt desteği ayarı, sürüş sertliği ayarı, dinamik uç sönümleme ve deri kaplamalı Premium plus koltuk
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde hatırlatıcılı geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Kilitleme özellikli Direksiyon ve Şanzımana Entegre Kontrol (STIC™) sistemi
  • Güneşlik, ön
  • Renkli cam
  • Şanzıman vitesi (gösterge)
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS™): – Grafik bilgi ekranı – Harici veri portu – Özelleştirilebilir operatör profilleri
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Aralıklı silecekler (ön ve arka)
  • Ön filtre, kabin elektrikli
  • Korna grubu (boru)

KORUMALAR

  • Korumalar, aks (ön ve arka)
  • Koruma, kabin camı
  • Tahrik şaftı koruması
  • Kalkanlar, karter ve güç aktarma sistemi, hidrolik olarak çalıştırılır
  • Koruma, Diferansiyel (ön ve arka)

SIVILAR

  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, uzun ömürlü antifriz (–34 °C/–29 °F)

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Talep fanı/açılır (hidrolik tersine çevrilebilir)
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor, radyatör, şanzıman, hidrolik deposu için ekolojik tahliye sistemi
  • Acil durum platformu çıkışı
  • Motor karteri, CJ-4 yağ ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Motor rölanti yönetimi özellikleri: – Otomatik rölanti düşürme – Gecikmeli motor kapatma – Rölantide motor kapatma
  • Yangın söndürmeye hazır
  • 782 L (207 gal) yakıt deposu
  • Çeki topuzu, pimli çeki demiri
  • Hortumlar, Cat XT™
  • Hidrolik, motor ve şanzıman yağ soğutucuları
  • Tüm hidrolik filtreleme sistemi
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Yağ değiştirme sistemi, yüksek hızlı
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Sol ve sağ arka erişim basamağı
  • Tahribat koruma kapak kilitleri
  • Ventüri grubu
  • Nakliye için katlanır egzoz grubu

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Product Link™ – Hücresel, Uydu

ÖZEL PAKETLER

  • Motor: – Ses Yalıtımı
  • Motor ön filtreleri - tek kademe

BIÇAKLAR

  • Dozer paketi (bıçaksız)

TEKERLEKLER VE TEMİZLEME ÇUBUKLARI

  • Kilit çubukları
  • Tekerlekler ve uçlar: tekerlek paketleri – 7 inç kombine uçlar

826 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI

  • Radyo, AM/FM/Aux/USB/Bluetooth®
  • Cat Compact SBAS Görüntüleme (yalnızca SITECH aracılığıyla kullanılabilir)
  • Cat Compact RTK Görüntüleme (yalnızca SITECH aracılığıyla kullanılabilir)

KORUMALAR

  • Koruma – arka fan ve ızgara

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 240 V

ÖZEL PAKETLER

  • Motor ön filtreleri – çift kademe

MUHTELİF

  • Plaka – üretim yılı (yalnızca Tier 3/Stage IIIA'ya eş değer)

TEKERLEKLER VE TEMİZLEME ÇUBUKLARI

  • Temizleme parmaklı kilit çubukları

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Merdiven, açılır (sol ve sağ)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Sıkıştırma Algoritması özellikli Cat Compact

    Çöp Kompaktörlerine yönelik sıkıştırma; gelişmiş sıkıştırma ölçümünü, operatörler için kabin içi kılavuzluğu ve yöneticiler için raporlama imkanlarını bir araya getirir. Sistem, kabin üzerinde bir Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) alıcısına ve kabin içinde görüntüleme ekranına sahiptir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Çöp Kompaktörlerine yönelik sıkıştırma; gelişmiş sıkıştırma ölçümünü, operatörler için kabin içi kılavuzluğu ve yöneticiler için raporlama imkanlarını bir araya getirir. Sistem, kabin üzerinde bir Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) alıcısına ve kabin içinde görüntüleme ekranına sahiptir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

826 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

826 Çöp Kompaktörü

826 Çöp Kompaktörü

826 Çöp Kompaktörü

826 Çöp Kompaktörü

826 Çöp Kompaktörü

826 Çöp Kompaktörü
826 Çöp Kompaktörü
826 Çöp Kompaktörü
826 Çöp Kompaktörü
826 Çöp Kompaktörü