Stüdyo Çekimi

Çok Amaçlı Polip Kıskaçlar G206

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Polip Kıskaç Alanı
2.2 ft²
0.2 m²
Ağırlık
401.2 lb
182 kg
Makine Sınıfı
5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Düzensiz yüzeyli malzemelerin kullanıldığı malzeme elleçleme uygulamalarında en iyi sonucu verir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G206

Polip Kıskaç Alanı 2.2 ft² 0.2 m²
Ağırlık 401.2 lb 182 kg
Makine Sınıfı 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Maksimum Çene Açıklığı 50.8 inç 1290 mm
Toplam Genişlik (Çeneler Açık) 56.9 inç 1445 mm
Toplam Genişlik (Çeneler Kapalı) 30.9 inç 784 mm
Toplam Yükseklik (Çeneler Açık) 29.1 inç 740 mm
Toplam Yükseklik (Çeneler Kapalı) 20.2 inç 513 mm
Toplam Derinlik 18.3 inç 465 mm
Minimum Kavrama Çapı 3.1 inç 78 mm
Aşınma Plakası Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Kol Derinliği (Dış) 15.9 inç 405 mm
Kol Derinliği (İç) 13.8 inç 351 mm
Arayüz Tipi Ataşman Arayüzü Ataşman Arayüzü
Gerekli Hidrolik Tiltrotatör Yardımcısı Tiltrotatör Yardımcısı
Kenar Malzemesi AR500/HB500 AR500/HB500
Maksimum Kapanma Kuvveti 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Maksimum Yük Değeri 6613.9 lb 3000 kg

G206 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.