Вторичный измельчитель Cat P245

Вторичный измельчитель Вторичный измельчитель P245

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
2.1 с
2.1 с
Продолжительность цикла закрытия
1.6 с
1.6 с
Дробящее усилие на главном резце
729 кор. т
6485 кН

Обзор

Вторичные измельчители Cat P200 предназначены для измельчения мусора, очистки рабочей площадки и отделения бетона от арматуры с уровня земли после выполнения работ по сносу.

Характеристики продукции Вторичный измельчитель P245

Продолжительность цикла открытия 2.1 с 2.1 с
Продолжительность цикла закрытия 1.6 с 1.6 с
Дробящее усилие на главном резце 729 кор. т 6485 кН
Дробящее усилие на конце 206 кор. т 1830 кН
Дробящее усилие на главном зубе 265 кор. т 2355 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 119 галлонов/мин 450 л/мин
Глубина челюстей 42.1 дюймы 1070 мм
Длина резца 8.9 дюймы 225 мм
Максимальное раскрытие челюстей 58.9 дюймы 1495 мм
Ширина неподвижной челюсти 30.9 дюймы 785 мм
Ширина подвижной челюсти 18.1 дюймы 460 мм
Длина 133.5 дюймы 3390 мм
Высота 80.9 дюймы 2055 мм
Ширина 32.7 дюймы 830 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 10836 фунты 4915 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 45 000 кг (99 200 фунтов) 45 000 кг (99 200 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 70 000 кг (154 300 фунтов) 70 000 кг (154 300 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Вторичный измельчитель P245 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Вторичный измельчитель Cat P245

Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat

Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat

Вторичный измельчитель Cat P245
Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat
Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat