Вторичный измельчитель Cat P218

Вторичный измельчитель Вторичный измельчитель P218

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.8 с
1.8 с
Продолжительность цикла закрытия
1.2 с
1.2 с
Дробящее усилие на главном резце
351 кор. т
3125 кН

Обзор

Вторичные измельчители Cat P200 предназначены для измельчения мусора, очистки рабочей площадки и отделения бетона от арматуры с уровня земли после выполнения работ по сносу.

Характеристики продукции Вторичный измельчитель P218

Продолжительность цикла открытия 1.8 с 1.8 с
Продолжительность цикла закрытия 1.2 с 1.2 с
Дробящее усилие на главном резце 351 кор. т 3125 кН
Дробящее усилие на конце 107 кор. т 955 кН
Дробящее усилие на главном зубе 192 кор. т 1710 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 59 галлонов/мин 225 л/мин
Глубина челюстей 30.3 дюймы 770 мм
Длина резца 5.9 дюймы 150 мм
Максимальное раскрытие челюстей 42.1 дюймы 1070 мм
Ширина неподвижной челюсти 24.4 дюймы 620 мм
Ширина подвижной челюсти 13.2 дюймы 335 мм
Длина 97 дюймы 2465 мм
Высота 57.1 дюймы 1450 мм
Ширина 24.4 дюймы 620 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 4409 фунты 2000 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 18 000 кг (39 700 фунтов) 18 000 кг (39 700 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 25 000 кг (55 100 фунтов) 25 000 кг (55 100 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Вторичный измельчитель P218 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Вторичный измельчитель Cat P218

Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat

Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat

Вторичный измельчитель Cat P218
Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat
Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat