Вторичный измельчитель Cat P214

Вторичный измельчитель Вторичный измельчитель P214

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.6 с
1.6 с
Продолжительность цикла закрытия
1 с
1 с
Дробящее усилие на главном резце
264 кор. т
2345 кН

Обзор

Вторичные измельчители Cat P200 предназначены для измельчения мусора, очистки рабочей площадки и отделения бетона от арматуры с уровня земли после выполнения работ по сносу.

Характеристики продукции Вторичный измельчитель P214

Продолжительность цикла открытия 1.6 с 1.6 с
Продолжительность цикла закрытия 1 с 1 с
Дробящее усилие на главном резце 264 кор. т 2345 кН
Дробящее усилие на конце 74 кор. т 655 кН
Дробящее усилие на главном зубе 148 кор. т 1320 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 40 галлонов/мин 150 л/мин
Глубина челюстей 25.6 дюймы 650 мм
Длина резца 4.5 дюймы 115 мм
Максимальное раскрытие челюстей 34.8 дюймы 885 мм
Ширина неподвижной челюсти 21.9 дюймы 555 мм
Ширина подвижной челюсти 12.2 дюймы 310 мм
Длина 87 дюймы 2210 мм
Высота 51.6 дюймы 1310 мм
Ширина 21.9 дюймы 555 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 3285 фунты 1490 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 14 000 кг (30 900 фунтов) 14 000 кг (30 900 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 19 000 кг (41 900 фунтов) 19 000 кг (41 900 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Вторичный измельчитель P214 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Вторичный измельчитель Cat P214

Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat

Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat

Вторичный измельчитель Cat P214
Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat
Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat