Motores de Serviço para Poços de Petróleo SCAC 3512E com Mesclagem Dinâmica de Gás

Motores para Manutenção de Poços Tier 4 Final 3512E DGB

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2500 BHP
1864 bkW
Emissões
Tier 4 Final do EPA dos EUA
Tier 4 Final do EPA dos EUA
Deslocamento
3596 pol³
58.9 l

Visão Geral

O motor de dois combustíveis 3512E Dynamic Gas Blending™ para serviço em poço tem certificação com padrão de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA ao mesmo tempo em que oferece a substituição de gás natural mais elevada da categoria. O 3512E DGB incluirá soluções de fábrica que produzam aproximadamente as mesmas emissões dos Gases de Efeito Estufa (GHG, Greenhouse Gas) ou menos em relação a um motor diesel 3512E Tier 4 Final comparável. Além disso, o desempenho de dois combustíveis do novo 3512E DGB aumentou significativamente em comparação com motores semelhantes da categoria com a possibilidade alcançar 85% da cilindrada do diesel, o que possibilita custos de operação ainda mais baixos.

Especificações de Produto para Tier 4 Final 3512E DGB

Classificação Máxima 2500 BHP 1864 bkW
Deslocamento 3596 pol³ 58.9 l
Classificação Mínima 2250 BHP 1678 bkW
Aspiração SCAC e ATAAC SCAC e ATAAC
Volante do Motor e Caixa do Volante SAE N° 0 SAE N° 0
Dentes do Volante do Motor 151 151
Curso 8.5 pol 215 mm
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Governador e Proteção Sistema Eletrônico (ADEM™ A5)/DGB (ADEM™ A6) Sistema Eletrônico (ADEM™ A5)/DGB (ADEM™ A6)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA Tier 4 Final do EPA dos EUA
Comprimento 137.4 pol 3490 mm
Largura 88 pol 2235 mm
Altura 107 pol 2718 mm
Peso 22657 lb 10414 kg
Sistema de Óleo Lubrificante - Reabastecimento 52 gal (EUA) 170 l
Sistema de arrefecimento 52 gal (EUA) 197 l

Tier 4 Final 3512E DGB Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • Controles Cat ADEM A6 DGB

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamentos, camisa e bomba d'água de circuito separado, centrífuga acionada por engrenagem
  • Sistema SCAC/ATAAC

Sistema de Escape

  • DOC Duplo
  • Coletor de escape, seco, conexões de fole
  • Quatro turbocompressores com rolamentos arrefecidos à água
  • Saída de escape, flange redondo ANSI de 10 polegadas duplo como parte do pós-tratamento

Volantes e Caixa do Volante

  • Volante do motor, SAE N° 0, 151 dentes

Sistema de combustível

  • Filtro a gás montado no motor, tipo coalescente de água
  • Bomba de entrada do módulo de combustível limpo
  • Bomba de transferência do combustível
  • Sistema de combustível Common Rail
  • Filtros de combustível primário/secundário
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)

Instrumentação

  • Monitoramento do motor Product LinkTM

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura - Amarelo Caterpillar

Sistema de Lubrificação

  • Ventilação do Cárter fechado - montado na parte superior
  • Descarte de vapores
  • Filtro de óleo - tipo rosqueado RH
  • Arrefecedor de óleo
  • Enchimento de óleo e vareta de nível - LH
  • Bomba de óleo de expulsão de gases do escape
  • Bomba de óleo
  • Válvula de drenagem do reservatório de óleo, conexão fêmea NPT de 1 pol

Sistema de Montagem

  • Suporte frontal do munhão
  • Caixa do volante - opções de falha de dois lados

Sistema de Proteção

  • Entradas de lógica de parada de emergência fornecidas na conexão de interface do cliente de 70 pinos
  • Os sistemas ADEM A5 e A6 ECU devem oferecer ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas

Montagem de Pós-tratamento

  • Filtros de ar Reforçados do pacote de suporte do silenciador/CEM (2 elementos com pré-filtros)

Tier 4 Final 3512E DGB Equipamento Opcional

Sistema de Carga

  • Alternador de carga de 80, 95 ou 150 A

Sistema de Controle

  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Sensores de posição do acelerador

Sistema de arrefecimento

  • Condicionador do líquido arrefecedor
  • Conexões de estilo acoplamento de saída JW
  • Conexão do flange soldado de entrada JW
  • Conexões em estilo acoplamento de entrada e saída SCAC/ATAAC
  • Conexões com rebarba de entrada e saída JW
  • Medidor do interruptor do nível de água com conexões rebarbadas da mangueira de entrada e saída SCAC/ATAAC
  • Conexões de instalação do Aquecedor JW

Sistema de Escape

  • Kit de tubos flexíveis
  • Silenciadores residenciais (aço pintado e aço inoxidável) com cotovelo de saída e tampa contra chuva

Volantes e Caixa do Volante

  • Opções de volante do motor Allison e Twin Disc

Instrumentação

  • Extensões da fiação elétrica Product Link
  • Adaptadores LAN

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo traseiro - intervalo de troca de 250 horas
  • Reservatório do óleo profundo dianteiro - intervalo de troca de 500 horas

Tomadas de Força

  • Adaptador Frontal do Virabrequim
  • Eixo curto do virabrequim dianteiro
  • Comando do acessório - lado superior direito

Sistema de Proteção

  • Interrupção de ar acionada hidraulicamente

Sistema de Partida

  • Motor de partida duplo - LH
  • Dispositivo de ajuste manual do motor
  • Motor de partida hidráulico - LH
  • O sistema de partida/parada automática EIRS está disponível em pedidos de fábrica como um acessório

Acessórios de Transmissão

  • Arrefecedor de óleo da transmissão
  • Conexões 2-1 do arrefecedor de óleo da transmissão
  • Conexões do conversor de torque

Geral

  • Compressor de ar

Veja como Tier 4 Final 3512E DGB se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores de Serviço para Poços de Petróleo SCAC 3512E com Mesclagem Dinâmica de Gás

Motores de Serviço para Poços de Petróleo ATAAC 3512E com Mesclagem Dinâmica de Gás

Motores de Serviço para Poços de Petróleo SCAC 3512E com Mesclagem Dinâmica de Gás
Motores de Serviço para Poços de Petróleo ATAAC 3512E com Mesclagem Dinâmica de Gás