CG137-12

Soluções Móveis de Gás CG137-12

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Classificação Mínima
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Combustível
GNC, GNL, gás de campo, gás natural
GNC, GNL, gás de campo, gás natural

Visão Geral

A produção de petróleo e gás nos campos petrolíferos pode ser um desafio quando a energia elétrica da rede pública não está disponível. A linha de produtos da Caterpillar de grupos geradores a gás para campos petrolíferos fornece as soluções ideais para este desafio. Os motores são projetados para funcionar a gás no local do poço em baixo custo ou sem custo nenhum sem sacrificar o desempenho. Esses grupos geradores permitem que os clientes reduzam significativamente o custo com combustível e evitem as despesas e a logística de entregas de combustível diesel. Além disso, eles foram desenvolvidos para suportar as condições adversas para campos petrolíferos, e apresentam uma construção reforçada ideal para as operações de carga e descarga. Os grupos geradores da Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat para a operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia. Grupo gerador a gás para campos petrolíferos CG137-12. Classificações: 400 kWe (500 kVA) @ 60 Hz (1.800 rpm). A configuração padrão cumpre os Padrões de Emissões Móveis Fora-de-estrada do Tier II do EPA dos EUA e está Disponível para os padrões de emissões de NSPS em áreas não dominadas por meio do processo projeto a pedido.

Especificações de Produto para CG137-12

Classificação Máxima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Classificação Mínima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação de Emissão Móvel Fora-de-estrada do Tier II do EPA dos EUA. Disponível para conformidade com NSPS por meio do Design para Processo de solicitação Certificação de Emissão Móvel Fora-de-estrada do Tier II do EPA dos EUA. Disponível para conformidade com NSPS por meio do Design para Processo de solicitação
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido
Tipo de Coletor Arrefecido a Água Arrefecido a Água
Diâmetro Interno 5.39 pol 137 mm
Curso 6.46 pol 164 mm
Deslocamento 1770 pol³ 29 l
Controle do Motor e Proteção ADEM A4 ADEM A4
Controle de Grupo Gerador Painel de Controle EMCP 4.4 Painel de Controle EMCP 4.4
Gerador SR4B SR4B
Frequência - Velocidade 60 Hz (1.800 rpm) 60 Hz (1.800 rpm)
Combustível GNC, GNL, gás de campo, gás natural GNC, GNL, gás de campo, gás natural
Sistema de Óleo Lubrificante - Reabastecimento 45 gal (EUA) 170 l
Sistema de Arrefecimento - Motor 15 gal (EUA) 55.5 l
Comprimento 230 pol 5842 mm
Largura 89 pol 2261 mm
Altura 102.3 pol 2599 mm
Peso 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar - serviços intermediários, seco
  • Tampa contra chuva do filtro de ar
  • Indicador de manutenção do filtro de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Projeto de radiador para alta temperatura ambiente para aplicações de combustível a gás
  • Pós-arrefecedor empilhado e núcleo da camisa de água do motor
  • Tanques de metal superior e inferior
  • Dreno do líquido arrefecedor
  • Ventilador e protetor da correia
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor

Sistema de Escape

  • Coletores de escape - arrefecidos a água
  • Cotovelo de escape e conexão flexível - 127 mm (5 pol)
  • Silenciador de grau residencial
  • Catalisador de três vias
  • Estrutura de montagem do silenciador

Sistema de Combustível

  • Regulador de pressão do gás - exige 10,3-34,5 kPa (1,5-5 lb/pol²) de gás
  • Carburador de gás natural
  • Controle da Razão Ar/Combustível

Gerador

  • Classificado para trabalho contínuo - 10% de tamanho excessivo
  • Isolamento Classe H
  • Ímã permanente
  • Enrolamento aleatório
  • Aquecedor de enrolamento de 240 VCA
  • Proteção de isolamento costeira
  • Proteção IP23
  • Regulador Digital de Tensão Cat

Sistema de Controle

  • Governador eletrônico ADEM A4
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Lógica de início/parada momentânea
  • Fiação elétrica do motor de temperatura alta com conector de cliente de 70 pinos e conector da ferramenta de serviço

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Filtro de óleo, rosqueados, serviço do lado esquerdo
  • Vareta de nível, serviço do lado esquerdo
  • Bomba de óleo - acionada por engrenagem
  • Arrefecedor de óleo

Sistema de Montagem

  • Base de aço soldado reforçada para campos petrolíferos
  • Projeto da base otimizado para carregamento, transporte e descarregamento

Sistema de Proteção

  • Os seguintes parâmetros incluem alarme e desligamento:

Geral

  • Aquecedor da água da camisa
  • Motor de partida de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

CG137-12 Equipamento Opcional

Sistema de Combustível

  • Filtro de gás de 1 mícron

Veja como CG137-12 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

CG137-12

CG137-12