Motor a Gás G3606 A4

Motores de Compressão de Gás G3606 A4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2065 BHP
1540 bkW
Velocidade Nominal
1000 rpm
1000 rpm
Emissões
Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx
Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx

Visão Geral

Os motores G3600 ADEM™4 oferecem uma ampla gama de opções de energia para se adequar à aplicação de compressão de gás. Os motores G3600 ADEM™4 apresentam o mais alto tempo de atividade do setor e longos intervalos de operação entre o recondicionamento. Os operadores que utilizam motores G3600 ADEM™4 na frota praticamente não passam por paradas não programadas e aproveitam a potência certa para a aplicação, o menor custo de operação e o cumprimento dos padrões de emissões. Aplicações ideais para motores G3600 ADEM™4 incluem estações reunidas centralizadas, processamento de gás, transmissões e aplicações de armazenamento. Motor a gás Cat G3606 ADEM™4 Gen 1 com potências padrão 1.398 bkW (1.875 bhp) a 1.000 rpm e motor a gás ADEM™4 Gen 2, potências padrão 1.454 bKW (1.950 hp) e potências de atualização - 1.499 bKW (2.010 bhp) a 1.000 rpm. Conformidade com o NSPS do local.

Especificações de Produto para G3606 A4

Classificação Máxima 2065 BHP 1540 bkW
Velocidade Nominal 1000 rpm 1000 rpm
Emissões Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx
Classificação Mínima 1900 BHP 1417 bkW
Taxa de Compressão 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Comprimento 167.33 pol 4250.3 mm
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido
Largura 86.17 pol 2188.8 mm
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Deslocamento 7762 pol³ 127.2 l
Altura 116.16 pol 2950.6 mm
Dentes do Volante do Motor 255 255
Peso - Seco 36883 lb 16730 kg
Intervalo de Troca de Óleo 5.000 horas 5.000 horas
Ignição, Proteção Eletrônico (ADEM™ A4) Eletrônico (ADEM™ A4)
Curso 11.8 pol 300 mm
Diâmetro interno 11.8 pol 300 mm
Sistema de arrefecimento 124 gal (EUA) 470 l
Sistema de Óleo Lubrificante - Reabastecimento 187 gal (EUA) 708 l

G3606 A4 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar
  • Adaptador de Entrada de Ar

Sistema de Controle

  • ADEM4

Sistema de arrefecimento

  • Flange de 4 pol Classe 150 da ANSI (conexão de saída de água)
  • Flange de 6 pol Classe 150 da ANSI (conexão de Entrada de Água)
  • Bomba de água acionada por motor
  • Regulador de Saída da Camisa de Água do Motor de 88° C

Classificação do Motor

  • Classificação do motor e seleção de velocidade

Sistema de Escape

  • Coletor de escape com anteparo térmico rígido
  • Saída de escape vertical

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do Motor. Padrão SAE

Sistema de combustível

  • Flange de 2 pol Classe 150 da ANSI (Conexão do Cliente)
  • Filtro de Combustível
  • Regulador de pressão do gás

Geral

  • Pintura
  • Arrasto de Madeira

Instrumentação

  • Interface do Motor HMI Básica

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo
  • Filtro de óleo
  • Tubulação de suprimento de óleo
  • Respiros
  • Sistema Fechado de Ventilação do Cárter
  • Bomba de óleo acionada por motor
  • Drenos do Óleo Dianteiros e Traseiros
  • Bomba de Pré-lubrificação

Sistema de Montagem

  • Suportes de montagem do motor (4)
  • Dois olhais de levantamento

Tomadas de Força

  • Protetor do Amortecedor
  • Amortecedor Simples

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão do cárter

Sistema de Partida

  • Dispositivo de Ajuste do Motor
  • Motor de Partida

G3606 A4 Equipamento Opcional

Sistema de Carga

  • Alternador

Sistema de Escape

  • Expansor de escape
  • Flange da Solda

Sistema de combustível

  • Conexões de Combustível

Geral

  • Adesivos da Máquina
  • Bomba de Serviço
  • Ferramentas de Serviço

Sistema de Lubrificação

  • Óleo Lubrificante
  • Regulador do Nível de Óleo

Sistema de Montagem

  • Placas de Fixação

Tomadas de Força

  • Eixo curto

Sistema de Telemática

  • Tecnologia Cat Connect
  • Rádio Celular - Satélite
  • Fiação elétrica de interconexão
  • Adaptador LAN
  • Fiação Elétrica de Extensão do Product Link

Veja como G3606 A4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor a Gás G3606 A4

Motor a Gás G3606 A4

360 View