CN3086

Motores Elétricos de Compressão a Gás Motor Elétrico para Compressão a Gás CN3086

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tensão/Frequência
4.000 V e 4.160 V ± 10%/60 Hz
4.000 V e 4.160 V ± 10%/60 Hz
Tipo de EX-Proteção
Classe 1, Divisão 2, Grupo A, B, C, D e T3 (NEC ou CEC)
Classe 1, Divisão 2, Grupo A, B, C, D e T3 (NEC ou CEC)
Designação de Montagem
F1 ou F2
F1 ou F2

Visão Geral

Obtenha energia fabricada para as mais exigentes aplicações de compressão de gás. Cada motor elétrico Cat® é testado em cada fase de produção para se certificar de ele que funcione de modo confiável sob carga e de acordo com as exigências dos processos. Alta eficiência operacional e baixos custos de operação vêm com baixos níveis de ruído e sem emissões. Os motores elétricos Cat para compressão de gás têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat para a operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.

Especificações de Produto para Motor Elétrico para Compressão a Gás CN3086

Tensão/Frequência 4.000 V e 4.160 V ± 10%/60 Hz 4.000 V e 4.160 V ± 10%/60 Hz
Tipo de EX-Proteção Classe 1, Divisão 2, Grupo A, B, C, D e T3 (NEC ou CEC) Classe 1, Divisão 2, Grupo A, B, C, D e T3 (NEC ou CEC)
Designação de Montagem F1 ou F2 F1 ou F2
polos 8 8
Rotação de Carga Total 892 r/min 892 r/min
Tipo de Motor Elétrico Motor de Indução do Tipo Gaiola de Esquilo Motor de Indução do Tipo Gaiola de Esquilo
Tipo de Compartimento/Método de Arrefecimento WP-II WP-II
Torque Nominal 17658 lb/pé 23941 N·m
Altitude Máxima - Antes da Redução de Potência 3300 pé 1000 m
Temperatura Ambiente Máxima 104 °F 40 °C
Conexão do Enrolamento do Estator Estrela Estrela
Eixo 8.5 pol 216 mm
Padrões NEMA MG1 NEMA MG1
Isolamento Classe F Classe F
Aumento de Temperatura Classe B na carga nominal Classe B na carga nominal
Operação Contínuo Contínuo
Torque de Rotor Travado 50% 50%
Corrente de Carga Total 390 A 390 A
Fator de Serviço 1,15 SF [1 VFD (Variable Frequency Drive, Comando de Frequência Variável)] 1,15 SF [1 VFD (Variable Frequency Drive, Comando de Frequência Variável)]
Ampères de Rotor Travado Código E de 490% Código E de 490%
Sem Corrente de Carga 108 A 108 A

Motor Elétrico para Compressão a Gás CN3086 Equipamento Padrão

Rolamentos

  • RTDs (Resistive Temperature Detectors, Detectores Resistivos de Temperatura) do rolamento para monitoramento da temperatura
  • Rolamentos isolados da extremidade de não acionamento para reduzir as correntes do rolamento
  • Antifricção em 1.500 HP (opcional)

Rotores

  • Desenvolvido para minimizar as vibrações
  • Balanceamento dinâmico em plena velocidade de operação
  • Gaiola de esquilo fabricada em cobre
  • Eixo forjado sem chave
  • Eixo AISI 4140/DIN42CrMo4

Estatores

  • Dutos de ar radiais garantem um arrefecimento uniforme e eficiente
  • Pressão a vácuo impregnada com resina de epóxi especialmente formulada
  • 2 RTDs por Fase
  • Aquecedor de enrolamento
  • O núcleo do estator soldado e usinado mantém a rigidez durante toda a vida útil do motor para garantir um sistema de isolamento vedado e homogêneo que resulte em alta resistência dielétrica, excelente transferência de calor e eliminação das descargas internas parciais perigosas

Veja como Motor Elétrico para Compressão a Gás CN3086 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

CN3086

CN3086

360 View