Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3616

Motores de Compressão de Gás G3616 A4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
5500 BHP
4101 bkW
Velocidade Nominal
1000 rpm
1000 rpm
Emissões
Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx
Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx

Visão Geral

Os motores G3600 A4 oferecem uma ampla gama de opções de energia para se adequar à aplicação de compressão de gás. Os motores G3600 A4 apresentam o mais alto tempo de atividade do setor e longos intervalos de operação entre o recondicionamento. Os operadores que utilizam motores G3600 A4 na frota praticamente não passam por paradas não programadas e aproveitam a potência certa para a aplicação, o menor custo de operação e o cumprimento dos padrões de emissões. Aplicações ideais para motores G3600 incluem estações reunidas centralizadas, processamento de gás, transmissões e aplicações de armazenamento. Motor a gás Cat G3616 A4 Gen 1 com as potências padrão: 3.729 (5.000 bhp) a 1.000 rpm e motores a gás Cat G3616 A4 Gen 2 com as potências padrão: 3.729 bkW (5.350 bhp) e potência de atualização 4.101 bKW (5.500 bhp) a 1.000 rpm. Conformidade com o NSPS do local.

Especificações de Produto para G3616 A4

Classificação Máxima 5500 BHP 4101 bkW
Velocidade Nominal 1000 rpm 1000 rpm
Emissões Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx
Classificação Mínima 5000 BHP 3729 bkW
Taxa de Compressão Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Dentes do Volante do Motor 255 255
Deslocamento 20698 pol³ 339 l
Intervalo de Troca de Óleo 5.000 horas 5.000 horas
Ignição, Proteção Eletrônico, ADEM™4 Eletrônico, ADEM™4
Curso 11.8 pol 300 mm
Diâmetro interno 11.8 pol 300 mm
Comprimento 231.38 pol 5877 mm
Largura 102.28 pol 2598 mm
Altura 129.05 pol 3279 mm
Peso - Seco 70301 lb 31888 kg
Sistema de arrefecimento 211 gal (EUA) 798 l
Sistema de Óleo Lubrificante - Reabastecimento 351 gal (EUA) 1329 l

G3616 A4 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Adaptador de entrada de ar

Sistema de arrefecimento

  • ADEM 4
  • Flange de 6 pol Classe 150 da ANSI (conexão de entrada de água)
  • Flange de 4 pol Classe 150 da ANSI (conexão de saída de água)
  • Bomba de água acionada por motor
  • Conexão de entrada da Camisa de Água do Motor
  • Pós-arrefecedor de aleta da chapa, com dois estágios, montado no motor
  • Regulador de saída da Camisa de Água do Motor de 88° C

Classificação do Motor

  • Classificação do motor e seleção de velocidade

Sistema de Escape

  • Coletor de Escape com Anteparo Térmico Rígido
  • Saída de Escape Vertical

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Dispositivo de Ajuste do Motor
  • Volante do Motor Padrão SAE

Sistema de combustível

  • Flange de 2 pol Classe 150 da ANSI (Conexão do Cliente)
  • Filtro de Combustível
  • Válvula de Combustível com pressão de suprimento de combustível controlada eletronicamente
  • Fornecimento de gás e válvulas de fechamento - pressão de fornecimento de combustível eletronicamente controlada

Geral

  • Quatro olhais de levantamento
  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Arrasto de Transporte
  • Armazenamento de Preservação

Instrumentação

  • Painel HMI

Sistema de Lubrificação

  • Respiros
  • Sistema Fechado de Ventilação do Cárter
  • Bomba de óleo acionada por motor
  • Drenos do Óleo Dianteiros e Traseiros
  • Arrefecedor de Óleo
  • Filtro de Óleo
  • Tubulação de Suprimento de Óleo
  • Cárter do Óleo
  • Bomba de Pré-lubrificação

Sistema de Montagem

  • Seis pés de montagem

Tomadas de Força

  • Amortecedor
  • Protetor do Amortecedor

Sistemas de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão do cárter
  • Níveis de Desligamento de Proteção

Sistema de Partida

  • Motor de Partida a Ar

Sistema de Telemática

  • Tecnologia Cat® Connect

G3616 A4 Equipamento Opcional

Sistema de Carga

  • Alternador de carga

Sistema de Escape

  • Blindagem de escape do olhal de levantamento
  • Ferramentas do Compressor da Mola da Válvula

Sistema de combustível

  • Mangueira de Conexão de Combustível
  • Regulador de Pressão do Gás

Geral

  • Rádio Celular - Satélite
  • Adesivos da Máquina
  • Cores de Tinta
  • Ferramentas de Serviço

Sistema de Lubrificação

  • Óleo Lubrificante
  • Regulador do Nível de Óleo

Sistema de Montagem

  • Acessório EXH Flexível
  • Placas de Fixação

Tomadas de Força

  • Eixos Curtos

Sistema de Telemática

  • Adaptador de Comunicação de Serviço
  • Fiação Elétrica de Extensão do Product Link
  • Adaptador LAN do Product Link

Veja como G3616 A4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3616

Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3616

360 View