G3512

Soluções Móveis de Gás G3512

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
S.I. do Tier 2 do EPA dos EUA Móvel Não Rodoviário
S.I. do Tier 2 do EPA dos EUA Móvel Não Rodoviário
Aspiração
Pós-arrefecido de 2 estágios turbocomprimido
Pós-arrefecido de 2 estágios turbocomprimido
Diâmetro Interno
6.7 pol
170 mm

Visão Geral

A produção de petróleo e gás nos remotos campos petrolíferos pode ser um desafio quando a energia elétrica da rede pública não está disponível. A linha de produtos da Caterpillar de grupos geradores a gás para campos petrolíferos fornece as soluções ideais para este desafio. Os motores são projetados para funcionar a gás no local do poço em baixo custo ou sem custo nenhum sem sacrificar o desempenho. Esses grupos geradores permitem que os clientes reduzam significativamente o custo com combustível e evitem as despesas e a logística de entregas de combustível diesel. Além disso, eles foram desenvolvidos para suportar as condições adversas para campos petrolíferos, e apresentam uma construção reforçada ideal para as operações de carga e descarga. Os grupos geradores da Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat para a operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia. Nominal: 1.095 bkW (1.468 bhp) a 1.800 rpm.

Especificações de Produto para G3512

Estratégia de Emissões/Combustível S.I. do Tier 2 do EPA dos EUA Móvel Não Rodoviário S.I. do Tier 2 do EPA dos EUA Móvel Não Rodoviário
Aspiração Pós-arrefecido de 2 estágios turbocomprimido Pós-arrefecido de 2 estágios turbocomprimido
Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.5 pol 190 mm
Deslocamento 3173 pol³ 52 l
Controle do Motor e Proteção Eletrônico (ADEM 4) Eletrônico (ADEM 4)
Controle de Grupo Gerador Painéis de Controle EMCP 4.4 Painéis de Controle EMCP 4.4
Frequência - Velocidade 60 Hz 60 Hz
Sistema de combustível Válvula de Controle de Combustível Eletrônica Válvula de Controle de Combustível Eletrônica
Comprimento 196 pol 4979.3 mm
Largura 84.8 pol 2154.4 mm
Altura 89.6 pol 2277.1 mm

G3512 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, serviço intermediário, com indicador de serviço e sensores de pressão diferencial do filtro de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Saída da camisa de água do motor - conexão do flange no lado direito
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagem, centrífuga, sem escorva

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco

Sistema de combustível

  • Alimentação de gás a 10-35 kPag

Instrumentação

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Bomba de pré-lubrificação
  • Filtro de óleo simples
  • Reservatório do Óleo Padrão

G3512 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Pré-purificadores

Alternador de Carga

  • Alternador de carga de 24 V e 35 A

Conexões

  • Conexão da camisa de água do motor com flange no lado esquerdo

Sistema de Escape

  • Flange de escape soldado

Sistema de combustível

  • Trem a gás

Sistema de Lubrificação

  • Pré-lubrificação elétrica
  • Pré-lubrificação a ar
  • Regulador do nível de óleo
  • Dreno do óleo

Sistema de Partida

  • Grupo de ajuste
  • Motor de partida a ar no lado direito

Veja como G3512 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

G3512

G3512