Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3516 TA

Motores de Compressão de Gás G3516 TA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1380 BHP
1029 bkW
Velocidade Nominal
1400 rpm
1400 rpm
Emissões
Com AFRC fornecido pela Caterpillar e ponto de Ajuste de 0,4% de O2 fornecido pelo Cliente
Com AFRC fornecido pela Caterpillar e ponto de Ajuste de 0,4% de O2 fornecido pelo Cliente

Visão Geral

Motor a Gás G3516 TA

Especificações de Produto para G3516 TA

Classificação Máxima 1380 BHP 1029 bkW
Velocidade Nominal 1400 rpm 1400 rpm
Emissões Com AFRC fornecido pela Caterpillar e ponto de Ajuste de 0,4% de O2 fornecido pelo Cliente Com AFRC fornecido pela Caterpillar e ponto de Ajuste de 0,4% de O2 fornecido pelo Cliente
Classificação Mínima 660 BHP 492 bkW
Diâmetro interno 6.7 pol 137 mm
Curso 6 pol 152 mm
Deslocamento 69 pol³ 4211 l
Comprimento 143.8 pol 3654 mm
Largura 77.7 pol 1973 mm
Altura 89.9 pol 2281 mm
Peso - Seco 20352 lb 9232 kg

G3516 TA Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de serviço intermediário com indicador de manutenção
  • Proteção contra chuva

Sistema de arrefecimento

  • Arrefecimento do ar de carga de dois estágios: Primeiro estágio - JW (Jacket Water, Camisa de Água do Motor) + AC (Aftercooler, Pós-arrefecedor) de 1º estágio; Segundo estágio - OC (Oilcooler, Arrefecedor de Óleo) + AC de 2º estágio
  • Arrefecimento do motor e termostatos de refrigeração de ar de carga
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens, centrífuga, sem sistema de autoescorva
  • Bomba de água do pós-arrefecedor, acionada por engrenagens, centrífuga, sem sistema de autoescorva
  • Pós-arrefecedor com colmeia de aço inoxidável resistente à corrosão

Sistema de Escape

  • Coletores de escape arrefecidos a água
  • Alojamento do turbocompressor seco
  • Cotovelo de escape a seco

Volantes do Motor e Alojamentos

  • Volante, SAE Nº 21
  • Caixa do volante, SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de combustível

  • Suprimento de gás de 32 a 35 lb/pol² para o motor
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de corte de gás

Instrumentação

  • Product Link, rádio via celular

Sistema de Lubrificação

  • Respiros do cárter - arrefecedor de óleo montado na parte superior
  • Filtro de óleo simples - lado direito
  • Reservatório do óleo raso
  • Válvula de amostra de óleo
  • Acumulador de óleo do turbo

Sistema de Montagem

  • Trilhos

Tomadas de Força

  • Protetor e amortecedor duplos
  • Alojamento frontal, dois lados
  • Acionamento de acessório do lado esquerdo inferior frontal

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

G3516 TA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptador remoto de entrada de ar

Alternador de Carga

  • Alternador CSA de 24 V, 60 A

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Conexões do conjunto da junta mecânica

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível
  • Válvula de corte de gás

Instrumentação

  • Adaptador LAN
  • Painel de interface do operador
  • Compartimento do painel de interface do operador
  • Fiação elétrica de extensão Product Link de 3', 15', 40', 90', 140'
  • Fiação elétrica de interligação de 50' e 100'

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Dreno do reservatório do óleo
  • Bomba de pré-lubrificação do ar

Tomadas de Força

  • Protetor e amortecedor simples
  • Eixo curto frontal

Sistema de Partida

  • Motor de partida de 90 lb/pol²
  • Motor de partida de 150 lb/pol²

Geral

  • Pintura especial
  • Lado Esquerdo ou Lado Direito do Dispositivo de Barramento
  • Válvula de alívio de explosão
  • Polia do virabrequim

Veja como G3516 TA se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3516 TA

Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3516 TA