Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3520B LE

Motores de Compressão de Gás G3520J

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1725 BHP
1286 bkW
Velocidade Nominal
1400 rpm
1400 rpm
Emissões
Com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,5 g/bhp-h de NOx
Com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,5 g/bhp-h de NOx

Visão Geral

A linha de motores G3520J oferece versatilidade, tempo de atividade e baixo custo de operação para a sua operação de compressão de gás. Eles oferecem as menores emissões do motor no setor sem sacrificar o desempenho. Entre as aplicações ideais de motores G3520J estão a coleta primária, a coleta central e as fábricas de processamento de gás.

Especificações de Produto para G3520J

Classificação Máxima 1725 BHP 1286 bkW
Velocidade Nominal 1400 rpm 1400 rpm
Emissões Com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,5 g/bhp-h de NOx Com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,5 g/bhp-h de NOx
Classificação Mínima 1680 BHP 1253 bkW
Deslocamento 5263 pol³ 86 l
Comprimento 162 pol 4113 mm
Aspiração Turboalimentado – Pós-arrefecido estágio 2 Turboalimentado – Pós-arrefecido estágio 2
Largura 74 pol 1883 mm
Altura 93 pol 2361 mm
Peso - Seco 23776 lb 10785 kg
Dentes do Volante do Motor 183 183
Intervalo de Troca de Óleo 2000 horas 2000 horas
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Curso 7.5 pol 190 mm
Combustão Queima Enxuta Queima Enxuta
Sistema de Óleo Lubrificante - Reabastecimento 143 gal (EUA) 541 l
Governador e Proteção Eletrônico (ADEM™ A3) Eletrônico (ADEM™ A3)

G3520J Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de Ar de Fluxo Axial
  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Sistema de arrefecimento

  • Arrefecimento do ar de carga de dois estágios: Primeiro estágio - JW (Jacket Water, Camisa de Água do Motor) + AC (Aftercooler, Pós-arrefecedor) de 1º estágio; Segundo estágio - OC (Oilcooler, Arrefecedor de Óleo) + AC de 2º estágio
  • Arrefecimento do motor e termostatos de refrigeração de ar de carga

Sistema de Escape

  • Coletores e cotovelos de escape arrefecidos a água
  • Alojamentos de turbocompressor seco
  • Cotovelo de escape arrefecido a água

Volantes do Motor e Caixas do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 21
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação SAE no sentido anti-horário

Sistema de combustível

  • Alimentação de gás de 7-40 lb/pol²
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de corte de gás

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Reservatório do Óleo Profundo
  • Válvula de amostra de óleo
  • Acumulador de óleo do turbo

G3520J Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptadores de entrada de ar redondos
  • Proteção contra chuva

Sistema de Carga

  • Alternador CSA (24 V, 65 A)

Sistema de arrefecimento

  • Conexão flange-mangueira de entrada da camisa de água do motor

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Flanges de solda
  • Cotovelo

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível

Instrumentação

  • Fiação elétrica de interconexão
  • Painel de Controle do Motor HMI de 8 polegadas

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Filtro de derivação de óleo
  • Bomba de pré-lubrificação do ar
  • Dreno do reservatório do óleo

Veja como G3520J se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3520B LE

Motor a Gás para o Setor Petrolífero G3520B LE