Motor a Gás G3612

Motores de Compressão de Gás G3612 A4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
4125 BHP
3076 bkW
Velocidade Nominal
1000 rpm
1000 rpm
Emissões
Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx
Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx

Visão Geral

    Os motores G3600 ADEM™4 oferecem uma ampla gama de opções de energia para se adequar à aplicação de compressão de gás. Os motores G3600 ADEM™4 apresentam o mais alto tempo de atividade do setor e longos intervalos de operação entre o recondicionamento. Os operadores que utilizam motores G3600 ADEM™4 na frota praticamente não passam por paradas não programadas e aproveitam a potência certa para a aplicação, o menor custo de operação e o cumprimento dos padrões de emissões. Aplicações ideais para motores G3600 ADEM™4 incluem estações reunidas centralizadas, processamento de gás, transmissões e aplicações de armazenamento. Motor a gás Cat G3612 ADEM™4 Gen 1 com classificações padrão: 2.796 bkW (3.750 bhp) a 1.000 rpm e motor a gás Cat G3612 ADEM™4 Gen 2 com classificações padrão: 2.796 bkW (3.750 bhp) a 1.000 rpm e classificações aprimoradas: 3.076 bKW (4.125 bhp) a 1.000 rpm. Conformidade com o NSPS do local.

      Especificações de Produto para G3612 A4

      Classificação Máxima 4125 BHP 3076 bkW
      Velocidade Nominal 1000 rpm 1000 rpm
      Emissões Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx Queima Enxuta: Conformidade com o NSPS da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) do Local com Pós-tratamento Fornecido pelo Cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h de NOx
      Classificação Mínima 3750 BHP 2796 bkW
      Taxa de Compressão Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido
      Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
      Deslocamento 15528 pol³ 254 l
      Dentes do Volante do Motor 255 255
      Comprimento 195.09 pol 4955.3 mm
      Intervalo de Troca de Óleo 5.000 horas 5.000 horas
      Ignição, Proteção ADEM™4 ADEM™4
      Curso 11.8 pol 300 mm
      Diâmetro interno 11.8 pol 300 mm
      Largura 102.28 pol 2598 mm
      Altura 129.1 pol 3279 mm
      Peso - Seco 58500 lb 26835 kg
      Sistema de arrefecimento 194 gal (EUA) 734 l
      Sistema de Óleo Lubrificante - Reabastecimento 272 gal (EUA) 1030 l

      G3612 A4 Equipamento Padrão

      Sistema de Entrada de Ar

      • Filtros de Ar
      • Filtro de ar - adaptador de ar de entrada para serviço padrão

      Sistema de Controle

      • ADEM 4

      Sistema de arrefecimento

      • Flange de 4 pol Classe 150 da ANSI (conexão de saída de água)
      • Flange de 6 pol Classe 150 da ANSI (conexão de Entrada de Água)
      • Bomba de água acionada por motor
      • Regulador de Saída da Camisa de Água do Motor de 88° C

      Classificação do Motor

      • Classificação do motor e seleção de velocidade

      Sistema de Escape

      • Coletores de Escape com Anteparo Térmico Rígido – Padrão SAE
      • Saída de Escape Vertical

      Volante do Motor e Caixa do Volante

      • Volante do motor incluindo a coroa para partida. Padrão SAE
      • Dispositivo de Ajuste do Motor

      Sistema de combustível

      • Filtro de Combustível
      • Regulador de Pressão do Gás

      Geral

      • Pintura
      • Arrasto de Madeira

      Instrumentação

      • Interface do Motor HMI Básica

      Sistema de Lubrificação

      • Respiros
      • Sistema Fechado de Ventilação do Cárter
      • Drenos do Óleo Dianteiros e Traseiros
      • Bomba de Pré-lubrificação Intermitente
      • Arrefecedor de Óleo
      • Arrefecedor de Óleo
      • Cárter do Óleo
      • Tubulação de Suprimento de Óleo

      Sistema de Montagem

      • Seis Suportes de Montagem do Motor

      Tomadas de Força

      • Amortecedor e Protetor do Amortecedor

      Sistema de Proteção

      • Válvulas de Alívio de Explosão do Cárter

      Sistema de Partida

      • Motor de Partida a Ar

      Sistema de Telemática

      • Tecnologia Cat Connect

      Tecnologia Cat Connect

      • Flange de 2 pol Classe 150 da ANSI (Conexão do Cliente)

      G3612 A4 Equipamento Opcional

      Sistema de Carga

      • Alternador

      Sistema de Controle

      • Desenvolvimento de Software

      Sistema de Escape

      • Acessório EXH Flexível

      Sistema de combustível

      • Conexões de Combustível

      Sistema de Lubrificação

      • Óleo Lubrificante
      • Regulador do Nível de Óleo
      • Pré-lubrificação acionada por motor elétrico ou a ar
      • Filtro de óleo duplo
      • Serviço do lado direito
      • Sistema de compensação de óleo de lubrificação

      Sistema de Montagem

      • Blindagem de Escape do Olhal de Levantamento
      • Placas de Fixação
      • Chapas de montagem (conjunto de seis)

      Serviço

      • Ferramentas de Serviço

      Sistema de Telemática

      • Rádio Celular - Satélite

      Telemática

      • Fiação Elétrica de Extensão do Product Link

      Instrumentação

      • Painel do visor LCD
      • Tela HMI colorida
      • Disponível com Modbus e Ethernet

      Tomadas de Força

      • Eixos curtos frontais

      Sistema de Partida

      • Válvula redutora de pressão do ar
      • Sistema de partida de gás natural

      Geral

      • Adesivos da Máquina
      • Dispositivo de ajuste do motor
      • Protetor do amortecedor

      Veja como G3612 A4 se compara com produtos comparados frequentemente.

      Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

      COMPARAR TODOS OS MODELOS

      Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

      Galeria de Mídia

      Motor a Gás G3612

      Motor a Gás G3612

      360 View