Largura | 177 pol 4496 mm |
Ângulo da asa | 30 ° 30 ° |
Altura | 55 pol 1397 mm |
Weight | 4250 lb 1928 kg |
Capacidade | 10.3 yd³ 7.8 m³ |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Lâminas VR são uma opção ideal para desenvolvimento da obra e construção em geral, onde o solo deve ser escavado primeiro e depois delimitado conforme necessário e as condições de material variam significativamente. Com a lâmina VR, a máquina pode realizar as duas tarefas com eficiência, independentemente das condições do solo.
Largura | 177 pol 4496 mm |
Ângulo da asa | 30 ° 30 ° |
Altura | 55 pol 1397 mm |
Weight | 4250 lb 1928 kg |
Capacidade | 10.3 yd³ 7.8 m³ |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.