Personaliseer uw Cat 631 gedeeltelijke scraper op banden.

Gedeeltelijke scrapers 631 Gedeeltelijke scraper

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Trekkermotor
Cat® C18
Cat® C18
Vliegwielvermogen - trekker
570 hp
425 kW
Topsnelheid - Beladen
34.7 mph
55.8 km/h

Overzicht

Maatwerk voor uw klus.

Caterpillar biedt aandrijvingen aan voor gedeeltelijke scrapers op banden, ontworpen voor speciale machines als aanvulling op de klassieke productlijn van Cat®. Deze trekkerconfiguraties zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij Caterpillar OEM Solutions. U kunt deze configuraties toepassen in een verscheidenheid aan eindmachines, waaronder watertrekkers, hellingscrapers, diepladeraandrijvingen en nog veel meer. Verbeterde productiviteit, gecombineerd met meer comfort voor de machinist en nieuwe veiligheidsvoorzieningen - elektrisch bediend toegangssysteem en effectieve remschijven in oliebad - voor een machine met een hoog rendement op winst en tijd

Voordelen

Verbeterd comfort

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Tot 8% Verhoogde productiviteit

Verbeteringen in brandstofzuinigheid en de nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden meer productiviteit in de meeste toepassingen.

Aanvullende veiligheid

Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.

Tot 15%

Productspecificaties voor 631 Gedeeltelijke scraper

Trekkermotor Cat® C18 Cat® C18
Vliegwielvermogen - trekker 570 hp 425 kW
Opmerking Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V; gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 of US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V; gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 of US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
1 vooruit 3.4 mph 5.5 km/h
2 vooruit 6.2 mph 10 km/h
3 vooruit 7.7 mph 12.4 km/h
4 vooruit 10.5 mph 16.9 km/h
5 vooruit 14.1 mph 22.7 km/h
6 vooruit 19 mph 30.6 km/h
7 vooruit 25.7 mph 41.4 km/h
8 vooruit 34.7 mph 55.8 km/h
Achteruit 6.2 mph 9.9 km/h
Draaibreedte - 180° 40.2 ft 12.23 m
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008. FOPS:ISO 3449:2005 Level II. ROPS: ISO 3471:2008. FOPS:ISO 3449:2005 Level II.
Cabine Veiligheidsgordel: SAE J386:FEB2006 Veiligheidsgordel: SAE J386:FEB2006
Brandstoftank 231 gal (US) 874 L
Motorcarter 13.7 gal (US) 52 L
Transmissie 29 gal (US) 110 L
Differentieel 41.7 gal (US) 158 L
Eindaandrijving - per stuk 5 gal (US) 19 L
Koelsysteem 19.8 gal (US) 142 L
Hydrauliekolietank 37.5 gal (US) 83 L
Ruitensproeier 1.3 gal (US) 5 L
Eindaandrijving - per stuk 7.8 gal (US) 30 L
Brandstoftank 430 gal (US) 1628 L
Transmissie 31.9 gal (US) 121 L
Koelsysteem 16.6 gal (US) 63.2 L
Differentieel 44 gal (US) 168 L
Motorcarter 8.9 gal (US) 34 L

631 Gedeeltelijke scraper Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C18-motor met Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
  • Transmissie: Planetaire Power Shift-transmissie met 8 versnellingen, ECPC-regeling, APECS-software, programmeerbare selectie van hoogste versnelling, versnellingshoudfunctie, differentieelblokkering, kap voor aandrijflijn, rijsnelheidsregeling, machinesnelheidsbegrenzing
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem: bedrijfsrem en noodrem (schijfremmen in oliebad, hydraulisch), parkeerrem (hydraulisch gelost, veerbediend)

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: LED
  • Start-/oplaadaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenblokschakelaars: motor achter starten, gasklepvergrendeling, ruitenwissers/-sproeiers, waarschuwingsknipperlichten, werklampen aan/uit, informatiemodus, Messenger-display, tuimelaarschakelaars veiligheidslip, parkeerrem
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Achteruitkijkspiegel
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Display-instrumenten, inclusief waarschuwingen voor: koelvloeistoftemperatuur, motorolietemperatuur, hydrauliekolietemperatuur, DPF-temperatuur, brandstofniveau, parkeerrem, uitrustingsstukvergrendeling, remsysteem, regeneratie vereist, gasklepvergrendeling, systeemspanning, noodstuurinrichting, dodemansschakelaar, differentieelblokkering, zwevende klep, versnellingshoudfunctie, grootlicht, alarmlampje, motortoerental (tpm), versnellingskeuze, DPF-vulniveaus
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Stoel: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie III, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Messenger-display

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot -37° C (-34° F)

OVERIGE UITRUSTING

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling en rem) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Sleeppen, vóór
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Brandstoftank met snelvulfunctie

631 Gedeeltelijke scraper Optionele uitrusting

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera: Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Fuseepenhuis
  • Achterwielen (set van 2)
  • Scrapertrekarmpakket
  • Stuurcilindergroep (set van 2)

Vergelijk 631 Gedeeltelijke scraper met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

631

watertrekker

watertrekker

631
watertrekker
watertrekker