Scraper op banden Cat 621

Scrapers met open bak 621

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
304 kW (407 pk)
304 kW (407 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming
24 yd³
18.4 m³
Topsnelheid - Beladen
33.5 mph
53.9 km/h

Overzicht

UW WINSTPOTENTIEEL OPNIEUW DEFINIËREN

Snel laden, hoge rijsnelheden en de mogelijkheid om tijdens het rijden te laden en te storten zorgen voor korte cyclustijden. Hierdoor kunnen Cat scrapers op banden met trekkergedeelte een consistente hoge productiviteit leveren tegen de laagste prijs per ton.

Voordelen

Verhoogde Comfort

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Tot 8% Verhoogde productiviteit

Verbeteringen van de brandstofzuinigheid en de nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden meer productiviteit in de meeste toepassingen

Extra Veiligheid

Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.

Productspecificaties voor 621

Totale transporthoogte 13.22 ft 4.03 m
Totale breedte 11.75 ft 3.58 m
Scrapercapaciteit - met kopvorming 24 yd³ 18.4 m³
Inhoud van brandstoftank - scraper 216.1 gal (US) 818 L
Banden - scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Snijbreedte 10.3 ft 3.14 m
Maximale diepte van spreiding 21.3 in 540 mm
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Nominale belasting 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton)
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 38.71 ft 11.8 m
Scrapercapaciteit - afgestreken 17.1 yd³ 13 m³
Maximale graafdiepte 12.4 in 315 mm
Banden – trekkeraandrijving 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Motormodel - trekker Cat C13 Cat C13
Vliegwielvermogen - trekker 407 hp 304 kW
Opmerking Cat C13-motor voldoet aan de motoremissienormen EPA (Environmental Protection Agency)Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV. Cat C13-motor voldoet aan de motoremissienormen EPA (Environmental Protection Agency)Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV.
Nominaal motortoerental - trekker 2000 tpm 2000 tpm
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 304 kW (407 pk) 304 kW (407 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming 24 yd³ 18.4 m³
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Hydraulisch systeem 21.926 gal (US) 83 L
Motorcarter 8.08 gal (US) 30.58 L
Transmissiesysteem 24.76 gal (US) 93 L
Koelsysteem 11.89 gal (US) 45 L
Brandstoftank 216.09 gal (US) 818 L
Dieseluitlaatvloeistof 8.057 gal (US) 30.5 L
Breedte - totaal, machine 141.1 in 3585 mm
Breedte - trekker 133.1 in 3381 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 120 in 3048 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 128.9 in 3275 mm
Hoogte - totaal, transport 158.6 in 4029 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 142.2 in 3612 mm
Bodemvrijheid - trekker 21.9 in 557 mm
Voorkant van trekker tot vooras 122.8 in 3119 mm
As tot verticale koppelingpen 21.3 in 540 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20.5 in 520 mm
Wielbasis 314.9 in 7998 mm
Achteras - achterkant van machine 114.1 in 2898 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 551.8 in 14015 mm
Lengte - maximum (push-pull) 613.2 in 15576 mm
Breedte - totaal, machine - ladder neergelaten 149.2 in 3790 mm
Breedte - midden van achterbanden 90.2 in 2290 mm
Bedrijfsgewicht - leeg 79787 lb 36185 kg
Totale lengte 45.9 ft 14.02 m
Totale lengte - met dwarsboom omlaag 51.1 ft 15.58 m
Bedrijfsgewicht - leeg 80630 lb 36567 kg
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A).
ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb)
Remmen ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Veiligheidsgordel SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Transmissieversnelling - zevende 24.8 mph 39.9 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 13.6 mph 21.9 km/h
Transmissieversnelling - eerste 3.1 mph 5 km/h
Transmissieversnelling - zesde 18.4 mph 29.6 km/h
Transmissieversnelling - tweede 5.5 mph 8.9 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.5 mph 12.1 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.1 mph 16.3 km/h
Transmissieversnelling - achtste 33.5 mph 53.9 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 5.7 mph 9.2 km/h
Klep omhoog 2.95 s 2.95 s
Bak omhoog 3 s 3 s
Uitwerper inschuiven 6.7 s 6.7 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Uitwerper uitschuiven 5.2 s 5.2 s
Dwarsboom omlaag 3.2 s 3.2 s
Dwarsboom omhoog 1.8 s 1.8 s

621 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN - TREKKER

  • Cat C13-motor met MEUI™
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Uitlaatdemper (alleen voor motoruitvoeringen in regio's met minder of geen emissieregelgeving)
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem: - Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch - Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend - Gasklepvergrendeling
  • Transmissie: - Planetaire Power Shift-transmissie met 8 versnellingen - ECPC-regeling - APECS-software - Programmeerbare selectie van hoogste versnelling - Versnellingshoudfunctie - Differentieelblokkering - Kap voor aandrijflijn - Standaard wielslipreductie - Rijsnelheidsregeling - Machinesnelheidsbegrenzing - Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN - SCRAPER

  • Remsysteem: - Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch

ELEKTRISCH - TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: - Koplampen, halogeen - Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH - SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Verlichtingssysteem: - Remlichten, LED - Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED

WERKOMGEVING VAN MACHINIST - TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenblokschakelaars: - Gasklepvergrendeling - Ruitenwissers/-sproeiers - Waarschuwingsknipperlichten - Selectie vertragingsniveau - Werklampen aan, uit - Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters en waarschuwingen zijn onder meer: - Koelvloeistoftemperatuur - Motorolietemperatuur - Hydrauliekolietemperatuur - DPF-temperatuur - Brandstofniveau - Parkeerrem - Uitrustingsstukvergrendeling - Remsysteem - Regeneratie vereist - Gasklepvergrendeling - Systeemspanning - Noodstuurinrichting - Dodemansschakelaar - Automatische uitwerper - Differentieelblokkering - Zwevende klep - Versnellingshoudfunctie - Schokdemperkoppeling - Grootlicht - Alarmlampje - Motortoerental, tpm - Versnellingskeuze - DEF-vulniveaus

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot -37 °C (-34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleeppen, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - SCRAPER

  • Bak: - 18,4 m3 (24 yd3), met kop - 14,1 m3 (18,4 yd3), afgestreken
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

621 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp
  • Belastinghulp
  • Cat nivelleersysteem met belastinghulp

BEVESTIGINGEN VOOR WERKLAMPEN

  • HID-werklampen

UITVOERINGEN VOOR VERSCHILLENDE OMGEVINGSTEMPERATUREN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, HRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, HRC
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, LRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, LRC

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Stuurvergrendeling - extern
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Morsplaat, uit de bak gevallen materiaal
  • Bedradingsgroep
  • Plaat met productiejaar

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 621 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621