631

Scrapers met open bak 631

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
570 hp
425 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming
34 yd³
26 m³
Topsnelheid - Beladen
34.7 mph
55.8 km/h

Overzicht

Duidelijke resultaten

Snel laden, hoge rijsnelheden en de mogelijkheid om tijdens het rijden te laden en te storten zorgen voor korte cyclustijden. Hierdoor kunnen Cat scrapers op banden met trekkergedeelte een consistente hoge productiviteit leveren tegen de laagste prijs per ton.

Voordelen

Verhoogde Comfort

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Tot 8% hogere productiviteit

Verbeteringen in brandstofzuinigheid en de nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden meer productiviteit in de meeste toepassingen.

Extra Veiligheid

Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.

Productspecificaties voor 631

Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 40.12 ft 12.23 m
Snijbreedte 11.5 ft 3.51 m
Maximale graafdiepte 17.7 in 450 mm
Banden - scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Totale breedte 12.93 ft 3.94 m
Scrapercapaciteit - afgestreken 24 yd³ 18.3 m³
Scrapercapaciteit - met kopvorming 34 yd³ 26 m³
Banden - trekker 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Inhoud van brandstoftank - scraper 231 gal (US) 874 L
Nominale belasting 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 ton (41,1 Amerikaanse ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 ton (41,1 Amerikaanse ton)
Totale transporthoogte 12.75 ft 3.89 m
Maximale diepte van spreiding 21.1 in 535 mm
Motormodel - trekker Cat C18 Cat C18
Nominaal motortoerental - trekker 1900 tpm 1900 tpm
Vliegwielvermogen - trekker 570 hp 425 kW
Emissies Cat C18-motor voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier4Final (VS)/EU Stage IV. Cat C18-motor voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier4Final (VS)/EU Stage IV.
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 570 hp 425 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming 34 yd³ 26 m³
Topsnelheid - Beladen 34.7 mph 55.8 km/h
Hydraulisch systeem 37.5 gal (US) 142 L
Transmissiesysteem 29 gal (US) 110 L
Koelsysteem 19.8 gal (US) 75 L
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 8 gal (US) 30.5 L
Brandstoftank 231 gal (US) 874 L
Carter - trekker 13.7 gal (US) 52 L
Voorkant van trekker tot vooras 142.2 in 3612 mm
As tot verticale koppelingpen 20 in 509 mm
Wielbasis 346.8 in 8808 mm
Achteras - achterkant van machine 108 in 2744 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 134 in 3404 mm
Bodemvrijheid - trekker 26.1 in 664 mm
Lengte - maximum (push-pull) 655.1 in 16640 mm
Breedte - midden van achterbanden 96.9 in 2462 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20 in 510 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 143.2 in 3636 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 597 in 15164 mm
Breedte - totaal, machine 155 in 3937 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 147 in 3733 mm
Breedte - trekker 137.8 in 3499 mm
Hoogte - totaal, transport 153.2 in 3892 mm
Bedrijfsgewicht - leeg 102750 lb 46600 kg
Totale lengte 49.34 ft 15.04 m
Totale lengte - met dwarsboom omlaag 54.59 ft 16.64 m
Bedrijfsgewicht - leeg 106430 lb 48275 kg
ROPS/FOPS ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen". ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen".
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A).
Veiligheidsgordel SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb)
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Transmissieversnelling - achteruit 6.2 mph 9.9 km/h
Transmissieversnelling - zesde 19 mph 30.6 km/h
Transmissieversnelling - eerste 3.4 mph 5.5 km/h
Transmissieversnelling - tweede 6.2 mph 10 km/h
Transmissieversnelling - zevende 25.7 mph 41.4 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 14.1 mph 22.7 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.7 mph 12.4 km/h
Transmissieversnelling - achtste 34.7 mph 55.8 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.5 mph 16.9 km/h
Klep omhoog 4 s 4 s
Uitwerper uitschuiven 8.5 s 8.5 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Uitwerper inschuiven 8.5 s 8.5 s
Dwarsboom omhoog 1.5 s 1.5 s
Bak omhoog 3.5 s 3.5 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Dwarsboom omlaag 2.1 s 2.1 s

631 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat C18
  • Motorcompressierem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
    • Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
    • Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
    • EPC-regeling
    • APECS-software
    • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    • Transmissiehoudstand
    • Differentieelblokkering
    • Kap, aandrijflijn
    • Geavanceerde wielslipreductie
    • Rijsnelheidsregeling
    • Snelheidsbegrenzing machine
    • Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, droge voorremmen met remklauw, hydraulisch geactiveerd

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Koplampen, LED
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Verlichtingssysteem:
    • Remlichten, LED
    • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars:
    • Gasklepvergrendeling
    • Ruitenwissers/sproeiers
    • Waarschuwingslichten
    • Selectie vertragingsniveau
    • Werklampen aan, uit
    • Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen zijn:
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Motorolietemperatuur
    • Hydrauliekolietemperatuur
    • Temperatuur van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    • Brandstofniveau
    • Parkeerrem
    • Uitrustingsstukvergrendeling
    • Remsysteem
    • Regeneratie nodig
    • Gasklepvergrendeling
    • Systeemspanning
    • Noodstuurinrichting
    • Dodemansschakelaar
    • Automatische uitwerper
    • Differentieelblokkering
    • Zwevende klep
    • Transmissiehoudstand
    • Schokdemperkoppeling
    • Grootlichten
    • Alarmlampje
    • Motortoerental, tpm
    • Versnellingskeuze
    • DEF-peil

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot –37°C (–34°F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleephaken, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Stuurvergrendelingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Bak:
    • 18,3 m3 (24 yd3), afgestreken
    • 26 m3 (34 yd3), met kop
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Velgen (2)
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

631 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp en Payload Estimator
  • Belastinghulp
  • Cat nivelleersysteem met belastinghulp
  • Geavanceerde wielslipreductie

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera – Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Morsplaat, uit de bak gevallen materiaal
  • Bedradingsgroep
  • Push-Pull

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 631 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Scraper met open bak 631

Scraper met open bak 631

Scraper met open bak 631

Scraper met open bak 631
Scraper met open bak 631
Scraper met open bak 631