Personaliseer uw Cat 621 gedeeltelijke scraper op banden.

Gedeeltelijke scrapers 621 Gedeeltelijke scraper

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Trekkermotor
Cat® C13
Cat® C13
Vliegwielvermogen - trekker
407 hp
304 kW
Topsnelheid - Beladen
33.5 mph
53.9 km/h

Overzicht

Maatwerk voor uw klus.

Caterpillar biedt aandrijvingen aan voor gedeeltelijke scrapers op banden, ontworpen voor speciale machines als aanvulling op de klassieke productlijn van Cat®. Deze trekkerconfiguraties zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij Caterpillar OEM Solutions. U kunt deze configuraties toepassen in een verscheidenheid aan eindmachines, waaronder watertrekkers, hellingscrapers, diepladeraandrijvingen en nog veel meer. Verbeterde productiviteit, gecombineerd met meer comfort voor de machinist en nieuwe veiligheidsvoorzieningen - elektrisch bediend toegangssysteem en effectieve remschijven in oliebad - voor een machine met een hoog rendement op winst en tijd

Voordelen

Verbeterd comfort

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Tot 8% Verhoogde productiviteit

Verbeteringen in brandstofzuinigheid en de nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden meer productiviteit in de meeste toepassingen.

Aanvullende veiligheid

Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.

Productspecificaties voor 621 Gedeeltelijke scraper

Trekkermotor Cat® C13 Cat® C13
Vliegwielvermogen - trekker 407 hp 304 kW
Opmerking Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V; gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 of US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V; gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 of US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
1 vooruit 3.1 mph 5 km/h
2 vooruit 5.5 mph 8.9 km/h
3 vooruit 7.5 mph 12.1 km/h
4 vooruit 10.1 mph 16.3 km/h
5 vooruit 13.6 mph 21.9 km/h
6 vooruit 18.4 mph 29.6 km/h
7 vooruit 24.8 mph 39.9 km/h
8 vooruit 33.5 mph 53.9 km/h
Achteruit 5.7 mph 9.2 km/h
Draaibreedte - 180° 38.6 ft 11.8 m
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb) FOPS: ISO 3449:2005 Level II. ROPS: ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb) FOPS: ISO 3449:2005 Level II.
Cabine Veiligheidsgordel: SAE J386:JUN1985 Veiligheidsgordel: SAE J386:JUN1985
Brandstoftank 216.1 gal (US) 818 L
Motorcarter 9.7 gal (US) 37 L
Transmissie 25.5 gal (US) 97 L
Differentieel 41.7 gal (US) 158 L
Eindaandrijving - per stuk 5 gal (US) 19 L
Koelsysteem 11 gal (US) 42 L
Hydrauliekolietank 21.9 gal (US) 83 L
Ruitensproeier 1.3 gal (US) 5 L
Koelsysteem 16.6 gal (US) 63.2 L
Differentieel 44 gal (US) 168 L
Eindaandrijving - per stuk 7.8 gal (US) 30 L
Brandstoftank 430 gal (US) 1628 L
Transmissie 31.9 gal (US) 121 L
Motorcarter 8.9 gal (US) 34 L

621 Gedeeltelijke scraper Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C13-motor met Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
  • Transmissie: Planetaire Power Shift-transmissie met 8 versnellingen, ECPC-regeling, APECS-software, programmeerbare selectie van hoogste versnelling, versnellingshoudfunctie, differentieelblokkering, kap voor aandrijflijn, rijsnelheidsregeling, machinesnelheidsbegrenzing
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem: bedrijfsrem en noodrem (schijfremmen in oliebad, hydraulisch), parkeerrem (hydraulisch gelost, veerbediend)

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: LED
  • Start-/oplaadaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenblokschakelaars: motor achter starten, gasklepvergrendeling, ruitenwissers/-sproeiers, waarschuwingsknipperlichten, werklampen aan/uit, informatiemodus, Messenger-display, tuimelaarschakelaars veiligheidslip, parkeerrem
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Ruiten, schuif-
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Achteruitkijkspiegel
  • Portiervergrendeling
  • Instrumenten op Messenger-display, inclusief waarschuwingen voor: koelvloeistoftemperatuur, motorolietemperatuur, hydrauliekolietemperatuur, DPF-temperatuur, brandstofniveau, parkeerrem, uitrustingsstukvergrendeling, remsysteem, regeneratie vereist, gasklepvergrendeling, systeemspanning, noodstuurinrichting, dodemansschakelaar, differentieelblokkering, zwevende klep, versnellingshoudfunctie, grootlicht, alarmlampje, motortoerental (tpm), versnellingskeuze, DPF-vulniveaus
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Stoel: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie III, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Messenger-display

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot -37° C (-34° F)

OVERIGE UITRUSTING

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling en rem) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Sleeppen, vóór
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Brandstoftank met snelvulfunctie

621 Gedeeltelijke scraper Optionele uitrusting

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera: Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Fuseepenhuis
  • Achterwielen (set van 2)
  • Scrapertrekarmpakket
  • Stuurcilindergroep (set van 2)

Vergelijk 621 Gedeeltelijke scraper met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

621

watertrekker

watertrekker

621
watertrekker
watertrekker