657

Scrapers met open bak 657

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Trekkermotor
Cat C18
Cat C18
Vliegwielvermogen - trekker/scraper
469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk)
469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk)
Scrapermotor
Cat C15
Cat C15

Overzicht

Hoge productiviteit/lage kosten-oplossing

Cat® scraper op banden 657 dubbele motor heeft de kracht om uw productiviteit te vergroten door het gebruik van push-pull-laden. Combineer deze mogelijkheid met verbeteringen in productiviteit, meer comfort voor de machinist en nieuwe veiligheidsfuncties - elektrisch bediend toegangssysteem en effectieve remschijven in oliebad - en u krijgt een machine met hoge opbrengsten op gebied van winst en tijdsbesparing.

Voordelen

Verbeterd comfort voor de machinist

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Tot 6% Verhoogde productiviteit

Verbeteringen in brandstofzuinigheid, door gebruik van payload-schatting, en de nieuwe APECS-transmissieregeling leveren een verhoogde productiviteit

Ongeëvenaarde veiligheid

Veiligheidsfuncties helpen het vertrouwen van de machinist vergroten door een veiligere bedieningsomgeving - effectieve remschijven in oliebad, WAVS-camera en elektrisch bediende toegang tot de cabine

Productspecificaties voor 657

Trekkermotor Cat C18 Cat C18
Scrapermotor Cat C15 Cat C15
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk) 469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk)
Nettovermogen 469 kW/637 pk 469 kW/637 pk
Brutovermogen (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Nettovermogen (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Nettovermogen (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 L
Nettovermogen 353 kW/447 pk 353 kW/447 pk
Brutovermogen (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Nettovermogen (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Nettovermogen (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.5 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Scrapercapaciteit - met kopvorming 44 yd³ 33.6 m³
Nominale belasting 104058 lb 47200 kg
Capaciteit - afgestreken 32 yd³ 24.5 m³
Snijdiepte - Maximaal 16.4 in 417 mm
Snijbreedte - naar geleidestukken 12.5 ft 3.8 m
Bodemvrijheid - Maximaal 2.3 ft 0.7 m
Hydr. Penetratiekracht - 657G 121000 lb 542 kN
Diepte van spreiding - Maximaal 26 in 660 mm
Opening van klep 92 in 2337 mm
Sluitkracht van klep 39200 lb 176 kN
Topsnelheid - Beladen 33 mph 56.1 km/h
1 vooruit 3.5 mph 5.7 km/h
2 vooruit 6.5 mph 10.5 km/h
3 vooruit 7.8 mph 12.5 km/h
4 vooruit 10.6 mph 17 km/h
5 vooruit 14.2 mph 22.8 km/h
6 vooruit 19.2 mph 30.9 km/h
7 vooruit 25.7 mph 41.4 km/h
8 vooruit 34.9 mph 56.1 km/h
Achteruit 6.7 mph 10.8 km/h
Cilinderboring van scraperbak 7.08 in 180 mm
Slag van scraperbakcilinder 37.4 in 950 mm
Cilinderboring van schort 7.08 in 180 mm
Cilinderslag van schort 29.92 in 759.5 mm
Stuurcircuit (bij stationair draaien) 76.08 gal/min 288 L/min
Schokdemperkoppelingcircuit 19.54 gal/min 74 L/min
Circuit van noodstuurinrichting 14.52 gal/uur 55 L/hr
Ontlastklep - Stuurcircuit 1959 psi 13500 kPa
Ontlastklep - Circuit voor uitrustingsstuk 1999 psi 13780 kPa
Compensatorinstellingen - Schokdemperkoppelingcircuit 3002 psi 20700 kPa
Draaibreedte - 180° - Rechts 45.4 ft 13.85 m
Draaibreedte - 180° - Links 47.57 ft 14.5 m
Stuurhoek - rechts 90 90
Stuurhoek - links 85 85
Motorcarter 13.7 gal (US) 38 L
Transmissie 35.9 gal (US) 136 L
Differentieel 36 gal (US) 136 L
Eindaandrijving - per stuk 6 gal (US) 29.5 L
Koelsysteem 23.4 gal (US) 88.6 L
Hydrauliekolietank 39.6 gal (US) 150 L
Ruitensproeier 0.5 gal (US) 5 L
Brandstoftank 430 gal (US) 1628 L
Motorcarter 8.9 gal (US) 34 L
Transmissie 31.9 gal (US) 121 L
Differentieel 44 gal (US) 168 L
Eindaandrijving - per stuk 7.8 gal (US) 30 L
Koelsysteem 16.6 gal (US) 63.2 L
Breedte - totaal, machine 14.3 ft 4.36 m
Breedte - trekker 12.3 ft 3.75 m
Breedte - hartlijn van achterbanden 9.21 ft 2.81 m
Breedte - binnenkant van scraperbak 12.07 ft 3.68 m
Breedte - Buiten bak - Transportbreedte 12.98 ft 3.93 m
Hoogte - totaal, transport 15.29 ft 4.66 m
Hoogte - bovenkant van cabine 12.86 ft 3.92 m
Bodemvrijheid - trekker 2.3 ft 0.7 m
Voorkant van trekker tot vooras 14.93 ft 4.55 m
As tot verticale koppelingpen 1.8 ft 0.55 m
Hoogte - scraperblad, maximum 2.17 ft 0.66 m
Wielbasis 32.68 ft 9.96 m
Lengte - totaal, machine 58.96 ft 17.97 m
Achteras - achterkant van machine 8.07 ft 2.46 m
Totaal verzending 160505 lb 72804 kg
Trekkertransport 93635 lb 42472 kg
Scrapertransport 64068 lb 29061 kg
Totaal bedrijfsgewicht - Leeg 164244 lb 74500 kg
Vooras 93842 lb 42566 kg
Achteras 66663 lb 30238 kg
Totaal bedrijf - geladen 268302 lb 121700 kg
Vooras - Geladen 134165 lb 60856 kg
Achteras - Geladen 130340 lb 59121 kg

657 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A - Trekkermotor
  • Dynamo, 65 A - scrapermotor
  • Accu's trekker (4), 12 V onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Accu's scraper (4), 12 V onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem - Trekker
  • Verlichtingssysteem - Scraper
  • Startaansluiting - trekker- en scrapermotoren

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning (inclusief verwarmer en ontdooier)
  • Zekeringspaneel in autostijl met zekeringtrekker
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Diagnoseaansluitingspoort (12 V)
  • Binnenverlichting
  • Motortoerentalvergrendeling
  • Ventilatorontdooier
  • Metergroep
  • Claxon
  • Joystick voor uitrustingsstukbediening
  • Achteruitkijkspiegels
  • Radiovoorbereiding
  • 2 radio-openingen, speakers en 5 A omvormer
  • ROPS cabine met geluidsisolatie en drukregeling
  • Statische veiligheidsgordel, 2 stuks
  • Scrapermotorbedieningen
  • Stoel, luchtvering, Cat Advanced Ride Management
  • Stuurwiel - kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Transmissiehoudstand
  • Zijruiten, schuif
  • Voorruit - gelaagd glas
  • Ruitenwisser/-sproeier - vóór en achter
  • Polssteun/handgreep

AANDRIJFLIJN

  • Trekker
  • Scraper

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Trekker
  • Scraper

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 657 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

657

657

657

657

657
657
657
657

360 View
360 View