Motor
Vliegwielvermogen - trekker/scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
637-steenkoolbakken zijn langer en hoger dan standaard scraperbakken voor scrapers op banden, waarmee ze 38 m (50 yd) losse steenkool met een lage dichtheid kunnen transporteren. De bakken zijn speciaal ontworpen en gebouwd om losse steenkool op de materiaalhoop te storten en opgestapeld materiaal naar het invoersysteem te brengen.
Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.
Verbeteringen in brandstofzuinigheid en de nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden meer productiviteit in de meeste toepassingen.
Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.
Vliegwielvermogen - trekker/scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Scrapercapaciteit - met kopvorming | 50 yd³ 38 m³ |
Topsnelheid - Beladen | 34.7 mph 55.8 km/h |
Snijbreedte | 11.5 ft 3.51 m |
Vliegwielvermogen - trekker | 570 hp 425 kW |
Totale breedte | 12.93 ft 3.94 m |
Scrapercapaciteit - met kopvorming | 50 yd³ 38 m³ |
Nominaal motortoerental - scraper | 2150 tpm 2150 tpm |
Banden - scraper | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Topsnelheid - Beladen | 34.7 mph 55.8 km/h |
Totale lengte | 609.5 in 15480 mm |
Bedrijfsgewicht - leeg | 117782 lb 52425 kg |
Banden - trekker | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Vliegwielvermogen - scraper | 290 hp 216 kW |
Emissies | Cat C9.3- en C18-motor voldoet aan de motoremissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EUStageIV. Cat C9.3- en C18-motor voldoet aan de motoremissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EUStageIV. |
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand | 42.59 ft 12.98 m |
Motormodel - trekker | Cat C18 Cat C18 |
Motormodel - scraper | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Scrapercapaciteit - afgestreken | 41 yd³ 31 m³ |
Nominaal motortoerental - trekker | 1900 tpm 1900 tpm |
Nominale belasting | 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 ton (38 Amerikaanse ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 ton (38 Amerikaanse ton) |
Inhoud van brandstoftank - scraper | 370 gal (US) 1400 L |
Maximale graafdiepte | 17.7 in 450 mm |
Maximale diepte van spreiding | 21.1 in 535 mm |
Totale transporthoogte | 13.62 ft 4.15 m |
Dwarsboom omlaag | 2.1 s 2.1 s |
Bak omhoog | 3.5 s 3.5 s |
Uitwerper uitschuiven | 8.5 s 8.5 s |
Klep omhoog | 4 s 4 s |
Klep omlaag | 3.8 s 3.8 s |
Dwarsboom omhoog | 1.5 s 1.5 s |
Bak omlaag | 3.5 s 3.5 s |
Uitwerper inschuiven | 8.5 s 8.5 s |
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine | Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). |
ROPS/FOPS | Voldoet aan ISO-normen Voldoet aan ISO-normen |
Breedte - totaal, machine | 155 in 3937 mm |
Hoogte - totaal, transport | 163 in 4140 mm |
Lengte - totaal, machine - standaard | 609.5 in 15480 mm |
Hoogte - bovenkant van cabine | 147 in 3733 mm |
Achteras - achterkant van machine | 95.4 in 2424 mm |
Breedte - binnenkant van scraperbak | 134 in 3404 mm |
Breedte - midden van achterbanden | 96.9 in 2462 mm |
Breedte - buitenzijde van achterbanden | 143.2 in 3636 mm |
Hoogte - scraperblad, maximum | 21.2 in 538 mm |
As tot verticale koppelingpen | 20 in 509 mm |
Bodemvrijheid - trekker | 26.1 in 664 mm |
Breedte - trekker | 137.8 in 3499 mm |
Voorkant van trekker tot vooras | 142.2 in 3612 mm |
Wielbasis | 377 in 9576 mm |
Veiligheidsgordel | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Achteruitrijalarm | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
Remmen | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) | ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) |
Stuursysteem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Transmissiesysteem - scraper | 12.9 gal (US) 49 L |
Dieseluitlaatvloeistof - trekker | 8 gal (US) 30.5 L |
Dieseluitlaatvloeistof - scraper | 5.8 gal (US) 22 L |
Carter - scraper | 6.5 gal (US) 24.5 L |
Koelsysteem - scraper | 16.1 gal (US) 61 L |
Brandstoftank | 370 gal (US) 1400 L |
Transmissiesysteem - trekker | 29 gal (US) 110 L |
Koelsysteem - trekker | 19.8 gal (US) 75 L |
Hydraulisch systeem | 37.5 gal (US) 142 L |
Carter - trekker | 13.7 gal (US) 52 L |
Transmissieversnelling - achteruit | 6.2 mph 9.9 km/h |
Transmissieversnelling - zesde | 19 mph 30.6 km/h |
Transmissieversnelling - vierde | 10.5 mph 16.9 km/h |
Transmissieversnelling - eerste | 3.4 mph 5.5 km/h |
Transmissieversnelling - zevende | 25.7 mph 41.95 km/h |
Transmissieversnelling - derde | 7.7 mph 12.4 km/h |
Transmissieversnelling - vijfde | 14.1 mph 22.7 km/h |
Transmissieversnelling - achtste | 34.7 mph 55.8 km/h |
Transmissieversnelling - tweede | 6.2 mph 10 km/h |
Scraper met steenkoolbak 637
Scraper met steenkoolbak 637
Scraper met steenkoolbak 637