Algemeen
Scrapercapaciteit - met kopvorming | 24 yd³ 18.4 m³ |
Snijbreedte | 10.3 ft 3.14 m |
Maximale graafdiepte | 12.4 in 315 mm |
Scrapercapaciteit - afgestreken | 17.1 yd³ 13 m³ |
Totale transporthoogte | 13.22 ft 4.03 m |
Maximale diepte van spreiding | 21.3 in 540 mm |
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand | 38.71 ft 11.8 m |
Topsnelheid - Beladen | 33.5 mph 53.9 km/h |
Totale breedte | 11.71 ft 3.57 m |
Banden – trekkeraandrijving | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Inhoud van brandstoftank - scraper | 336 gal (US) 1272 L |
Nominale belasting | 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton) |
Banden - scraper | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |