623

Ladderscrapers 623

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
304 kW (407 pk)
304 kW (407 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming
23 yd³
17.6 m³
Topsnelheid - Beladen
33.5 mph
53.9 km/h

Overzicht

Een één-machine-team

Snel laden, hoge rijsnelheden en de mogelijkheid om tijdens het rijden te laden en te storten zorgen voor korte cyclustijden. Hierdoor kunnen Cat scrapers op banden met trekkergedeelte een consistente hoge productiviteit leveren tegen de laagste prijs per ton.

Voordelen

Verhoogde Comfort

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Tot 7% Ladderscraper met meer koppel

Een sterkere ladderscraperstructuur reduceert slijtage van de ketting en verhoogt beschikbare koppel

Extra Veiligheid

Verbeterde veiligheidsfuncties helpen de machinisten om de hele dag productiever te zijn en efficiënter te werken.

Productspecificaties voor 623

Totale lengte 45.18 ft 13.77 m
Maximale diepte van spreiding 18.3 in 465 mm
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Inhoud van brandstoftank - scraper 201 gal (US) 763 L
Snijbreedte 10.3 ft 3.14 m
Totale breedte 11.71 ft 3.57 m
Aantal trappen 15 15
Banden - scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Maximale opening van vloer 4.4 ft 1.34 m
Maximale graafdiepte 10.3 in 262 mm
Tussenruimte van elevatortrappen 20 in 520 mm
Nominale belasting 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 metrische ton (27,6 Amerikaanse ton) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 metrische ton (27,6 Amerikaanse ton)
Totale transporthoogte 12.37 ft 3.77 m
Scrapercapaciteit - afgestreken 18.8 yd³ 14.4 m³
Banden – trekkeraandrijving 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Scrapercapaciteit - met kopvorming 23 yd³ 17.6 m³
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 38.71 ft 11.8 m
Bedrijfsgewicht - leeg 88061 lb 39937 kg
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 304 kW (407 pk) 304 kW (407 pk)
Nominaal motortoerental 2000 tpm 2000 tpm
Motortype Cat C13 Cat C13
Vliegwielvermogen - trekker 407 hp 304 kW
Opmerking Emissies van C13-motor equivalent aan EPA Tier 2 (VS)/EU Stage II of aan EPA Tier 3 (VS)/EU Stage III. Emissies van C13-motor equivalent aan EPA Tier 2 (VS)/EU Stage II of aan EPA Tier 3 (VS)/EU Stage III.
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Scrapercapaciteit - met kopvorming 23 yd³ 17.6 m³
Brandstoftank 216.09 gal (US) 818 L
Motorcarter 8.08 gal (US) 30.58 L
Koelsysteem 11.89 gal (US) 45 L
Transmissiesysteem 24.76 gal (US) 93 L
Hydraulisch systeem 21.926 gal (US) 83 L
Hoogte - totaal, transport 158.9 in 4037 mm
Lengte - totaal, machine 542 in 13767 mm
Breedte - totaal, machine 141.1 in 3585 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 142.6 in 3621 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20.5 in 520 mm
Breedte - trekker 133.1 in 3381 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 120 in 3048 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 128.9 in 3275 mm
Voorkant van trekker tot vooras 122.8 in 3119 mm
Wielbasis 329.5 in 8370 mm
Achteras - achterkant van machine 89.7 in 2278 mm
Bodemvrijheid - trekker 21.9 in 557 mm
Hoogte - Bovenkant van ladderscraper 148.3 in 3768 mm
Breedte - totaal, machine - ladder neergelaten 149.2 in 3790 mm
Breedte - midden van achterbanden 90.2 in 2290 mm
As tot verticale koppelingpen 17 in 432 mm
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A).
ROPS/FOPS Voldoet aan de ISO-normen Voldoet aan de ISO-normen
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Veiligheidsgordel SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb)
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Transmissieversnelling - derde 7.5 mph 12.1 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 13.6 mph 21.9 km/h
Transmissieversnelling - zesde 18.4 mph 29.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 24.8 mph 39.9 km/h
Transmissieversnelling - eerste 3.1 mph 5 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.1 mph 16.3 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 5.7 mph 9.2 km/h
Transmissieversnelling - achtste 33.5 mph 53.9 km/h
Transmissieversnelling - tweede 5.5 mph 8.9 km/h
Uitwerper uitschuiven 6.45 s 6.45 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Bak omhoog 3 s 3 s
Uitwerper inschuiven 9.7 s 9.7 s

623 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN - TREKKER

  • Cat C13
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Uitlaatdemper (alleen voor motoruitvoeringen in regio's met minder of geen emissieregelgeving)
  • Starthulp, ether

REMSYSTEEM

  • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
  • Parkeren, hydraulisch ontkoppeld, veer ingeschakeld
  • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
  • Gasklepvergrendeling

TRANSMISSIE

  • Kap, aandrijflijn
  • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
  • Differentieelblokkering
  • Transmissiehoudstand
  • APECS-software
  • EPC-regeling
  • Rijsnelheidsregeling
  • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
  • Snelheidsbegrenzing machine
  • Bescherming voor differentieelblokkering
  • Geavanceerde wielslipreductie

ELEKTRISCH - TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Start-/oplaadaansluiting

VERLICHTINGSSYSTEEM - TRACTOR

  • Koplampen, halogeen
  • LED-schijnwerpers
  • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie
  • Snijkant (2)
  • Bak (1)
  • Halogeen zijzicht (2)

ELEKTRISCH - SCRAPER

  • Achteruitrijalarm

VERLICHTINGSSYSTEEM - SCRAPER

  • Remlichten, LED
  • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING MACHINIST - TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display

TOETSENBORDSCHAKELAARS

  • Waarschuwingslichten
  • Ruitenwissers/sproeiers
  • Werklampen aan, uit
  • Selectie vertragingsniveau
  • Informatiemodus op Messenger-display
  • Gasklepvergrendeling

TUIMELAARSCHAKELAARS VEILIGHEIDSLIP

  • Parkeerrem
  • Regeneratiebediening

METERS, WAARSCHUWINGEN ZIJN:

  • Hydrauliekolietemperatuur
  • Automatische uitwerper
  • Motorolietemperatuur
  • Regeneratie nodig
  • Remsysteem
  • Grootlichten
  • Dodemansschakelaar
  • Transmissiehoudstand
  • Motortoerental, tpm
  • Schokdemperkoppeling
  • Versnellingskeuze
  • Uitrustingsstukvergrendeling
  • Differentieelblokkering (1)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Parkeerrem
  • Zwevende klep
  • Gasklepvergrendeling
  • Brandstofniveau
  • Systeemspanning
  • Alarmlampje
  • Noodstuurinrichting

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot -37� C (-34� F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleeppen, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

BAK

  • 13,5 m� (17,6 yd�), stilstaand
  • 17,6 m³ (23 yd³), opgestapeld

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - SCRAPER

  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Ladderscraper met 15 trappen
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

623 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp
  • Product Link
  • Cat nivelleersysteem met belastinghulp

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Stuurvergrendeling - extern
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Bedradingsgroep
  • Plaat met productiejaar

BEVESTIGINGEN VOOR WERKLAMPEN

  • HID-werklampen

UITVOERINGEN VOOR VERSCHILLENDE OMGEVINGSTEMPERATUREN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, HRC
  • Extended Life-koelvloeistof, -50� C (-58� F)
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, LRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, LRC

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623