Personaliseer uw Cat 651 gedeeltelijke scraper op banden.

Gedeeltelijke scrapers 651 Gedeeltelijke scraper

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Trekkermotor
Cat® C18
Cat® C18
Brutovermogen (SAE J1995)
637 hp
475 kW
Topsnelheid - Beladen
34.9 mph
56.1 km/h

Overzicht

Maatwerk voor uw klus.

Caterpillar biedt aandrijvingen aan voor gedeeltelijke scrapers op banden, ontworpen voor speciale machines als aanvulling op de klassieke productlijn van Cat®. Deze trekkerconfiguraties zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij Caterpillar OEM Solutions. U kunt deze configuraties toepassen in een verscheidenheid aan eindmachines, waaronder watertrekkers, hellingscrapers, diepladeraandrijvingen en nog veel meer. Verbeterde productiviteit, gecombineerd met meer comfort voor de machinist en nieuwe veiligheidsvoorzieningen - elektrisch bediend toegangssysteem en effectieve remschijven in oliebad - voor een machine met een hoog rendement op winst en tijd

Voordelen

Verbeterd comfort voor de machinist

Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.

Ongeëvenaarde veiligheid

Veiligheidsfuncties helpen het vertrouwen van de machinist vergroten door een veiligere bedieningsomgeving - effectieve remschijven in oliebad, WAVS-camera en elektrisch bediende toegang tot de cabine

Tot 15% Lagere CO2-uitstoot

De 651 stoot tot 15% minder CO2 uit dan de voorgaande 651E.

Productspecificaties voor 651 Gedeeltelijke scraper

Trekkermotor Cat® C18 Cat® C18
Opmerking Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V; gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 of US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V; gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 of US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.
Brutovermogen (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Nettovermogen (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 L
Topsnelheid - Beladen 34.9 mph 56.1 km/h
1 vooruit 3.5 mph 5.7 km/h
2 vooruit 6.5 mph 10.5 km/h
3 vooruit 7.8 mph 12.5 km/h
4 vooruit 10.6 mph 17 km/h
5 vooruit 14.2 mph 22.8 km/h
6 vooruit 19.2 mph 30.9 km/h
7 vooruit 25.7 mph 41.4 km/h
8 vooruit 34.9 mph 56.1 km/h
Achteruit 6.7 mph 10.8 km/h
Draaibreedte - 180° - Rechts 44.6 ft 13.6 m
Draaibreedte - 180° - Links 47.57 ft 14.5 m
Stuurhoek - rechts 90 90
Stuurhoek - links 85 85
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 tot 26.600 kg. FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: ISO 3471:2008 tot 26.600 kg. FOPS: ISO 3449:2005 Level II
Cabine Veiligheidsgordel: SAE J386:AUG2012 Veiligheidsgordel: SAE J386:AUG2012
Brandstoftank 430.1 gal (US) 1628 L
Motorcarter 10 gal (US) 38 L
Transmissie 35.9 gal (US) 136 L
Differentieel 36 gal (US) 136 L
Eindaandrijving - per stuk 6 gal (US) 29.5 L
Koelsysteem 23.4 gal (US) 88.6 L
Hydrauliekolietank 39.6 gal (US) 150 L
Ruitensproeier 0.5 gal (US) 5 L

651 Gedeeltelijke scraper Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Transmissie: Planetaire Power Shift-transmissie met 8 versnellingen, ECPC-regeling, APECS-software, programmeerbare selectie van hoogste versnelling, versnellingshoudfunctie, differentieelblokkering, kap voor aandrijflijn, rijsnelheidsregeling, machinesnelheidsbegrenzing
  • Cat C18
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem: bedrijfsrem en noodrem (schijfremmen in oliebad, hydraulisch), parkeerrem (hydraulisch gelost, veerbediend)
  • Gasklepvergrendeling

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A
  • Accu's (4), 12 V, 1.000 CCA, onderhoudsvrij
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: koplampen (halogeen), richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie (LED)
  • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie
  • Start-/oplaadaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenblokschakelaars: motor achter starten, gasklepvergrendeling, ruitenwissers/-sproeiers, waarschuwingsknipperlichten, werklampen aan/uit, informatiemodus, Messenger-display, tuimelaarschakelaars veiligheidslip, parkeerrem
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Polssteun/handgreep
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Instrumenten op Messenger-display, inclusief waarschuwingen voor: koelvloeistoftemperatuur, motorolietemperatuur, hydrauliekolietemperatuur, DPF-temperatuur, brandstofniveau, parkeerrem, uitrustingsstukvergrendeling, remsysteem, regeneratie vereist, gasklepvergrendeling, systeemspanning, noodstuurinrichting, dodemansschakelaar, differentieelblokkering, zwevende klep, versnellingshoudfunctie, grootlicht, alarmlampje, motortoerental (tpm), versnellingskeuze, DPF-vulniveaus
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Stoel: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie III, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Messenger-display

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot -37° C (-34° F)

OVERIGE UITRUSTING

  • Accumulators (rem- en schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Stuurvergrendelingen
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

651 Gedeeltelijke scraper Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Luchtfilter, aangedreven voorfilter

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Elektrisch bediende toegangsladder

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera: Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Fuseepenhuis
  • Achterwielen (set van 2)
  • Scrapertrekarmpakket
  • Stuurcilindergroep (set van 2)
  • Bedradingsgroep

Vergelijk 651 Gedeeltelijke scraper met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

651

watertrekker

watertrekker

651
watertrekker
watertrekker