Motor
Trekkermotor | Cat C18 Cat C18 |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Caterpillar is verheugd te kunnen aankondigen dat de 651 in 2022 terugkeert in ons gamma scrapers op banden met trekkergedeelte. Het 651 grondverzetsysteem met één motor levert een hoge productiviteit en is een verstandige keuze op tal van grootschalige projecten omdat het snelle cyclustijden biedt bij het werken in lagere gradaties en toepassingen met rolweerstand. De 651, die in 1962 voor het eerst werd geïntroduceerd in het Cat® gamma scrapers op banden met trekkergedeelte, blijft zijn nalatenschap hoog houden als een van onze kenmerkende machines. Het vermogen van zijn enkelvoudige motor maakt het mogelijk te werken met een Cat D10 of D11 duwende dozer, met ultrasnelle laadtijden en de mogelijkheid te werken in schurende of rotsachtige omstandigheden. Verbeterde productiviteit, gecombineerd met meer comfort voor de machinist en nieuwe veiligheidsvoorzieningen - elektrisch bediend toegangssysteem en effectieve natte schijfremmen - voor een machine met een hoog rendement op winst en tijd
Ergonomische bedieningselementen en een nieuw ontworpen cabine bieden een comfortabelere en efficiëntere werkomgeving om de hele dag in te werken.
Verbeteringen in brandstofzuinigheid door gebruik van payload-schatting en de nieuwe transmissieregeling leveren een verhoogde productiviteit
Veiligheidsfuncties helpen het vertrouwen van de machinist vergroten door een veiligere bedieningsomgeving - effectieve remschijven in oliebad, WAVS-camera en elektrisch bediende toegang tot de cabine
Trekkermotor | Cat C18 Cat C18 |
Vliegwielvermogen - trekker/scraper | 469 kW (629 pk) 469 kW (629 pk) |
Nettovermogen | 469 kW/637 pk 469 kW/637 pk |
Brutovermogen (SAE J1995) | 637 hp 475 kW |
Nettovermogen (ISO 14396) | 585 hp 436 kW |
Nettovermogen (SAE J1349/ISO 9249) | 592 hp 436 kW |
Boring | 5.7 in 145 mm |
Slag | 7.2 in 183 mm |
Cilinderinhoud | 1105 in³ 18.1 L |
Scrapercapaciteit - met kopvorming | 44 yd³ 33.6 m³ |
Nominale belasting | 104058 lb 47200 kg |
Capaciteit - afgestreken | 32 yd³ 24.5 m³ |
Snijdiepte - Maximaal | 17.3 in 417 mm |
Snijbreedte - naar geleidestukken | 12.5 ft 3.8 m |
Bodemvrijheid - Maximaal | 2.3 ft 0.7 m |
Hydr. Penetratiekracht - 657G | 121000 lb 542 kN |
Diepte van spreiding - Maximaal | 26 in 530 mm |
Opening van klep | 92 in 2337 mm |
Sluitkracht van klep | 39200 lb 176 kN |
Topsnelheid - Beladen | 34.9 mph 56.1 km/h |
1 vooruit | 3.5 mph 5.7 km/h |
2 vooruit | 6.5 mph 10.5 km/h |
3 vooruit | 7.8 mph 12.5 km/h |
4 vooruit | 10.6 mph 17 km/h |
5 vooruit | 14.2 mph 22.8 km/h |
6 vooruit | 19.2 mph 30.9 km/h |
7 vooruit | 25.7 mph 41.4 km/h |
8 vooruit | 34.9 mph 56.1 km/h |
Achteruit | 6.7 mph 10.8 km/h |
Cilinderboring van scraperbak | 7.08 in 180 mm |
Slag van scraperbakcilinder | 37.4 in 950 mm |
Cilinderboring van schort | 7.08 in 180 mm |
Cilinderslag van schort | 29.92 in 759.5 mm |
Stuurcircuit (bij stationair draaien) | 76.08 gal/min 288 L/min |
Schokdemperkoppelingcircuit | 19.54 gal/min 74 L/min |
Circuit van noodstuurinrichting | 14.52 gal/uur 55 L/hr |
Ontlastklep - Stuurcircuit | 1959 psi 13500 kPa |
Ontlastklep - Circuit voor uitrustingsstuk | 1999 psi 13780 kPa |
Compensatorinstellingen - Schokdemperkoppelingcircuit | 3002 psi 20700 kPa |
Draaibreedte - 180° - Rechts | 44.6 ft 13.6 m |
Draaibreedte - 180° - Links | 47.57 ft 14.5 m |
Stuurhoek - rechts | 90 90 |
Stuurhoek - links | 85 85 |
Motorcarter | 13.7 gal (US) 38 L |
Transmissie | 35.9 gal (US) 136 L |
Differentieel | 36 gal (US) 136 L |
Eindaandrijving - per stuk | 6 gal (US) 29.5 L |
Koelsysteem | 23.4 gal (US) 88.6 L |
Hydrauliekolietank | 39.6 gal (US) 150 L |
Ruitensproeier | 0.5 gal (US) 5 L |
Breedte - totaal, machine | 14.3 ft 4.36 m |
Breedte - trekker | 12.3 ft 3.75 m |
Breedte - hartlijn van achterbanden | 9.21 ft 2.81 m |
Breedte - binnenkant van scraperbak | 12.07 ft 3.68 m |
Breedte - Buiten bak - Transportbreedte | 12.98 ft 3.93 m |
Hoogte - totaal, transport | 15.29 ft 4.66 m |
Hoogte - bovenkant van cabine | 12.86 ft 3.92 m |
Bodemvrijheid - trekker | 2.3 ft 0.7 m |
Voorkant van trekker tot vooras | 14.93 ft 4.55 m |
As tot verticale koppelingpen | 1.8 ft 0.55 m |
Hoogte - scraperblad, maximum | 2.17 ft 0.66 m |
Wielbasis | 32.68 ft 9.96 m |
Lengte - totaal, machine | 58.96 ft 17.97 m |
Achteras - achterkant van machine | 8.07 ft 2.46 m |
Totaal verzending | 160505 lb 72804 kg |
Trekkertransport | 93635 lb 42472 kg |
Scrapertransport | 64068 lb 29061 kg |
Totaal bedrijfsgewicht - Leeg | 164244 lb 74500 kg |
Vooras | 93842 lb 42566 kg |
Achteras | 66663 lb 30238 kg |
Totaal bedrijf - geladen | 268302 lb 121700 kg |
Vooras - Geladen | 134165 lb 60856 kg |
Achteras - Geladen | 130340 lb 59121 kg |
Brandstoftank | 430 gal (US) 1628 L |
Differentieel | 44 gal (US) 168 L |
Eindaandrijving - per stuk | 7.8 gal (US) 30 L |
Transmissie | 31.9 gal (US) 121 L |
Motorcarter | 8.9 gal (US) 34 L |
Koelsysteem | 16.6 gal (US) 63.2 L |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.
VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN