Studiofoto

Zagen SW480, 250 mm (10")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Maximale snijdiepte
31.5 in
800 mm
Breedte van freesblad
9.8 in
250 mm
Gewicht
3196.7 lb
1450 kg

Overzicht

Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.

Productspecificaties voor SW480, 250 mm (10")

Maximale snijdiepte 31.5 in 800 mm
Breedte van freesblad 9.8 in 250 mm
Gewicht 3196.7 lb 1450 kg
Totale breedte 65.2 in 1655 mm
Totale hoogte 73.2 in 1860 mm
Lengte 102.4 in 2600 mm
Vereiste hydrauliek Hoge opbrengst XHP / XE Hoge opbrengst XHP / XE
Optimale hydrauliekolieopbrengst 136-150 L/min (36-40 US-Gall/min) 136-150 L/min (36-40 US-Gall/min)
Optimale hydraulische druk 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
Slagvolume van motor 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Koppel van freesblad bij maximale druk 5538.4 lb/ft 7509 Nm
Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst 89tpm 89tpm
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 1456.7 ft/min 444 m/min
Conische bits - per freesblad 72 72
Standaardbittype Beton Beton
Optioneel bittype Universeel Universeel
Sideshift-afstand 21.7 in 550 mm
Voorziening voor het reinigen van sleuven Nee Nee
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk SW480, 250 mm (10") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View