Studiofoto

Zagen SW460, 160 mm (6")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Maximale snijdiepte
23.6 in
600 mm
Breedte van freesblad
6.3 in
160 mm
Gewicht
2899.1 lb
1315 kg

Overzicht

Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.

Productspecificaties voor SW460, 160 mm (6")

Maximale snijdiepte 23.6 in 600 mm
Breedte van freesblad 6.3 in 160 mm
Gewicht 2899.1 lb 1315 kg
Totale breedte 65.2 in 1655 mm
Totale hoogte 69.5 in 1765 mm
Lengte 95.2 in 2417 mm
Vereiste hydrauliek Hoge opbrengst XHP / XE Hoge opbrengst XHP / XE
Optimale hydrauliekolieopbrengst 136-150 L/min (36-40 US-Gall/min) 136-150 L/min (36-40 US-Gall/min)
Optimale hydraulische druk 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
Slagvolume van motor 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Koppel van freesblad bij maximale druk 5538.4 lb/ft 7509 Nm
Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst 89tpm 89tpm
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 1410.8 ft/min 430 m/min
Conische bits - per freesblad 96 96
Standaardbittype Beton Beton
Optioneel bittype Universeel Universeel
Sideshift-afstand 21.7 in 550 mm
Voorziening voor het reinigen van sleuven Ja Ja
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk SW460, 160 mm (6") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View