스튜디오 샷

범용 버킷 - Performance 시리즈 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

107.4 in
2727 mm
높이
54.4 in
1381 mm
무게
2250.9 lb
1021 kg

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

107.4 in 2727 mm
높이 54.4 in 1381 mm
무게 2250.9 lb 1021 kg
길이 53.7 in 1365 mm
용량 3.5 yd³ 2.7 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

2.7m3(3.5yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도