스튜디오 샷

평탄 바닥 버킷 - Performance 시리즈 2.9m3(3.8yd3), 핀 부착, 용접 이빨

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

107.8 in
2738 mm
높이
56.3 in
1431 mm
무게
2828.5 lb
1283 kg

개요

Performance 시리즈 평면 바닥, 범용 버킷은 긴 평면 바닥을 활용해 후방 인양, 그레이딩 작업 결과를 개선시킵니다.

다음에 대한 제품 사양 2.9m3(3.8yd3), 핀 부착, 용접 이빨

107.8 in 2738 mm
높이 56.3 in 1431 mm
무게 2828.5 lb 1283 kg
길이 64 in 1625 mm
용량 3.8 yd³ 2.9 m³
베이스 엣지 두께 1.3 in 32 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

2.9m3(3.8yd3), 핀 부착, 용접 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도