평탄 바닥 버킷

평탄 바닥 버킷 - Performance 시리즈 평탄 바닥 버킷 4.6m³(6.00yd³) Performance 시리즈

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

126 in
3201 mm
무게
4980 lb
2259 kg
용량
6 ft³
4.6 l

개요

평탄 바닥 버킷 4.6m³(6.00yd³) Performance 시리즈

다음에 대한 제품 사양 평탄 바닥 버킷 4.6m³(6.00yd³) Performance 시리즈

126 in 3201 mm
무게 4980 lb 2259 kg
용량 6 ft³ 4.6 l

평탄 바닥 버킷 4.6m³(6.00yd³) Performance 시리즈이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

평탄 바닥 버킷

평탄 바닥 버킷