스튜디오 샷

다용도 버킷 2.7m3(3.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

108.3 in
2750 mm
높이
52.6 in
1337 mm
무게
3443.6 lb
1562 kg

개요

재처리, 클램핑, 도징, 그레이딩 작업, 고르기 및 덤프를 지원하는 탁월한 다기능성.

다음에 대한 제품 사양 2.7m3(3.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

108.3 in 2750 mm
높이 52.6 in 1337 mm
무게 3443.6 lb 1562 kg
길이 52.9 in 1343 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
용량 3.5 yd³ 2.7 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
죠 개구부 44.6 in 1134 mm
클램 앵글 71도 71도
필수 유압 3차 기능 3차 기능
버킷 링키지 Fusion Fusion
GET 형식 볼트 연결식 엣지 볼트 연결식 엣지

2.7m3(3.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

소형 휠 로더 다용도 버킷 백 드래깅 작업

소형 휠 로더 다용도 버킷 자갈 적재

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
소형 휠 로더 다용도 버킷 백 드래깅 작업
소형 휠 로더 다용도 버킷 자갈 적재