스튜디오 샷

모래 및 자갈 버킷 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

108.3 in
2750 mm
높이
54.4 in
1382 mm
무게
2352.3 lb
1067 kg

개요

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

108.3 in 2750 mm
높이 54.4 in 1382 mm
무게 2352.3 lb 1067 kg
길이 55.7 in 1414 mm
용량 3.5 yd³ 2.7 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

2.7m3(3.5yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도