스튜디오 샷

범용 버킷 - Performance 시리즈 2.3m3(3.0yd3), ISO 커플러

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

99.7 in
2532 mm
높이
52.7 in
1338 mm
무게
1832 lb
831 kg

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.3m3(3.0yd3), ISO 커플러

99.7 in 2532 mm
높이 52.7 in 1338 mm
무게 1832 lb 831 kg
길이 49.5 in 1258 mm
용량 3 yd³ 2.3 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러

2.3m3(3.0yd3), ISO 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도