AD30坑内採掘用トラック

坑内採掘トラック AD30

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C15
Cat® C15
公称ペイロード容量
66139 lb
30000 kg
機械総質量
132300 lb
60000 kg

概要

AD30坑内採掘用トラックは、より小規模な坑内採掘作業において、低いトン当たりコストで高い生産性を実現できるモデルです。堅牢な構造と簡単なメンテナンス手順により、低いオペレーティングコストで長い耐用年数が得られます。
優れた性能と快適性、高い耐久性のための設計です。

製品仕様 AD30

エンジンモデル Cat® C15 Cat® C15
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.8 in 171.5 mm
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
注記(1) 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストされた場合に、1,800 rpmの定格回転数に適用されます。 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストされた場合に、1,800 rpmの定格回転数に適用されます。
注記(2) 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。
注記(3) エンジン出力低下は、標高2,743 m(8,999 ft)から始まります。 エンジン出力低下は、標高2,743 m(8,999 ft)から始まります。
注記(4) 換気損失低減パッケージはオプションです。 換気損失低減パッケージはオプションです。
注(5) オプションで米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当の排出ガス規制適合エンジンも用意されています。 オプションで米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当の排出ガス規制適合エンジンも用意されています。
公称ペイロード容量 66139 lb 30000 kg
機械総質量 132300 lb 60000 kg
ボディ容量 11.3~17.5 m³(14.8~22.9 yd³) 11.3~17.5 m³(14.8~22.9 yd³)
空荷時 63647 lb 28870 kg
無積載時 - フロントアクスル 42944 lb 19479 kg
無積載時 - リアアクスル 20704 lb 9391 kg
積載時 132277 lb 60000 kg
積載時 - フロントアクスル 58451 lb 26513 kg
積載時 - リアアクスル 73826 lb 33487 kg
無積載時 - フロントアクスル 67.50% 67.50%
無積載時 - リアアクスル 32.50% 32.50%
積載時 - フロントアクスル 44.20% 44.20%
積載時 - リアアクスル 55.80% 55.80%
前進 - 1速 3.9 mile/h 6.3 km/h
前進 - 2速 7 mile/h 11.3 km/h
前進 - 3速 12.9 mile/h 20.8 km/h
前進 - 4速 22.8 mile/h 36.7 km/h
後進 - 1速 4.4 mile/h 7.1 km/h
注記 26.5 × R25標準タイヤ使用の場合の最高走行速度です。 26.5 × R25標準タイヤ使用の場合の最高走行速度です。
ディファレンシャルレシオ 3.38:1 3.38:1
ファイナルドライブレシオ 4.76:1 4.76:1
総減速レシオ 16.13:1 16.13:1
注記 全浮動式アクスル。 全浮動式アクスル。
上げ 10.5 秒 10.5 秒
下げ 11.2 秒 11.2 秒
合計サイクルタイム 21.7 秒 21.7 秒
ボディ1 14.8 yd³ 11.3 m³
ボディ2 - 標準ボディ 18.8 yd³ 14.4 m³
ボディ3 22.9 yd³ 17.5 m³
ワイドボディ 21.9 yd³ 16.8 m³
イジェクタボディ(1) 19.9 yd³ 15.2 m³
イジェクタボディ(2) 21.9 yd³ 16.8 m³
注記 山積みSAE 2:1 山積みSAE 2:1
外側最小旋回半径 337.4 in 8571 mm
内側最小旋回半径 198 in 5030 mm
アーティキュレート角度 42.5 ° 42.5 °
フレームオシレーション 10 ° 10 °
エンジンクランクケース - フィルタ付き 9 gal(US) 34 l
トランスミッション 18 gal(US) 67 l
作動油タンク 38 gal(US) 145 l
冷却系統 20 gal(US) 74 l
フロントディファレンシャル/ファイナルドライブ 15 gal(US) 56 l
リアディファレンシャル/ファイナルドライブ 15 gal(US) 56 l
燃料タンク 108 gal(US) 410 l
タイヤサイズ: 26.5 × R25 VSNT 26.5 × R25 VSNT
規格 ROPS/FOPS認証キャブ ROPS/FOPS認証キャブ

AD30 標準装備

電気系統

  • キャブ内12 V電源
  • オルタネータ、95 A
  • 始動補助ソケット
  • バッテリディスコネクトスイッチ(地上操作用)
  • サーキットブレーカ(80 A)
  • 腐食防止用スプレー
  • 診断コネクタ
  • 24 V電動始動
  • エンジンシャットダウンスイッチ(グラウンドレベル)
    - フロント左側
  • ライト
    – ブレーキライトとテールライト(LED)
    – ディマースイッチ付きヘッドライト(ハロゲン)
    – リア作業灯(キャブ搭載)(ハロゲン)
    – 後進ライト(ハロゲン)
  • ローメンテナンスバッテリ
  • 後進アラーム
  • 始動および充電システム

運転席

  • Catエレクトロニックモニタリングシステム(Cat EMS)
  • 電気式ホーン
  • ゲージ
    – エンジンクーラント温度
    – トランスミッション冷却水温度
    – 作動油温度
    – 燃料レベル
    – スピードメータ
    – タコメータ
  • インジケータライト
    - 警告灯
    - ボディアップ位置警告
    - ハイビーム
    - ブレーキ残存圧力警告
    - リターダ作動
    - 方向指示器
  • 油圧レベル低下警告
  • 開放型ROPS/FOPS運転室構造
  • 着座検知システム(自動パーキングブレーキ)
  • リアビューミラー
  • CatコンフォートTLV2サスペンションシート(巻取り式シートベルト装備)
  • トレーナ/同乗者用シートおよびシートベルト
  • チルト/伸縮機能付きステアリングホイール

パワートレーン

  • Cat C15 ATAACディーゼルエンジン(6気筒)
  • オートマチックブレーキリターダコントロール
  • オートシフトトランスミッション(前進4速/後進1速)
  • アクスル(標準幅アレンジメント、フロント - リア)
  • コントロールスロットルシフティング
  • エンジンエアインテイクプレクリーナ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 排気、ターボコンパートメントシールド
  • 四輪駆動
  • ロングライフクーラント
  • プログラム可能な走行速度制限
  • プログラム可能なギヤブロックアウト(トレイアップ時)
  • ラジエータキャップ手動解放
  • ラジエータ(クロスフロー); リム(5分割、チューブレス)
  • カメラ(カラー、後ろ向き)
  • SAFR™密閉油圧式湿式マルチディスクブレーキ(オイル冷却式)
  • 自動ロックアップ機能付きトルクコンバータ

その他の標準装備品

  • ボディ、ダンプ(14.4 m³/18.8 yd³)
  • 触媒排気清浄器/マフラグループ
  • 集中潤滑ポイント
  • デカル、国際ピクトグラフィックス
  • エンジンおよびトランスミッションベリーガード
  • フェンダ(標準装備、フロント、リアフラップ)
  • ファイアウォール
  • 燃料システム手動シャットオフタップ
  • フレーム吊上げ用ラグ
  • フロントおよびリア用トウピン
  • 手すり(トップデッキへの昇降用)
  • ヒッチ(アーティキュレート/オシレーティング)
  • 取扱説明書 – 英語および該当する国の言語が用意されています。
  • S·O·Sポート
    - 冷却水
    - エンジンオイル
    - 作動油
    - トランスミッションオイル
  • スイングアウトラジエータグリル
  • タイヤおよびリム: タイヤは機械価格表の必須アタッチメントのセクションから選択してください。機械の基本価格には、標準のチューブレスリム相当額のみが含まれます。

AD30 オプション装備品

オプション装備品

  • アクスル(ワイドボディアレンジメント、フロント - リア)
  • バッテリシャットダウン
    - 地盤面アイソレーション(キャブ内アイソレーションスイッチ)
    - 地盤面アイソレーション(エンジンシャットダウンスイッチ)
    - 地盤面アイソレーション(キャブ内アイソレーション、エンジンシャットダウンスイッチ)
  • ボディ(ダンプ)
    – ボディ(11.3 m³/14.8 yd³)
    – ボディ(16.8 m³/21.9 yd³)ワイドボディコンフィギュレーション
    – ボディ(17.5 m³/22.9 yd³)
  • ボディ(イジェクタ)
    - イジェクタ(15.2 m³/19.9 yd³)
    – イジェクタ(16.8 m³/21.9 yd³)
  • ボディライナ(耐衝撃性/耐摩耗性)
    - 10 mm(0.4 in)、ボディ、ダンプ(11.3 m³/14.8 yd³)
    - 10 mm(0.4 in)、ボディ、ダンプ(14.4 m³/18.8 yd³)
    - 10 mm(0.4 in)、ダンプ(16.8 m³/21.9 yd³)ワイドボディコンフィギュレーション用
    - 10 mm(0.4 in)、ボディ、ダンプ(17.5 m³/22.9 yd³)
  • ブレーキ圧力ゲージ
  • カバー(輸送時盗難防止用)
  • エンジンオプション
    - エンジン、換気損失低減(VR)
    - Tier 3と同等
    - 後処理オプション(VRエンジン用のみ)
    • DPF(フロースルー)フィルタ
  • 高速充填システム
    - 冷却水
    - エンジンオイル
    - 燃料(シングルタンク)
    - 作動油
    - トランスミッションオイル
  • フェンダ(ワイドボディ、フロント、リアフラップ)
  • 消火システム
    - Ansul(粉末)
    - 泡消火剤(水性)
  • 油水類
    - アークチック燃料
    - アークチック冷却水
  • 照明
    - ディマースイッチ付きヘッドライト(LED)
    - リア作業灯(キャブ搭載)(LED)
    - 後進ライト(LED)
  • 潤滑系統
    - ダンプ/イジェクタボディ(自動)
    - イジェクタボディ(集中型)
  • 鉱山搬送
    - 鉱山搬送対応フロントフレーム(タック溶接)
    - 鉱山搬送対応ダンプボディ(タック溶接)
    - 鉱山搬送対応イジェクタボディ(タック溶接)
  • 運転室ROPS/FOPS(密閉式)
    – エアコン
    – キャブ加圧およびフィルタ
    – 車内灯
    – ヒータ
    – ラジオ対応コンパートメント(ラジオおよびスピーカ)
    – サンバイザ
    - ウィンドウ(スライド式キャブドア)
  • パーキングブレーキスイッチ作動
    – 押して適用
    – 引いて適用
  • 積載質量
    - トラック積載質量測定システム(TPMS)
    - TPMS用リモートディスプレイ
  • 反射テープ
  • リム
    - リム識別番号
    - スペア(チューブレス)
  • シート
    - CatコンフォートTLV2サスペンションシート(ビニール)
    - サスペンションシートティー(機械式)
  • シートカバー
    - ティーおよびCatコンフォートTLV2
    - シートカバー(同乗者用)
  • セカンダリステアリングシステム
  • サービスツール
    - コレットジャッキングボルト(ダンプおよびイジェクタ)
    - 診断ボックス
    - ホイストシリンダサポート(ボディ取外し用)
    - ブレーキ摩耗ゲージ
    - その他のツールに関する参考部品マニュアル
  • スイッチ類
    - エンジンシャットダウン(消火システム起動)
    - アイドルタイマ
    - エンジンシャットダウン(消火システム起動/アイドルタイマ)
  • 技術
    - 重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System)Gen 3
  • タイヤ仕様
    - タイヤ(26.5 × 25、VSNTブリヂストン)
    - タイヤ(26.5 × 25、VSDLブリヂストン)
  • 注記:地域により、ご使用になれない機能もあります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 坑内採掘用Cat Fleet

    坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック

AD30坑内採掘用トラック
AD30坑内採掘用トラック
AD30坑内採掘用トラック
AD30坑内採掘用トラック
AD30坑内採掘用トラック
AD30坑内採掘用トラック
AD30坑内採掘用トラック

360 View
360 View

AD30 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較