幅 | 30 in 762 mm |
容量 | 5.6 ft³ 158.6 l |
質量 | 257.9 lb 117 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
チップ半径 | 28 in 710 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
幅 | 30 in 762 mm |
容量 | 5.6 ft³ 158.6 l |
質量 | 257.9 lb 117 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
チップ半径 | 28 in 710 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat®ミニ油圧ショベルバケット概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント