スタジオショット

強化型掘削バケット - ミニ油圧ショベル 914 mm(36 in)、ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

36 in
914 mm
容量
15.9 ft³
450 l
質量
663.6 lb
301 kg

概要

多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。

製品仕様 914 mm(36 in)、ピンオン式

36 in 914 mm
容量 15.9 ft³ 450 l
質量 663.6 lb 301 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 43.6 in 1108 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

914 mm(36 in)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側