スタジオショット

ライトマテリアルバケット - パフォーマンスシリーズ 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100.4 in
2549 mm
質量
2081.2 lb
944 kg
高さ
58.4 in
1483 mm

概要

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

100.4 in 2549 mm
質量 2081.2 lb 944 kg
高さ 58.4 in 1483 mm
長さ 63 in 1601 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側