スタジオショット

ライトマテリアルバケット - パフォーマンスシリーズ 3.5 m3(4.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100.4 in
2549 mm
質量
2017.2 lb
915 kg
高さ
58.5 in
1486 mm

概要

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

100.4 in 2549 mm
質量 2017.2 lb 915 kg
高さ 58.5 in 1486 mm
長さ 64.8 in 1647 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ

3.5 m3(4.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側