Motore
Modello motore | Cat® C15 Cat® C15 |
Potenza netta - SAE J1349:2011 | 405 HP 302 kW |
Velocità nominale | 1800 r/min 1800 r/min |
Potenza netta - ISO 9249:2007 | 405 HP 302 kW |
Potenza motore - ISO 14396:2002 | 426 HP 318 kW |
Potenza lorda - SAE J1995:2014 | 434 HP 324 kW |
Coppia netta massima (1.300 giri/min) | 1479 lbf·ft 2005 N·m |
Riserva di coppia | 33% 33% |
Altitudine massima senza riduzione di potenza (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) | 9298 ft 2834 m |
Altitudine massima senza riduzione di potenza (U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
Foro | 5.4 in 137.2 mm |
Corsa | 6.7 in 171.4 mm |
Cilindrata | 927.6 in³ 15.2 l |
Regime minimo elevato | 2300 r/min 2300 r/min |
Regime minimo basso | 800 r/min 800 r/min |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. |
Nota (2) | Sono disponibili due configurazioni per le emissioni del motore. Una è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. L'altra è conforme agli standard sulle emissioni Brasile MAR-1, con livelli di emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA. Sono disponibili due configurazioni per le emissioni del motore. Una è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. L'altra è conforme agli standard sulle emissioni Brasile MAR-1, con livelli di emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA. |