D4

Dozer medi D4

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C4.4
Cat C4.4
Potenza - netta
130 HP
97 kW
Peso operativo
29259 lb
13272 kg

Descrizione generale

PROFITTI MIGLIORI

Il dozer Cat® D4 (in precedenza D6K2), noto per la sua versatilità, offre la potenza e la precisione necessarie per portare a termine i lavori più velocemente, oltre ad assicurare una visibilità migliorata del 30 percento davanti alla lama. La tecnologia di facile utilizzo consente di svolgere lavori di qualità superiore in meno tempo. L'efficienza dei consumi e la manutenzione migliorata consentono di ridurre i costi di esercizio.

Vantaggi

Fino a 30% Visibilità migliorata

Maggiore efficienza: linea del cofano più bassa per avere maggiore visibilità sull'area davanti alla lama.

Fino a 50% con la tecnologia Cat

La tecnologia Grade e le funzionalità Assist disponibili di serie consentono di migliorare la produttività e la facilità d'uso per gli operatori di vari livelli di abilità.

Costi di esercizio ridotti

I costi di manutenzione ridotti e gli intervalli di manutenzione più lunghi consentono di risparmiare tempo e denaro.

Fino a 5% di emissioni di CO2 in meno

Il D4 rilascia fino al 5% in meno di CO2 rispetto al modello precedente D6K2.

Caratteristiche tecniche di D4

Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza - netta 130 HP 97 kW
Potenza netta - ISO 9249 130 HP 97 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Stage V
Nota (1) Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2.100 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2.100 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio**: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **I combustibili a intensità di carbonio più bassa non riducono in modo significativo i gas serra (GHG) al tubo di scarico. Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio**: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **I combustibili a intensità di carbonio più bassa non riducono in modo significativo i gas serra (GHG) al tubo di scarico.
Nota (3) Numero di fabbricazione della macchina 16B Numero di fabbricazione della macchina 16B
Peso operativo 29259 lb 13272 kg
Trasmissione Trasmissione idrostatica Trasmissione idrostatica
Serbatoio del combustibile 69 gal (US) 260 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Peso operativo 29259 lb 13272 kg
Pressione a terra 5.9 psi 40.5 kPa
Larghezza del pattino standard 22 in 560 mm
Lama VPAT o VPAT ripiegabile* VPAT o VPAT ripiegabile*
Capacità lama 4.26 yd³ 3.26 m³
Peso operativo 30882 lb 14008 kg
Pressione a terra 4.5 psi 31 kPa
Larghezza del pattino standard 30 in 760 mm
Lama VPAT o VPAT ripiegabile* VPAT o VPAT ripiegabile*
Capacità lama 4.98 yd³ 3.81 m³
Nota *Le lame VPAT ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT XL/LGP. *Le lame VPAT ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT XL/LGP.
Riciclabilità 93% 93%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche.

D4 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C4.4
  • Filtro dell'aria con prefiltro integrato, eiettore delle polveri e presa d'aria sotto il cofano
  • Postrefrigerazione aria-aria
  • Sistema di raffreddamento piastra in barre di alluminio
  • Controllo automatico del regime motore
  • Elettropompa del combustibile
  • Arresto motore al minimo
  • Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico
  • Trasmissione idrostatica a velocità variabile all'infinito

Cabina

  • Cabina ROPS/FOPS standard
  • Climatizzatore integrato
  • Sedile in tessuto a sospensione pneumatica
  • Braccioli regolabili
  • Display touchscreen da 10" (254 mm)
  • Telecamera posteriore
  • Selettore marce a programmazione elettronica
  • Controllo della velocità bidirezionale programmabile/selezionabile
  • Indicatore di intasamento del filtro dell'aria del motore elettronico
  • Porta di corrente a 12 V
  • Predisposizione per montaggio radio

Tecnologia Cat

  • Indicatore delle pendenze
  • ARO con pacchetto Assist: include Predisposizione per il montaggio (ARO), Slope Assist, Steer Assist*, Lama stabile, Blade Load Monitor, Controllo della trazione e AutoCarry
  • Product Link, cellulare
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • ID operatore
  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica

Sottocarro

  • Carro per impieghi gravosi
  • Carro Cat Abrasion
  • Pulegge folli e rulli cingoli (rulli superiori 8+2) lubrificati a vita
  • Cingoli 40 sezioni - 560 mm (22") impieghi moderati - Standard
  • Cingoli 40 sezioni - 760 mm (30") impieghi moderati - LGP

Impianto elettrico

  • Alternatore a spazzole da 105 A (24 V)
  • Allarme di retromarcia
  • Connettore diagnostico
  • Luci alogene integrate - 4 anteriori, 2 posteriori

Idraulica

  • Idraulica a tre valvole
  • Impianto idraulico Load Sensing

Assistenza e manutenzione

  • Intervalli di manutenzione prolungati
  • Scarichi ecologici (olio motore, liquido di raffreddamento motore, idraulica)

Lame

  • Lama VPAT
  • Inclinazione lama manuale
  • Taglienti di precisione*

Attrezzature

  • Gancio di traino anteriore

*Disponibile da inizio 2024

D4 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Prefiltro con turbina
  • Ventola autoreversibile

Cabina

  • Pacchetto cabina Comfort
  • Pacchetto cabina per impieghi gravosi
  • Radio, AM/FM/AUX/USB Bluetooth

Tecnologia Cat

  • Pacchetto Grade 3D con Assist: include display Grade touchscreen a colori da 10" (254 mm), Steer Assist 3D*, ricevitori e antenne Grade, Grade Software Enabled Attachment (SEA), pacchetto ARO con Assist
  • Product Link, doppio cellulare o satellitare
  • Sicurezza della macchina - Bluetooth

Impianto elettrico

  • 6 luci a LED
  • 8 luci LED - Premium

Sottocarro

  • Pattini cingoli per impieghi medi ed estremi
  • Protezioni guidacingoli: complete, centrali, anteriori/posteriori

Assistenza e manutenzione

  • Predisposizione per riempimento rapido
  • Olio idraulico biologico
  • Pacchetto basse temperature (120 V o 240 V)
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore (240 V)
  • Staffa di montaggio pala
  • Pompa di riempimento combustibile
  • Cambio rapido dell'olio

Lame

  • Lama VPAT pieghevole
  • Inclinazione lama azionata elettricamente
  • Lama VPAT

Attrezzature

  • Pacchetto predisposizione per ripper
  • Predisposizione per verricello
  • Pacchetto ripper doppio/predisposizione per verricello
  • Verricello (installato dal dealer)
  • Ripper con denti dritti o curvi
  • Barra di traino
  • Contrappeso posteriore
  • Pacchetti protezioni - protezioni standard, anteriori o per impieghi gravosi
  • Schermo posteriore

*Disponibile da inizio 2024

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat AutoCarry per dozer

    Cat® AutoCarry™ per dozer assiste l'operatore nel mantenere il pieno carico della lama riducendo lo sforzo. La funzione AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per contribuire a migliorare la coerenza del carico con meno sforzo.

  • Cat Slope Assist per dozer

    Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

  • Cat Stable Blade per dozer

    La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per aiutare a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente.

  • Cat Steer Assist per dozer

    Cat® Steer Assist per dozer automatizza diverse funzioni di sterzata per semplificare le operazioni. Aumenta la produttività con minore sforzo e conseguenti maggiore efficienza e minore affaticamento dell'operatore. ​

  • Cat Traction Control per dozer

    La funzione Cat® Traction Control per dozer riduce lo slittamento eccessivo dei cingoli in condizioni di pieno carico e migliora la durata del sottocarro. Riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività grazie a un passaggio in retromarcia più fluido.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® AutoCarry™ per dozer assiste l'operatore nel mantenere il pieno carico della lama riducendo lo sforzo. La funzione AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per contribuire a migliorare la coerenza del carico con meno sforzo.

Esplora tecnologia

Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

Esplora tecnologia

La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per aiutare a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente.

Esplora tecnologia

Cat® Steer Assist per dozer automatizza diverse funzioni di sterzata per semplificare le operazioni. Aumenta la produttività con minore sforzo e conseguenti maggiore efficienza e minore affaticamento dell'operatore. ​

Esplora tecnologia

La funzione Cat® Traction Control per dozer riduce lo slittamento eccessivo dei cingoli in condizioni di pieno carico e migliora la durata del sottocarro. Riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività grazie a un passaggio in retromarcia più fluido.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra D4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4

Video introduttivo del dozer D4

Il dozer D4 al lavoro

Voci sul dozer D4

Il dozer Cat D4 ottiene voti eccellenti sulla ghiaia

Il dozer Cat D4 si fa aggressivo

Dozer Cat D4 impegnato in lavori di riempimento di fondamenta

Dozer Cat D4 impegnato in lavori di livellamento di finitura in un cantiere edile

Preparazione del cantiere con il dozer Cat D4

Dozer Cat D4 per la silvicoltura al lavoro nei boschi

Dozer Cat D4 equipaggiato per la manutenzione dei boschi

Video introduttivo del dozer D4
Il dozer D4 al lavoro
Voci sul dozer D4
Il dozer Cat D4 ottiene voti eccellenti sulla ghiaia
Il dozer Cat D4 si fa aggressivo
Dozer Cat D4 impegnato in lavori di riempimento di fondamenta
Dozer Cat D4 impegnato in lavori di livellamento di finitura in un cantiere edile
Preparazione del cantiere con il dozer Cat D4
Dozer Cat D4 per la silvicoltura al lavoro nei boschi
Dozer Cat D4 equipaggiato per la manutenzione dei boschi

360 View
360 View
Gamma di dozer Cat

Gamma di dozer Cat

Gamma di dozer Cat