D10

Dozer grandi D10

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C27
Cat® C27
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249** - Marcia avanti
602 HP
449 kW
Peso operativo
154888 lb
70256 kg

Descrizione generale

Un prodotto all'insegna dell'innovazione

Il dozer Cat® D10, che vanta una costruzione innovativa, è sviluppato da un team di esperti che integra le conoscenze acquisite sul campo alle tecnologie all'avanguardia per offrire un dozer che si migliora modello dopo modello. Il nuovo D10 non fa eccezione. È più efficiente, quindi consuma meno combustibile. È più funzionale, quindi i tempi di fermo saranno ridotti. È più robusto, quindi si renderanno necessari meno interventi di manutenzione. È più produttivo, quindi contribuirà ad aumentare i profitti.

Vantaggi

Efficienza migliorata del 6% e consumo di combustibile ridotto del 4%

Con convertitore di coppia con frizione dello statore, raffreddamento su un unico piano e idraulica load-sensing

Tecnologie comprovate

Interfaccia dell'operatore migliorata, AutoCarry™ e AutoRip, predisposizione per il controllo a distanza e architettura elettronica aggiornata

8% in meno di interventi di manutenzione e riparazione

Costi e tempi di fermo ridotti grazie a una maggiore durata dei componenti e a una manutenzione più semplice

Caratteristiche tecniche di D10

Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249** - Marcia avanti 602 HP 449 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Marcia avanti 631 HP 471 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Retromarcia 766 HP 571 kW
Potenza motore - ISO 14396* - Marcia avanti 620 HP 462 kW
Potenza motore - ISO 14396* - Retromarcia 754 HP 563 kW
Potenza motore - Netta SAE J1349/ISO 9249** - Retromarcia 756 HP 564 kW
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Corsa 6 pollici 152 mm
Foro 5.4 pollici 137 mm
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Nota (1) *Esclude le perdite di tutte le ventole. *Esclude le perdite di tutte le ventole.
Nota (2) Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.800 giri/min. Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.800 giri/min.
Nota (3) La potenza nominale equivalente a Tier 2 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.480 m (14.700 ft). La potenza nominale equivalente a Tier 2 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.480 m (14.700 ft).
Nota (4) La potenza nominale equivalente a Tier 4/EU Stage 5 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.420 m (14.500 ft). La potenza nominale equivalente a Tier 4/EU Stage 5 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.420 m (14.500 ft).
Nota (5) **La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli delle emissioni motore richiesti a una temperatura ambiente di 25 °C. **La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli delle emissioni motore richiesti a una temperatura ambiente di 25 °C.
Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249** - Marcia avanti 603 HP 450 kW
Potenza motore - Netta SAE J1349/ISO 9249** - Retromarcia 722 HP 538 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Marcia avanti 631 HP 471 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Retromarcia 766 HP 571 kW
Potenza motore - ISO 14396* - Marcia avanti 622 HP 464 kW
Potenza motore - ISO 14396* - Retromarcia 756 HP 564 kW
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6 pollici 152 mm
Emissioni Equivalente a U.S. EPA Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 2
Nota (1) *Esclude le perdite di tutte le ventole. *Esclude le perdite di tutte le ventole.
Nota (2) Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.800 giri/min. Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.800 giri/min.
Nota (3) La potenza nominale equivalente a Tier 2 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.480 m (14.700 ft). La potenza nominale equivalente a Tier 2 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.480 m (14.700 ft).
Nota (4) La potenza nominale equivalente a Tier 4/EU Stage 5 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.420 m (14.500 ft). La potenza nominale equivalente a Tier 4/EU Stage 5 (trazione anteriore) inizia a ridursi a un'altitudine di 4.420 m (14.500 ft).
Nota (5) **La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli delle emissioni motore richiesti a una temperatura ambiente di 25 °C. **La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli delle emissioni motore richiesti a una temperatura ambiente di 25 °C.
Serbatoio del combustibile - Volume utilizzabile 323.3 gal (US) 1224 l
Serbatoio del combustibile - Volume totale 335.2 gal (US) 1269 l
Riempimento sistema di raffreddamento - Motore Tier 4 Final 46.2 gal (US) 175 l
Coppa basamento motore 27.2 gal (US) 103 l
Trasmissione - Volume totale 81.4 gal (US) 308 l
Trasmissione - Volume di riempimento 74.8 gal (US) 283 l
Riduttori finali (ciascuno) 12.2 gal (US) 46 l
Telai portarulli (ciascuno) 16.9 gal (US) 64 l
Olio albero perno 9.5 gal (US) 36 l
Serbatoio impianto idraulico 32.2 gal (US) 122 l
Peso operativo 154888 lb 70256 kg
Peso di spedizione 111739 lb 50684 kg
Nota (1) Il peso operativo del D10 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, struttura ROPS, cabina FOPS, apripista ABR SU, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido, pattini ES da 610 mm (24") e operatore. Il peso operativo del D10 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, struttura ROPS, cabina FOPS, apripista ABR SU, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido, pattini ES da 610 mm (24") e operatore.
Nota (2) Il peso di spedizione del D10 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, 10% di combustibile, cabina con struttura FOPS, rifornimento rapido e pattini ES da 610 mm (24"). Il peso di spedizione del D10 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, 10% di combustibile, cabina con struttura FOPS, rifornimento rapido e pattini ES da 610 mm (24").
Tipo di pompa A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Resa della pompa - Attrezzatura 112 gal/min 424 L/min
Nota (1) Resa della pompa dell'attrezzatura misurata a 2.010 giri/min del motore e a 7.000 kPa (1.015 psi). Resa della pompa dell'attrezzatura misurata a 2.010 giri/min del motore e a 7.000 kPa (1.015 psi).
Pompa della ventola 21.7 gal/min 82 L/min
Nota (2) Resa della pompa della ventola misurata a 2.010 giri/min del motore e 26.000 kPa (3.771 psi) Resa della pompa della ventola misurata a 2.010 giri/min del motore e 26.000 kPa (3.771 psi)
Flusso cilindro di inclinazione - Flusso testa di biella 112 gal/min 424 L/min
Flusso cilindro di inclinazione - Flusso lato testa 63.4 gal/min 240 L/min
Regolazione valvola di massima pressione cilindro di sollevamento 4061.1 psi 28000 kPa
Regolazione della valvola di massima pressione del cilindro di inclinazione 3872.5 psi 26700 kPa
Ripper - Sollevamento - Regolazione valvola di massima pressione 4061.1 psi 28000 kPa
Ripper - Passo - Regolazione della valvola di massima pressione 4061.1 psi 28000 kPa
Capacità del serbatoio 32.2 gal (US) 122 l
Dimensioni cilindro - Sollevamento lama - Alesaggio 5.5 pollici 140 mm
Dimensioni cilindro - Inclinazione lama - Alesaggio 8.3 pollici 210 mm
Dimensioni cilindro - Sollevamento dente ripper - Alesaggio 8.3 pollici 209.6 mm
Dimensioni cilindro - Angolo dente ripper - Alesaggio 7.1 pollici 180 mm
Dimensioni cilindro - Sollevamento lama - Corsa 65.1 pollici 1653 mm
Dimensioni cilindro - Inclinazione lama - Corsa 9.5 pollici 241 mm
Dimensioni cilindro - Sollevamento dente ripper - Corsa 21.1 pollici 535 mm
Dimensioni cilindro - Angolo dente ripper - Corsa 26 pollici 660 mm
Nota (3) Le valvole pilota elettroidrauliche intervengono nelle operazioni dei comandi del dozer e del ripper. Le valvole pilota elettroidrauliche intervengono nelle operazioni dei comandi del dozer e del ripper.
Tipo di pattino Impieghi estremi (ES) Impieghi estremi (ES)
Larghezza - Pattino 24 pollici 610 mm
Pattini/lato 44 44
Altezza costola 3.7 pollici 93 mm
Passo 10.2 pollici 260 mm
Distanza libera da terra 28.5 pollici 725 mm
Carreggiata 100.4 pollici 2550 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 152.8 pollici 3880 mm
Superficie di contatto a terra 7347 in² 4.74 m²
Rulli dei cingoli/lato 8 8
Numero di rulli portanti 1 per lato (a richiesta) 1 per lato (a richiesta)
Tipo di sterzo Frizione dello sterzo a dischi ad azionamento idraulico Frizione dello sterzo a dischi ad azionamento idraulico
Tipo di freni Freni a dischi a molla Freni a dischi a molla
Diametro freni 15.4 pollici 392 mm
Conteggio freni 10 10
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,600 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,600 tonnellate metriche.
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3471:2008.
Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3449:2005 LIVELLO II. La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3449:2005 LIVELLO II.
Livelli di rumorosità Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008): 78 db(A) Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008): 78 db(A)
Nota La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto.
Suono (1) Livello di pressione sonora esterna (ISO 6395:2008): 116 db(A) Livello di pressione sonora esterna (ISO 6395:2008): 116 db(A)
Nota (1) La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Nota (2) I livelli di rumorosità elencati sopra tengono conto di una certa approssimazione di misurazione e di un'incertezza dovuta alla variazione di produzione. I livelli di rumorosità elencati sopra tengono conto di una certa approssimazione di misurazione e di un'incertezza dovuta alla variazione di produzione.
Nota (3) Il pacchetto di insonorizzazione disponibile riduce il livello di potenza sonora esterna dinamica della macchina fino a 4 db(A) e il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico fino a 2 db(A). Il pacchetto di insonorizzazione disponibile riduce il livello di potenza sonora esterna dinamica della macchina fino a 4 db(A) e il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico fino a 2 db(A).
Marcia avanti 1.0 2.5 miglia/h 4 km/h
Marcia avanti 1.5 3.4 miglia/h 5.4 km/h
Marcia avanti 2.0 4.5 miglia/h 7.2 km/h
Marcia avanti 2.5 6 miglia/h 9.6 km/h
Marcia avanti 3.0 7.8 miglia/h 12.5 km/h
Retromarcia 1.0 3.2 miglia/h 5.2 km/h
Retromarcia 1.5 4.2 miglia/h 6.7 km/h
Retromarcia 2.0 5.6 miglia/h 9 km/h
Retromarcia 2.5 7.5 miglia/h 12.1 km/h
Retromarcia 3.0 9.8 miglia/h 15.7 km/h
Diametro frizione trasmissione 17 pollici 431.8 mm
Tipo Powershift epicicloidale Powershift epicicloidale
Distanza libera da terra* 28.5 pollici 725 mm
Carreggiata 100.4 pollici 2550 mm
Larghezza - Senza perni di articolazione - Pattini ES da 610 mm/24" 130.4 pollici 3311 mm
Larghezza - Sui perni di articolazione 148 pollici 3759 mm
Altezza - Cabina FOPS* 162.8 pollici 4134 mm
Altezza - Parte superiore del tubo di scarico* 171.5 pollici 4356 mm
Altezza - Struttura ROPS/Tettuccio* 173.5 pollici 4406 mm
Nota (1) *Include l'altezza delle costole per dimensioni totali su superfici dure. *Include l'altezza delle costole per dimensioni totali su superfici dure.
Lunghezza - Cingolo a terra 152.8 pollici 3880 mm
Lunghezza totale - Trattore base 209.6 pollici 5324 mm
Lunghezza - Con lama SU 292 pollici 7416 mm
Lunghezza - Con lama U 305.1 pollici 7750 mm
Lunghezza - Con ripper monodente 278.8 pollici 7081 mm
Lunghezza - Con ripper multidente 285.1 pollici 7241 mm
Lunghezza totale - Lama SU/Ripper SS 360.6 pollici 9158 mm
10SU ABR - Capacità (SAE J1265) 24.2 yd³ 18.5 m³
10SU ABR - Larghezza (sui cantonali) 194.5 pollici 4940 mm
10SU ABR - Altezza 83.5 pollici 2120 mm
10SU ABR - Profondità di scavo - Passo lama: richiamo completo (trasporto) 19.98 pollici 507.47 mm
10SU ABR - Profondità di scavo - Passo lama: nominale 25.23 pollici 640.87 mm
10SU ABR - Profondità di scavo - Passo lama: inclinazione totale in avanti (estensione) 30.08 in³ 764.12 mm
10SU ABR - Distanza libera da terra - Passo lama: richiamo completo (trasporto) 66.14 pollici 1680 mm
10SU ABR - Distanza libera da terra - Passo lama: inclinazione totale in avanti (estensione) 53.86 pollici 1368 mm
10SU ABR - Distanza libera da terra - Inclinazione massima SX 56.3 pollici 1430 mm
10SU ABR - Distanza libera da terra - Inclinazione massima DX 56.3 pollici 1430 mm
10U ABR - Capacità (SAE J1265) 28.7 yd³ 22 m³
10U ABR - Larghezza (sui cantonali) 207.1 pollici 5260 mm
10U ABR - Altezza 83.5 pollici 2120 mm
10U ABR - Profondità di scavo - Passo lama: richiamo completo (trasporto) 19.98 pollici 507.5 mm
10U ABR - Profondità di scavo - Passo lama: nominale 60 pollici 640.9 mm
10U ABR - Profondità di scavo - Passo lama: inclinazione totale in avanti (estensione) 30.1 pollici 764.1 mm
10U ABR - Distanza libera da terra - Passo lama: richiamo completo (trasporto) 66.1 pollici 1680 mm
10U ABR - Distanza libera da terra - Passo lama: inclinazione totale in avanti (estensione) 53.9 pollici 1368 mm
10U ABR - Distanza libera da terra - Inclinazione massima LX 60.8 pollici 1545 mm
10U ABR - Distanza libera da terra - Inclinazione massima DX 60.8 pollici 1545 mm
10U ABR - Pesi - Peso lama* 23585 lb 10698 kg
10U ABR - Pesi - Peso operativo totale** (con lama e ripper SS) 154888 lb 70256 kg
Nota (1) Inclinazione SX e DX massima per le lame ABR 10U e 10SU: 17,31 gradi Inclinazione SX e DX massima per le lame ABR 10U e 10SU: 17,31 gradi
Nota (2) *I comandi idraulici sono inclusi, sono invece esclusi i bracci di spinta e i cilindri della lama. *I comandi idraulici sono inclusi, sono invece esclusi i bracci di spinta e i cilindri della lama.
Nota (3) **Il peso operativo del D10 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, struttura ROPS, cabina FOPS, apripista ABR SU, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido, pattini ES da 610 mm (24") e operatore. **Il peso operativo del D10 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, struttura ROPS, cabina FOPS, apripista ABR SU, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido, pattini ES da 610 mm (24") e operatore.
Forza di penetrazione massima* (dente verticale) 49233 lbf 219 kN
Profondità di penetrazione massima (punta di serie) 59.2 pollici 1504 mm
Distanza da terra massima in posizione sollevata - Sotto la punta, con perni nel foro inferiore 36 pollici 912 mm
Peso 14209 lb 6445 kg
Nota Il peso include un dente. Aggiungete 544 kg (1.199 lb) per ogni dente aggiuntivo. Il peso include un dente. Aggiungete 544 kg (1.199 lb) per ogni dente aggiuntivo.
Forza di penetrazione massima* (dente verticale) 53055 lbf 236 kN
Profondità di penetrazione massima (punta di serie) 78.3 pollici 1988 mm
Peso 14548 lb 6599 kg
Nota Il peso include un dente. Aggiungete 544 kg (1.199 lb) per ogni dente aggiuntivo. Il peso include un dente. Aggiungete 544 kg (1.199 lb) per ogni dente aggiuntivo.

D10 Attrezzatura standard

CABINA

  • Condizionatore e riscaldatore con climatizzatore automatico
  • Sedile – Tessuto con sospensione pneumatica
  • Vetro cabina — Protezione colorata singolo pannello
  • Struttura ROPS (Rollover Protection System)/FOPS (Falling Object Protection), cabina insonorizzata
  • Display touchscreen primario ad alta definizione
  • Accesso alla cabina — Corrimano e braccio di spinta lama
  • Visibilità – Specchietto retrovisore

TECNOLOGIA

  • VIMS
  • Cat® Product Link™ Elite (cellulare)
  • Automated Blade Assist (ABA)

TRASMISSIONE

  • Ripartitore coppia frizione statore – Comando elettronico
  • Trasmissione powershift – Cambio elettronico a tre velocità
  • Sistema di raffreddamento su un unico piano ad alte prestazioni con radiatore in alluminio
  • Motore Cat C27 – U.S. EPA Tier 4 Final o Tier 2 equivalente

SOTTOCARRO

  • Rulli e pulegge folle con lubrificazione permanente
  • Carro con sospensione
  • Pattino (ES): larghezza 610/710/785 mm (24, 28, 31 pollici)

IDRAULICA

  • Dozer controllato elettronicamente, con funzione Load-Sensing, sollevamento e inclinazione
  • Lama ad azionamento elettronico - Abbassamento rapido
  • Ripper controllato elettronicamente con funzione Load-Sensing, sollevamento e passo
  • Lama del dozer – Doppia inclinazione, tubazioni protette

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento elettrico a 24 V
  • Batterie – 2 × 200-Ampere ora, 12 V
  • Isolamento batteria – Singolo polo
  • Luci – LED – 13 posizioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Cuscinetti sostituibili – Braccio di spinta e ripper
  • Protezione radiatore – Sportelli incernierati
  • Riempimento combustibile rapido a terra
  • Stazione di manutenzione elettrica a terra
  • Connettore diagnostico
  • Protezioni inferiori - Incernierate con fermo di sgancio
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)
  • Scarichi liquidi ecologici — Tutti i vani

D10 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Vetro cabina – Sicurezza antisfondamento, laminato a doppio pannello
  • Visibilità – Cinque telecamere: vista a 360 gradi e vista sul ripper
  • Vetro cabina — Protezione alta pressione (40 psi/275 kPa)
  • Display MineStar™ Terrain
  • Sedile — Imbottiture e supporto lombare regolabili, con raffreddamento e riscaldamento
  • Visibilità – Doppia telecamera: retromarcia e ripper

TECNOLOGIA

  • Autocarry™
  • Comando automatico del ripper
  • Cat Product Link Elite - Doppia modalità (cellulare + satellite)
  • Cat Grade con controllo lama 3D
  • Predisposizione per MineStar Terrain
  • MineStar Terrain con controllo lama
  • Predisposizione per il comando a distanza MineStar Command

TRASMISSIONE

  • Ventola di raffreddamento idraulica – A inversione automatica

SOTTOCARRO

  • Pulegge folle e rulli antiabrasione
  • Pulegge folle e rulli per basse temperature
  • Rullo portante
  • Articolazioni cingoli — XL per impieghi gravosi — DuraLink
  • Pattino cingolo – Foro rotondo Anti-Packing
  • Sottocarro insonorizzato
  • Pattini: larghezza 610/710/786 mm (24/28/31") (varie configurazioni)

IDRAULICA

  • Estrattore perno ripper

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci – LED – Pacchetto Premium
  • Isolamento batteria – Doppio polo

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Lubrificazione ripper – Raggruppata – Riempimento a terra
  • A terra – Motore con riempimento e scarico liquidi, olio del cambio, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Protezioni inferiori sigillate per insonorizzazione
  • Lubrificazione ripper – Lubrificazione con riempimento a terra

ATTREZZATURE POSTERIORI

  • Contrappeso – Posteriore, 3 piastre
  • Nessuna attrezzatura posteriore per i clienti che dispongono già di un'attrezzatura posteriore
  • Ripper – Monodente con estrattore perno e gancio di richiamo
  • Ripper – Monodente con estrattore perno
  • Ripper — Multidente (tre denti)
  • Contrappeso – Posteriore, 4 piastre
  • Ripper – Profondità multidente con estrattore perno

LAME

  • Semi-universale (18,5 m3/24,2 yd3)
  • Universale (22 m3/28,7 yd3)

ALTRO

  • Predisposizione per antincendio
  • Sistema antincendio installato

LAME DELLE ATTREZZATURE

  • Lama apripista ammortizzata
  • Universale per carbone (52 m3/68 yd3)
  • Lama in vernice nera
  • Protezioni e rivestimenti antiabrasione
  • Universale per trucioli (72,6 m3/95 yd3)
  • Universale per bonifica (24,5 m3/32 yd3)
  • Universale per carbone (46,1 m3/60,3 yd3)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command for Dozing nelle attività minerarie

    Cat® MineStar™ Command for dozing migliora la sicurezza e l'efficienza togliendo l'operatore dalla macchina e consentendogli di lavorare da postazioni vicine o remote. Che scegliate la console di comando a distanza sopra la spalla o la cabina operatore a distanza, i vostri operatori possono avere il pieno controllo del dozer senza essere esposti a polvere, rumore, vibrazioni o altri rischi. Con il dozing semi-autonomo, un solo operatore può gestire fino a quattro macchine da una postazione remota, aumentando la produttività e la sicurezza La profonda integrazione con i sistemi delle macchine Cat consente un controllo fluido e preciso per la massima efficienza e produttività.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Command for dozing migliora la sicurezza e l'efficienza togliendo l'operatore dalla macchina e consentendogli di lavorare da postazioni vicine o remote. Che scegliate la console di comando a distanza sopra la spalla o la cabina operatore a distanza, i vostri operatori possono avere il pieno controllo del dozer senza essere esposti a polvere, rumore, vibrazioni o altri rischi. Con il dozing semi-autonomo, un solo operatore può gestire fino a quattro macchine da una postazione remota, aumentando la produttività e la sicurezza La profonda integrazione con i sistemi delle macchine Cat consente un controllo fluido e preciso per la massima efficienza e produttività.

Esplora tecnologia
  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per il livellamento

    Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

Esplora tecnologia

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del D10.

Avvia tour del D10
close

Galleria multimediale

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10

Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10
Dozer grande D10

Video introduttivo sul dozer D10 Cat®

Dozer D10 Cat®: un prodotto all'insegna dell'innovazione

Video introduttivo sul dozer D10 Cat®
Dozer D10 Cat®: un prodotto all'insegna dell'innovazione

360 View

Scopri il confronto tra D10 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI