D9

Dozer grandi D9

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C18
Cat® C18
Potenza motore - Netta SAE J1349/ISO 9249
452 HP
337 kW
Peso operativo
110225 lb
49988 kg

Descrizione generale

Progettazioni intelligenti, attività più produttive.

Il dozer Cat® D9 è una macchina versatile progettata per l'uso in una vasta gamma di applicazioni, come scarificatura del terreno, operazioni di spianatura, stoccaggio, traino, manutenzione del cantiere, supporto della flotta e bonifica. Può essere dotato di una serie di opzioni relative alle lame per soddisfare le esigenze specifiche del cantiere. Nel dozer D9, una macchina Cat altamente affidabile e completamente integrata, i componenti lavorano insieme per garantire prestazioni eccezionali, elevata disponibilità e lunga durata. Caratteristiche come il nuovo convertitore del valore della coppia dello statore aumentano l'efficienza e riducono il consumo di combustibile e una serie di soluzioni tecnologiche di bordo aumentano ulteriormente l'efficienza e le prestazioni. Questi miglioramenti, e altro ancora, rendono il dozer D9 un modello con un costo complessivo inferiore per unità di materiale movimentato.

Vantaggi

Efficienza dei consumi maggiore del 5%

Con nuovo convertitore del valore della coppia dello statore

Fino al 3% in meno di costo complessivo per metro cubo in banco

Grazie a caratteristiche che aumentano la produttività e l'efficienza della macchina e dei suoi operatori

Fino al 4% in meno sui costi di manutenzione e riparazione

Con sistema di autolubrificazione integrato, intervalli di sostituzione del filtro prolungati e software Remote Flash

Caratteristiche tecniche di D9

Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Potenza motore - Netta SAE J1349/ISO 9249 452 HP 337 kW
Foro 5.7 in³ 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106 in³ 18.1 l
Potenza motore - Lorda SAE J1995 487 HP 363 kW
Potenza motore - ISO 14396 479 HP 357 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 2 o Tier 3 equivalente U.S. EPA Tier 2 o Tier 3 equivalente
Nota (1) Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.750 giri/min. Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.750 giri/min.
Nota (2) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 4.267 m (14.000 piedi). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 4.267 m (14.000 piedi).
Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Foro 5.7 in³ 145 mm
Corsa 7.2 in³ 183 mm
Cilindrata 1106 in³ 18.1 l
Potenza motore - Lorda SAE J1995 477 HP 356 kW
Potenza motore - ISO 14396 468 HP 349 kW
Potenza motore - Netta SAE J1349/ISO 9249 440 HP 328 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 / EU Stage V U.S. EPA Tier 4 / EU Stage V
Nota (1) Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.750 giri/min. Tutti i valori nominali del motore sono applicabili a 1.750 giri/min.
Nota (2) La potenza del motore rimane inalterata fino a 2.499 m (8.200 piedi). La potenza del motore rimane inalterata fino a 2.499 m (8.200 piedi).
Serbatoio del combustibile (afflusso/deflusso) 254 gal (US) 963 l
Serbatoio DEF (solo Tier 4) 9.5 gal (US) 36 l
Serbatoio del combustibile (riempimento rapido) 248 gal (US) 939 l
Sistema di raffreddamento 21 gal (US) 81.3 l
Basamento motore* 10 gal (US) 36 l
Trasmissione 40 gal (US) 150 l
Riduttori finali (ciascuno) 4 gal (US) 15 l
Telai rulli (ciascuno) 12 gal (US) 45 l
Olio albero perno 8 gal (US) 30 l
Serbatoio impianto idraulico 24 gal (US) 89 l
Nota *Con filtri dell'olio. *Con filtri dell'olio.
Nota 2 Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con ULSD contenente non più di 15 ppm (mg/kg) di zolfo. I biodiesel B20 devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULSTM o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con ULSD contenente non più di 15 ppm (mg/kg) di zolfo. I biodiesel B20 devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULSTM o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio manuale di funzionamento e manutenzione (OMM).
Nota 3 Tutti i motori diesel Tier 4 Final non road devono essere alimentati solo a combustibile diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) contenente al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo. Tutti i motori diesel Tier 4 Final non road devono essere alimentati solo a combustibile diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) contenente al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo.
Nota 4 Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Peso operativo 110225 lb 49988 kg
Peso di spedizione 84373 lb 38271 kg
Nota (1) Il peso operativo D9 include i controlli idraulici, il cilindro di inclinazione della lama, il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, lama SU, ripper monodente, pattini ES da 610 mm (24") e operatore. Il peso operativo D9 include i controlli idraulici, il cilindro di inclinazione della lama, il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, lama SU, ripper monodente, pattini ES da 610 mm (24") e operatore.
Nota (2) Il peso operativo del D9 include un telaio base con cabina, perno dell'albero, telai dei rulli, cingolo e struttura ROPS. Il peso operativo del D9 include un telaio base con cabina, perno dell'albero, telai dei rulli, cingolo e struttura ROPS.
Tipo di pompa Pompa a pistoni azionata da volano Pompa a pistoni azionata da volano
Resa della pompa - Sterzo 96 gal/min 363 L/min
Pompa della ventola 21 gal/min 80 L/min
Flusso cilindro di inclinazione - Flusso testa di biella 53 gal/min 200 L/min
Flusso cilindro di inclinazione - Flusso lato testa 53 gal/min 200 L/min
Regolazione valvola di massima pressione cilindro di sollevamento 3800 lbf/in 26200 kPa
Regolazione della valvola di massima pressione del cilindro di inclinazione 2799 psi 19300 kPa
Ripper - Sollevamento - Regolazione valvola di massima pressione 3800 psi 26200 kPa
Ripper - Passo - Regolazione della valvola di massima pressione 3800 psi 26200 kPa
Impianto dello sterzo - Pressione 5874 psi 40500 kPa
Capacità del serbatoio 24 gal/min 89 l
Nota (1) Resa della pompa dello sterzo misurata a 1.750 giri/min del motore e a 30.000 kPa (4.350 psi). Resa della pompa dello sterzo misurata a 1.750 giri/min del motore e a 30.000 kPa (4.350 psi).
Nota (2) Resa della pompa dell'attrezzatura misurata a 1.750 giri/min del motore e a 20.000 kPa (2.900 psi). Resa della pompa dell'attrezzatura misurata a 1.750 giri/min del motore e a 20.000 kPa (2.900 psi).
Nota (3) Resa della pompa della ventola misurata a 1.750 giri/min del motore e 17.000 kPa (2.470 psi) Resa della pompa della ventola misurata a 1.750 giri/min del motore e 17.000 kPa (2.470 psi)
Tipo di pattino Impieghi estremi Impieghi estremi
Larghezza - Pattino 24 pollici 610 mm
Pattini/lato 43 43
Altezza costola 3.3 pollici 84 mm
Passo 9.4 pollici 240 mm
Distanza libera da terra 18.1 pollici 459 mm
Carreggiata 88.6 pollici 2250 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 136.6 pollici 3470 mm
Superficie di contatto a terra 45.6 ft² 4.23 m²
Rulli dei cingoli/lato 8 8
Numero di rulli portanti 1 per lato (a richiesta) 1 per lato (a richiesta)
Tipo di sterzo Differenziale Differenziale
Tipo di freni Disco in bagno d'olio azionato a molla Disco in bagno d'olio azionato a molla
Diametro freni 15.5 pollici 393.7 mm
Conteggio freni 8 8
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Il sistema contiene 2,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 3,003 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Il sistema contiene 2,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 3,003 tonnellate metriche.
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3471:2008.
Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3449:2005 LIVELLO II. La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3449:2005 LIVELLO II.
Livelli di rumorosità Il livello di potenza sonora media sull'astante dinamico quando si adotta la norma ISO 6395:2008 per misurare il valore per una macchina è 116 dB(A). La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. NOTA: l'incertezza del livello di potenza sonora dinamica è +/-2 dB(A). Il livello di potenza sonora media sull'astante dinamico quando si adotta la norma ISO 6395:2008 per misurare il valore per una macchina è 116 dB(A). La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. NOTA: l'incertezza del livello di potenza sonora dinamica è +/-2 dB(A).
Suono (1) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa è 78 dB(A). La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. NOTA: l'incertezza del livello di pressione sonora sull'operatore dinamico è +/-2 dB(A). Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa è 78 dB(A). La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. NOTA: l'incertezza del livello di pressione sonora sull'operatore dinamico è +/-2 dB(A).
Suono (2) Può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina aperta per periodi prolungati, in un ambiente rumoroso o con una cabina non sottoposta ad adeguata manutenzione. Può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina aperta per periodi prolungati, in un ambiente rumoroso o con una cabina non sottoposta ad adeguata manutenzione.
Marcia avanti 1.0 2.2 miglia/h 3.5 km/h
Marcia avanti 2.0 3.9 miglia/h 6.3 km/h
Marcia avanti 3.0 6.8 miglia/h 11 km/h
Retromarcia 1.0 2.7 miglia/h 4.4 km/h
Retromarcia 2.0 4.8 miglia/h 7.8 km/h
Retromarcia 3.0 8.4 miglia/h 13.6 km/h
Tipo Powershift epicicloidale Powershift epicicloidale
Capacità lama (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
Larghezza lama (sui cantonali) 171.3 pollici 4350 mm
Altezza della lama 76.1 pollici 1934 mm
Profondità massima di scavo 23.9 pollici 606 mm
Distanza libera da terra al sollevamento totale 56 pollici 1422 mm
Inclinazione massima 37 pollici 940 mm
Peso lama 10587 lb 4802 kg
Peso operativo totale* (con lama e ripper monodente) 110205 lb 49988 kg
Nota * Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper. * Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper.
Capacità lama (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
Larghezza lama (sui cantonali) 184.3 pollici 4680 mm
Altezza della lama 76.1 pollici 1934 mm
Profondità massima di scavo 23.9 pollici 606 mm
Distanza libera da terra al sollevamento totale 56 pollici 1422 mm
Inclinazione massima 39.9 pollici 1014 mm
Peso lama 12016 lb 5450 kg
Peso operativo totale* (con lama e ripper monodente) 111362 lb 50513 kg
Nota *Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper. *Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper.
Forza di penetrazione massima* (dente verticale) 35520 lbf 158 kN
Profondità di penetrazione massima (punta di serie) 48.5 pollici 1231 mm
Forza di rottura 74637 lbf 332 kN
Distanza da terra massima in posizione sollevata - Sotto la punta, con perni nel foro inferiore 34.7 pollici 882 mm
Numero di porta-denti 1 1
Peso 10701 lb 4854 kg
Peso operativo totale* (con lama SU e ripper notato) 110205 lb 49988 kg
Nota *Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper. *Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper.
Forza di penetrazione massima* (dente verticale) 38667 lbf 172 kN
Profondità di penetrazione massima (punta di serie) 68 pollici 1727 mm
Forza di rottura 74412 lbf 331 kN
Distanza da terra massima in posizione sollevata - Sotto la punta, con perni nel foro inferiore 32.2 pollici 817 mm
Numero di porta-denti 1 1
Peso 10981 lb 4981 kg
Peso operativo totale* (con lama SU e ripper notato) 110485 lb 50115 kg
Nota *Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper. *Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper.
Forza di penetrazione massima - Dente verticale 34621 lbf 154 kN
Penetrazione massima - Punta di serie 31.4 pollici 798 mm
Forza di rottura - Ripper multidente con un dente 81156 lbf 361 kN
Distanza da terra massima in posizione sollevata - Sotto la punta, con perni nel foro inferiore 34.6 pollici 879 mm
Numero di porta-denti 3 3
Peso 12136 lb 5550 kg
Peso operativo totale* - Con lama SU e ripper 111739 lb 50684 kg
Nota * Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper. * Il peso operativo totale include: idraulica inclinazione singola, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS, FOPS, pattini cingoli ES da 610 mm (24"), lama e tipo di ripper.
Modello di verricello PA 140VS PA 140VS
Peso* 3950 lb 1790 kg
Capacità olio 4 gal (US) 15 l
Larghezza tamburo 12.6 pollici 320 mm
Diametro del cavo - Consigliato 1.13 pollici 28 mm
Diametro del cavo - A richiesta 1.25 ft 32 mm
Capacità massima del tamburo - Lunghezza cavo consigliata 257 pollici 78 m
Capacità massima del tamburo - Lunghezza cavo a richiesta 204 ft 62 m
Dimensioni ghiera cavo - Diametro esterno 2.4 pollici 60 mm
Dimensioni ghiera cavo - Lunghezza 2.8 pollici 70 mm
Nota *Il peso indicato si riferisce al solo verricello base. Non include il montaggio, il controllo, l'olio o il cavo. Con contrappeso: 3.700 kg (8.150 lb). *Il peso indicato si riferisce al solo verricello base. Non include il montaggio, il controllo, l'olio o il cavo. Con contrappeso: 3.700 kg (8.150 lb).
Nota (2) Velocità variabile, azionamento idraulico, doppio impianto frenante, passacavo a tre rulli. Velocità variabile, azionamento idraulico, doppio impianto frenante, passacavo a tre rulli.
Distanza libera da terra* 18.1 pollici 459 mm
Carreggiata 88.6 pollici 2250 mm
Larghezza - Senza perni di articolazione - Pattino di serie 113 pollici 2870 mm
Larghezza - Sui perni di articolazione 130.3 pollici 3310 mm
Altezza - Cabina FOPS* 150.4 pollici 3820 mm
Altezza - Parte superiore del tubo di scarico* 152.6 pollici 3876 mm
Altezza - Struttura ROPS/Tettuccio* 157.5 pollici 4000 mm
Altezza barra di traino (centro del gancio)* 30 pollici 763 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 136.6 pollici 3470 mm
Lunghezza totale - Trattore base 193.3 pollici 4910 mm
Lunghezza - Trattore base - Con barra di traino 206.4 pollici 5242 mm
Lunghezza - Trattore base - Con verricello 218.3 pollici 5545 mm
Lunghezza - Con lama SU** 259.9 pollici 6601 mm
Lunghezza - Con lama U 274.3 pollici 6967 mm
Lunghezza - Con ripper monodente 257 pollici 6529 mm
Lunghezza - Con ripper multidente 257.4 pollici 6538 mm
Lunghezza totale - Lama SU/Ripper SS 323.6 pollici 8219 mm
Nota (1) *Include l'altezza delle costole per dimensioni totali su superfici dure. *Include l'altezza delle costole per dimensioni totali su superfici dure.

D9 Attrezzatura standard

CABINA

  • Cabina insonorizzata con struttura ROPS/FOPS
  • Display touchscreen primario ad alta definizione
  • Visibilità – Specchietti retrovisori
  • Condizionatore e riscaldatore con climatizzatore automatico
  • Cintura di sicurezza, 76 mm (3"), retrattile con interruttore
  • Sedile – Tessuto con sospensione pneumatica
  • Tergicristalli con lavaggio — Basso, alto, intermittente
  • Sterzo differenziale — Power Turn
  • Predisposizione per radio per intrattenimento (alimentazione 12 V, cablaggio, altoparlanti)
  • Vetro cabina — Protezione colorata singolo pannello
  • Sportello cabina — Oscillazione destra
  • Illuminazione accesso/uscita con temporizzatore di spegnimento
  • Rilevamento "Presenza/assenza operatore"
  • Bracciolo — Regolabile
  • Luci di cortesia interne a LED
  • Retroilluminazione interna — Attenuabile
  • Condensatore climatizzatore — Montato in cabina (di serie solo sugli allestimenti motore Tier 4) A richiesta sulle versioni Tier 2/3. Le versioni Tier 2/3 dispongono di condensatore climatizzatore sotto il cofano di serie.
  • Pedale deceleratore
  • Controllo — Lama — Elettronico
  • Controllo — Ripper — Elettronico
  • Freno di stazionamento - Elettronico
  • Ghiera di controllo velocità motore
  • Accesso alla cabina — Corrimano e braccio di spinta lama
  • Protezioni piattaforma parafanghi
  • Montaggio radio comunicazioni in cantiere
  • Quattro liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, trasmissione, combustibile)
  • Monitoraggio livello liquidi continuo — Quattro liquidi (olio motore, trasmissione, liquido di raffreddamento, combustibile)
  • Monitor pendenza e pendenza laterale

TECNOLOGIA

  • VIMS™
  • Automated Blade Assist (ABA) — Se dotato di inclinazione doppia
  • Cat Product Link Elite (cellulare) (ove consentito dalle normative locali)

TRASMISSIONE

  • Postrefrigeratore, aria-aria
  • Filtro dell'aria, con prefiltro
  • Radiatore con piastra in alluminio, 6 fpi
  • C18 Tier 4 Final e Stage IV: – avviamento elettrico 24 volt – Modulo emissioni pulite
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Gestione cambi marcia: - Advanced Productivity Electronic Control System (APECS) - Enhanced AutoShift (EAS)
  • Timer arresto regime minimo motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Elettropompa di adescamento combustibile, accensione elettrica
  • Trasmissione, motore e sistema di cambio rapido dell'olio
  • Silenziatore
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro
  • Separatore, acqua/combustibile
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione e tre satelliti
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione, comando elettronico (ECPC), (3F/3R velocità)

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento — Lunga durata, di serie (-37 °C/-25 °F)

SOTTOCARRO

  • Carro con sospensione
  • Guida cingoli
  • Maglia maestra in due pezzi
  • Rulli e pulegge folle con lubrificazione permanente
  • Tendicingoli idraulici
  • Barra equilibratrice — Cuscinetti perno di estremità ingrassati

IDRAULICA

  • Dozer controllato elettronicamente, con funzione Load-Sensing, sollevamento e inclinazione
  • Ripper controllato elettronicamente con funzione Load-Sensing, sollevamento e passo
  • Lama ad azionamento elettronico, abbassamento rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore - 150 A
  • Batterie — 2 x 4, 200 A ora, 12 V
  • Convertitore 12 V, 15 A
  • Isolamento batteria
  • Allarme di retromarcia
  • Luci, vano motore
  • Luci — Alogene — 8 posizioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Scarichi liquidi ecologici — Tutti i vani
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Cambio rapido dell'olio — Motore e trasmissione
  • S•O•Porte per il prelievo di campioni di liquidi S℠
  • Connettore diagnostico
  • Protezioni dente e punta ripper senza martello CapSureTM
  • Punti di ancoraggio (10)

D9 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Visibilità – Telecamera – Vista punta ripper
  • Visibilità — Doppia telecamera
  • Visibilità — Quattro telecamere — Vista 360 gradi
  • Sedile — Imbottiture e supporto lombare regolabili, con raffreddamento e riscaldamento
  • Radio per intrattenimento — AM/FM, ingresso Aux e Bluetooth®
  • Vetro cabina — Protezione antiurto laminata a doppio pannello
  • Vetro cabina — Protezione alta pressione (40 psi/275 kPa)
  • Parasole finestrino
  • Gruppo di montaggio quinto percentile operatore piccolo
  • Sportello cabina — Oscillazione sinistra
  • Accesso cabina — Scala elettrica
  • Prefiltro potenziato filtro cabina

TECNOLOGIA

  • AutoCarry™
  • Comando automatico del ripper
  • Cat Product Link Elite - Doppia modalità (cellulare + satellite)
  • Cat GRADE con 3D

TRASMISSIONE

  • Liquido di raffreddamento, artico
  • Prelubrificazione motore
  • Scarico, protetto: – Modulo emissioni pulite isolato
  • Riduttori finali: – Basse temperature – Con protezioni – Movimentazione rifiuti
  • Riempimento DEF a terra
  • Ventola di raffreddamento reversibile

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento — Lunga durata, artico (-51°C/-60 °F)
  • Pacchetto lubrificazione ambiente elevata
  • Pacchetto lubrificazione artico

SOTTOCARRO

  • Allestimenti carro — Abrasione
  • Allestimento carro — Movimentazione rifiuti
  • Allestimento carro — Basse temperature
  • Barre d'urto anteriori
  • Protezioni puleggia folle in gomma
  • Articolazioni cingoli — XL per impieghi gravosi — DuraLink
  • Pattino cingolo — Rullo portante anti-packing foro rotondo
  • Rullo portante
  • Rullo portante — Basse temperature

IDRAULICA

  • Doppia inclinazione lama dozer
  • Estrattore perno ripper
  • Tubazioni cilindro di inclinazione con protezioni

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avviamento elettrico 24 V, doppio dispositivo di avviamento
  • Batterie — 4 x 200, 200 A ora, 12 V
  • Luci — Alogene — 12 posizioni
  • Luci — LED — 14 posizioni
  • Luci — LED ad alta resa — 14 posizioni
  • Luce - Stroboscopica di avvertenza

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Protezioni inferiori sigillate per insonorizzazione
  • Riempimento combustibile rapido a terra (di serie su Tier 4)
  • Rivestimento insonorizzato
  • Sistema di ingrassaggio Autolube Cat con spegnimento automatico e riempimento a terra
  • Sportello ad accesso rapido incernierato su protezione radiatore

ATTREZZATURE POSTERIORI

  • Predisposizione per ripper
  • Predisposizione per verricello
  • Ripper — Monodente
  • Ripper — Profondità monodente
  • Ripper — Multidente (tre denti)
  • Contrappeso
  • Scatola barra d'urto (rifiuti)
  • Verricello
  • Barra di traino

LAME

  • Semi-universale (13,6 m3/17,8 yd3)
  • Abrasione semi-universale (13,6 m3/17,8 yd3)
  • Universale (16,6 m3/21,7 yd3)
  • Abrasione universale (16,6 m3/21,7 yd3)
  • Piastra di spinta semi-universale (13,6 m3/17,8 yd3)
  • Discarica SU (28,2 m3/36,8 yd3)
  • Discarica universale (38,8 m3/50,8 yd3)
  • Trucioli (46,1 m3/60,3 yd3)
  • Carbone (36,8 m3/48,2 yd3)
    — Alcune lame sono disponibili solo tramite Cat Work Tools.
    — Abrasione SU e abrasione U disponibili con vernice nera su lato posteriore.

ALTRO

  • Predisposizione per antincendio

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Volumi elevati di detriti
  • Accumulo
  • Movimentazione di rifiuti
  • Livelli di rumorosità
  • Artico

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command for Dozing nelle attività minerarie

    Cat® MineStar™ Command for dozing migliora la sicurezza e l'efficienza togliendo l'operatore dalla macchina e consentendogli di lavorare da postazioni vicine o remote. Che scegliate la console di comando a distanza sopra la spalla o la cabina operatore a distanza, i vostri operatori possono avere il pieno controllo del dozer senza essere esposti a polvere, rumore, vibrazioni o altri rischi. Con il dozing semi-autonomo, un solo operatore può gestire fino a quattro macchine da una postazione remota, aumentando la produttività e la sicurezza La profonda integrazione con i sistemi delle macchine Cat consente un controllo fluido e preciso per la massima efficienza e produttività.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Command for dozing migliora la sicurezza e l'efficienza togliendo l'operatore dalla macchina e consentendogli di lavorare da postazioni vicine o remote. Che scegliate la console di comando a distanza sopra la spalla o la cabina operatore a distanza, i vostri operatori possono avere il pieno controllo del dozer senza essere esposti a polvere, rumore, vibrazioni o altri rischi. Con il dozing semi-autonomo, un solo operatore può gestire fino a quattro macchine da una postazione remota, aumentando la produttività e la sicurezza La profonda integrazione con i sistemi delle macchine Cat consente un controllo fluido e preciso per la massima efficienza e produttività.

Esplora tecnologia
  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per il livellamento

    Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Grading è una funzione fondamentale, ma meno visibile, che fornisce un supporto essenziale per le operazioni di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il livellamento aiuta a rendere le operazioni del motorgrader e dell'apripista più sicure e più efficienti, il che può fare molta differenza per ciò che riguarda i profitti di un sito minerario. Il sistema Terrain per il livellamento aiuta gli operatori ad ottenere il livello specificato in modo più rapido senza indagini, approssimazioni o rilavorazioni.

Esplora tecnologia

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del D9.

Avvia tour del D9
close

Galleria multimediale

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9

Dozer grande D9
Dozer grande D9
Dozer grande D9
Dozer grande D9
Dozer grande D9
Dozer grande D9
Dozer grande D9
Dozer grande D9

Convertitore del valore della coppia dello statore Cat® D9

Dozer grandi Cat® - Tecnologie integrate: AutoCarry

Dozer grandi Cat® - Tecnologie integrate: Automated Blade Assist

Video di lancio del prodotto D9 Cat®

Convertitore del valore della coppia dello statore Cat® D9
Dozer grandi Cat® - Tecnologie integrate: AutoCarry
Dozer grandi Cat® - Tecnologie integrate: Automated Blade Assist
Video di lancio del prodotto D9 Cat®

360 View
360 View

Scopri il confronto tra D9 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI