D5

Dozer medi D5

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1
Potenza - netta
170 HP
127 kW
Peso operativo
42263 lb
19170 kg

Descrizione generale

PRESTAZIONI E TECNOLOGIA

Il Cat D5 succede al rinomato modello D6N con prestazioni di livello superiore, una trasmissione completamente automatica e la più ampia gamma di caratteristiche tecnologiche che consentono di ottenere il massimo dal proprio dozer. Agile e rapida, la macchina offre potenza e precisione per le attività di spianatura e livellamento.

Vantaggi

Prestazioni eccellenti

Agile, reattivo e manovrabile con trasmissione completamente automatica per un'accelerazione omogenea, cicli rapidi e resistenza a lungo termine. La cabina definisce lo standard di visibilità, comfort, produttività.

Fino al 50% con la tecnologia Cat

Le funzionalità della tecnologia Grade and Assist aiutano a migliorare la produttività e la facilità d'uso per gli operatori di vari livelli di abilità.

Più potenza per il lavoro

Rispetto al D6N, il D5 offre maggiore potenza e prestazioni superiori. Strutture più solide assicurano tempi di attività e durata maggiori, mentre un braccio di spinta consente di svolgere gli impieghi più gravosi.

Caratteristiche tecniche di D5

Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza - netta 170 HP 127 kW
Potenza netta - Valore nominale - ISO 9249/SAE J1349 170 HP 127 kW
Potenza netta (valore nominale) - ISO 9249 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 5
Nota (1) Potenza nominale a 1.770 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza nominale a 1.770 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il dealer Cat o le Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina (SLBU6250). **I motori senza dispositivi di post-trattamento possono usare miscele superiori, biodiesel fino al 30%. I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il dealer Cat o le Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina (SLBU6250). **I motori senza dispositivi di post-trattamento possono usare miscele superiori, biodiesel fino al 30%.
Nota (3) Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di base della macchina. Per le caratteristiche tecniche complete e le dimensioni delle diverse configurazioni, le opzioni per i pattini e le lame e molto altro ancora, è possibile visitare la sezione dei download del prodotto per visualizzare le caratteristiche tecniche complete. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di base della macchina. Per le caratteristiche tecniche complete e le dimensioni delle diverse configurazioni, le opzioni per i pattini e le lame e molto altro ancora, è possibile visitare la sezione dei download del prodotto per visualizzare le caratteristiche tecniche complete.
Nota (4) Numero di fabbricazione della macchina 17B Numero di fabbricazione della macchina 17B
Peso operativo 42263 lb 19170 kg
Trasmissione Completamente automatica a 3 velocità Completamente automatica a 3 velocità
Serbatoio del combustibile 83.2 gal (US) 315 l
Serbatoio del DEF 4.2 gal (US) 16 l
Peso operativo 37875 lb 17180 kg
Pressione a terra 6.9 psi 47.6 kPa
Larghezza del pattino standard 24 pollici 610 mm
Lama VPAT VPAT
Capacità lama 4.6 yd³ 3.5 m³
Peso operativo 42263 lb 19170 kg
Pressione a terra 4.7 psi 32.6 kPa
Larghezza del pattino standard 33 pollici 840 mm
Lama LGP VPAT LGP VPAT
Capacità lama 5.5 yd³ 4 m³
Peso operativo 39198 lb 17780 kg
Pressione a terra 6 psi 41.4 kPa
Larghezza del pattino standard 24 pollici 610 mm
Lama VPAT VPAT
Capacità lama 4.6 yd³ 3.5 m³
Peso operativo 38228 lb 17340 kg
Pressione a terra 7 psi 48.2 kPa
Larghezza del pattino standard 24 pollici 610 mm
Lama Semi-universale (SU) Semi-universale (SU)
Capacità lama 5.6 yd³ 4.3 m³
Riciclabilità 97% 97%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,36 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,946 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,36 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,946 tonnellate metriche.
Nota (1) Le configurazioni e le caratteristiche possono variare a seconda della regione. Rivolgersi al dealer Cat di zona per conoscere la disponibilità nella propria regione. Le configurazioni e le caratteristiche possono variare a seconda della regione. Rivolgersi al dealer Cat di zona per conoscere la disponibilità nella propria regione.

D5 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1
  • Trasmissione completamente automatica a 3 velocità
  • Regolazione infinita della velocità di avanzamento

Cabina

  • Cabina completamente riprogettata e insonorizzata, con struttura protettiva antiribaltamento integrata (IROPS, Integrated Roll-Over Protective Structure)
  • Display touchscreen full-color da 254 mm (10 in)
  • Telecamera posteriore integrata
  • Cabina premium con comandi/braccioli dell'operatore regolabili
  • Sistema HVAC modulare montato della cabina
  • Vani portaoggetti aggiuntivi
  • Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura
  • Sedile in tessuto
  • Luci: 6 LED

Tecnologia Cat

  • Indicatore delle pendenze
  • Product Link, cellulare
  • Cabina predisposta per il sistema di livellamento
  • Predisposizione per il comando a distanza
  • Risoluzione dei problemi da remoto/Remote Flash
  • ID operatore
  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica

Lame

  • VPAT
  • Semiuniversale

Sottocarro

  • Impieghi gravosi (HDXL con DuraLink) o Cat Abrasion
  • Telaio portarulli riprogettato
  • Pattini del cingolo per impieghi medi e per impieghi estremi

Assistenza e manutenzione

  • Rimozione della cabina in 30 minuti
  • Scarichi ecologici
  • Centro di manutenzione a terra
  • Ventola idraulica
  • Scaletta di accesso posteriore
  • Supporto per escavatore

Attrezzature

  • Barra di traino

D5 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Cabina

  • Sedile riscaldato/ventilato in pelle deluxe
  • Luci Premium: 12 LED
  • Luci di avviso integrate
  • Predisposizione per il sistema di comunicazione

Tecnologia Cat

  • ARO con Assist: include le funzioni di assistenza in pendenza, controllo della trazione, lama stabile, monitoraggio del sollevamento della lama, AutoCarry, predisposizione per il sistema di controllo del livellamento di terze parti
  • Cat Grade with 3D: include display grade touchscreen a colori da 10" (254 mm), ricevitori e antenne Grade, Grade Software Enabled Attachment (SEA), ARO con Assist
  • Product Link doppio cellulare/satellite
  • Connettività Grade
  • Sicurezza della macchina - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing (Comando per attività di spianatura)

Lame

  • VPAT ripiegabile
  • Rifiuti/discarica

Assistenza e manutenzione

  • Pompa del combustibile veloce

Idraulica

  • Sterzo indipendente e pompe attrezzo
  • Impianto idraulico Load Sensing

Attrezzature

  • Impianto idraulico posteriore della predisposizione ripper
  • Impianto idraulico posteriore con predisposizione per verricello
  • Ripper con denti dritti o curvi
  • Verricello
  • Schermi laterali
  • Schermo posteriore: incernierato o fisso
  • Protezioni mobili
  • Allestimento per livellamento di precisione
  • Allestimenti speciali per impieghi forestali e per il trattamento dei rifiuti
  • Configurazione per dozer antincendio

Nota

  • Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona.

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat AutoCarry per dozer

    Cat® AutoCarry™ per dozer assiste l'operatore nel mantenere il pieno carico della lama riducendo lo sforzo. La funzione AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per contribuire a migliorare la coerenza del carico con meno sforzo.

  • Cat Slope Assist per dozer

    Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

  • Cat Stable Blade per dozer

    La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per aiutare a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente.

  • Cat Steer Assist per dozer

    Cat® Steer Assist per dozer automatizza diverse funzioni di sterzata per semplificare le operazioni. Aumenta la produttività con minore sforzo e conseguenti maggiore efficienza e minore affaticamento dell'operatore. ​

  • Cat Traction Control per dozer

    La funzione Cat® Traction Control per dozer riduce lo slittamento eccessivo dei cingoli in condizioni di pieno carico e migliora la durata del sottocarro. Riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività grazie a un passaggio in retromarcia più fluido.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® AutoCarry™ per dozer assiste l'operatore nel mantenere il pieno carico della lama riducendo lo sforzo. La funzione AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per contribuire a migliorare la coerenza del carico con meno sforzo.

Esplora tecnologia

Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

Esplora tecnologia

La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per aiutare a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente.

Esplora tecnologia

Cat® Steer Assist per dozer automatizza diverse funzioni di sterzata per semplificare le operazioni. Aumenta la produttività con minore sforzo e conseguenti maggiore efficienza e minore affaticamento dell'operatore. ​

Esplora tecnologia

La funzione Cat® Traction Control per dozer riduce lo slittamento eccessivo dei cingoli in condizioni di pieno carico e migliora la durata del sottocarro. Riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività grazie a un passaggio in retromarcia più fluido.

Esplora tecnologia
  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra D5 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dozer D5 LGP VPAT

Il dozer D5 durante il livellamento sulla ghiaia

Il dozer D5 al lavoro su una pendenza

Il dozer D5 durante il livellamento di finitura

Il dozer D5 durante il livellamento su una pendenza

Il dozer D5 nella costruzione di strade

Bulldozer D5 con lama SU appositamente costruita

Bulldozer D5 al lavoro nelle prime ore del mattino

La spaziosa cabina del dozer D5

Il dozer D5 in salita

Dozer D5 LGP VPAT
Il dozer D5 durante il livellamento sulla ghiaia
Il dozer D5 al lavoro su una pendenza
Il dozer D5 durante il livellamento di finitura
Il dozer D5 durante il livellamento su una pendenza
Il dozer D5 nella costruzione di strade
Bulldozer D5 con lama SU appositamente costruita
Bulldozer D5 al lavoro nelle prime ore del mattino
La spaziosa cabina del dozer D5
Il dozer D5 in salita

Cat D5: più di ciò che serve in un dozer

Dozer Cat D5 Sterzo e agilità

Dozer Cat D5 Facilità d'accesso per la manutenzione

Dozer D5 Intervallo di movimento della lama VPAT

Cat D5: più di ciò che serve in un dozer
Dozer Cat D5 Sterzo e agilità
Dozer Cat D5 Facilità d'accesso per la manutenzione
Dozer D5 Intervallo di movimento della lama VPAT

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat modello di dozer

Cat modello di dozer

Cat modello di dozer