Sminuzzatore D1

Dozer piccoli Sminuzzatore D1

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C3.6
Cat C3.6
Comando
Idraulico
Idraulico
Potenza - netta
104 HP
77.6 kW

Descrizione generale

Ottimizzazione del lavoro

Lo sminuzzatore D1 presenta migliore visibilità, comandi montati sul sedile, un'interfaccia intuitiva, una cabina pressurizzata, una griglia del radiatore incernierata, una piattaforma trattore, una testa di sminuzzamento a lunga durata, uno sportello anteriore ad azionamento idraulico e una barra di spinta regolabile, un circuito idrostatico chiuso, un tamburo reversibile, una spia della barra di velocità del tamburo, un motore diesel Cat C3.6, un cingolo sigillato e lubrificato Cat, una ventola a inversione, un prefiltro turbina e una maggiore economia del combustibile.

Caratteristiche tecniche di Sminuzzatore D1

Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Potenza - netta 104 HP 77.6 kW
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Nota (1) La potenza netta è testata secondo gli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e come indicato è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore. La potenza netta è testata secondo gli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e come indicato è la potenza disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore.
Potenza netta - 2.200 giri/min - SAE J1349 104 HP 77.6 kW
Potenza netta - 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 104 HP 77.6 kW
Nota (2) Tutte le normative U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Tutte le normative U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final), Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno.
Peso operativo 23338 lb 10586 kg
Peso operativo - LGP 24209 lb 10981 kg
Nota Le caratteristiche tecniche mostrate sono relative a una macchina dotata di sminuzzatore, struttura ROPS della cabina, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del combustibile pieno. Le caratteristiche tecniche mostrate sono relative a una macchina dotata di sminuzzatore, struttura ROPS della cabina, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del combustibile pieno.
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Pompe di trasmissione 1 1
Regolazioni della valvola di massima pressione 7033 psi 48500 kPa
Massima velocità di marcia - Marcia avanti 5.6 miglia/h 9 km/h
Motori dei cingoli 2 2
Massima velocità di marcia - Retromarcia 6.2 miglia/h 10 km/h
Carreggiata - LGP 68 pollici 1725 mm
Larghezza dei pattini - Standard 16 pollici 406 mm
Larghezza dei pattini - LGP 25 pollici 635 mm
Lunghezza - Cingolo a terra - LGP 89 pollici 2248 mm
Carreggiata 59 pollici 1495 mm
Pressione a terra 6.45 psi 44.5 kPa
Numero di rulli - Per lato 6 6
Lunghezza del cingolo al suolo 89 pollici 2248 mm
Pressione a terra - LGP 4.3 psi 29.9 kPa
Numero di pattini - Per lato - Sottocarro con cingoli sigillati e lubrificati (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Trasmissione - Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Riduttori finali - Per lato 2.6 gal (US) 10 l
Basamento - Con filtro 2.8 gal (US) 10.5 l
Sistema di raffreddamento 4.2 gal (US) 19 l
Riduttore finale - Ciascuno - LGP 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.9 gal (US) 19 l
Resa della pompa 17.2 gal/min 65 L/min
Regolazioni della valvola di massima pressione 2988 psi 20600 kPa
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Carreggiata - LGP 67.9 pollici 1725 mm
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza sminuzzatore - LGP 92.9 pollici 2360 mm
Altezza trattore - Standard 112 pollici 2845 mm
Lunghezza totale - Con lama - LGP 167.6 pollici 4255 mm
Misuratore cingoli - Standard 58.9 pollici 1495 mm
Altezza trattore - LGP 108.8 pollici 2763 mm
Distanza libera da terra - Standard 13 pollici 332 mm
Distanza libera da terra - LGP 13 pollici 332 mm
Lunghezza totale - Con lama - Standard 168 pollici 4266 mm
Lunghezza - Trattore base - Senza sminuzzatore - LGP 128.9 pollici 3275 mm
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza sminuzzatore - Standard 74.8 pollici 1901 mm
Lunghezza - Trattore base - Senza sminuzzatore - Standard 128.9 pollici 3275 mm
Peso 3197 lb 1450 kg
Altezza totale 58 pollici 1480 mm
Larghezza totale 84 pollici 2122 mm
Pressione idraulica ottimale 5900 psi 407 bar
di trasmissione Cinghia Poly Chain Cinghia Poly Chain
Flusso idraulico ottimale 30 gal/min 114 L/min
Altezza di sollevamento 31 pollici 787 mm
Inclinazione massima 14.5 pollici 368 mm
Larghezza operativa 72 pollici 1822 mm
Lunghezza 53 pollici 1354 mm
Gamma di velocità del tamburo 2.150-2.450 giri/min 2.150-2.450 giri/min
Angolazione massima - Per lato 25° 25°
Motore Idrostatico chiuso Idrostatico chiuso
Denti fissi per tamburo 38 38
Comando Idraulico Idraulico
Velocità Variabile Variabile
Azionamento verricello Idraulico Idraulico
Peso 794 lb 1747 kg
Capacità tamburo - Cavo su richiesta 195 ft 59 m
Capacità tamburo - Cavo consigliato 277 ft 84 m
Massima capacità di trazione - Tamburo scoperto 32150 lb 14583 kg
Massima capacità di trazione - Tamburo carico 20350 lb 9231 kg
Massima velocità di avvolgimento - Tamburo scoperto 50 ft/min 15 m/min
Massima velocità di avvolgimento - Tamburo carico 79 ft/min 24 m/min
Diametro del cavo - su richiesta 0.75 pollici 19 mm
Diametro del cavo - consigliato 0.67 pollici 16 mm
Larghezza totale 27.91 pollici 709 mm
Lunghezza verricello 35.63 pollici 905 mm
Diametro tamburo 8 pollici 203.2 mm
Gioco gola 5.6 pollici 141.4 mm
Larghezza tamburo 9.65 pollici 245 mm

Sminuzzatore D1 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C3.6
  • Con turbocompressore e post-refrigeratore
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio (radiatore, apparato propulsore)
  • Filtro dell'aria con prefiltro, espulsione automatica della polvere e presa d'aria sotto il cofano
  • Controllo automatico della trazione
  • Trasmissione, ausiliaria
  • Trasmissione idrostatica a circuito chiuso e percorso doppio
  • Elettropompa del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile
  • Ventola reversibile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 150 A, per impieghi gravosi
  • Allarme di retromarcia
  • Batterie, esenti da manutenzione, per impieghi gravosi, 1.000 CCA
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Dispositivo di avviamento elettrico da 12 V per impieghi gravosi

SOTTOCARRO

  • Cingoli con rulli lubrificati a tenuta ermetica
  • Telaio portarulli a 6 rulli
  • Rulli inferiori lubrificati per l'intera durata
  • Rulli portanti
  • Tendicingoli, idraulici
  • Protezioni guidacingoli anteriori/posteriori

IMPIANTO IDRAULICO DELLO SMINUZZATORE

  • Impianto idraulico, 4 valvole (per l'uso con il verricello di richiamo o con il ripper)
  • Impianto idraulico Load Sensing
  • Leva singola di comando a tre funzioni
  • Pompa idraulica e olio
  • Circuito idrostatico chiuso
  • Pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali e motore

PROTEZIONI

  • Protezione guida cingolo, centrale
  • Schermo, lato posteriore, cabina
  • Schermo lato cabina
  • Protezioni per impiego forestale, anteriori
  • Protezioni per impiego forestale, posteriori
  • Protezione basamento per impieghi gravosi

CABINA

  • Cabina con struttura ROPS/FOPS
  • Cabina con vetri in policarbonato e climatizzatore
  • Sedile, con sospensione pneumatica, tessuto
  • Cintura di sicurezza avvolgibile da 76 mm (3")
  • Tappetini, cruscotto
  • Il display principale è un monitor touchscreen a colori da 254 mm (10") con telecamera di retromarcia
  • Sistema di monitoraggio elettronico con:
    - Indicatori di temperatura del liquido di raffreddamento del motore, temperatura dell'olio idraulico e livello del combustibile
    - Limitatore elettronico velocità di traslazione
    - Display giri/min del motore e marce
    - Contaore elettrico
    - Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria motore
    - Indicatore elettronico di presenza acqua nel combustibile
    - Barra di direzione e velocità del tamburo dello sminuzzatore
  • Indicatore delle pendenze
  • Interruttore dell'acceleratore a rotella
  • Comandi montati sul sedile, regolazione in avanti/indietro
  • Braccioli regolabili
  • Specchietto retrovisore interno
  • Unico pedale per le funzioni di decelerazione e frenata
  • Impostazioni indipendenti velocità di marcia avanti/retromarcia
  • Presa di corrente, 12 V
  • Appendiabiti
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi

ALTRO

  • Cellulare Cat Product Link™ PL641
  • Telaio a C, VPAT, tubazioni e cilindri idraulici
  • Vani motore bloccabili
  • Gancio di traino anteriore
  • Scarichi ecologici (olio motore, apparato propulsore e attrezzatura e liquido di raffreddamento del motore)
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (SOSSM) (olio motore, apparato propulsore e attrezzatura)
  • Protezione antivandalismo
  • Griglia del radiatore incernierata
  • Telecamera posteriore
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)

Sminuzzatore D1 Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO

  • Quattro luci alogene anteriori e due luci alogene posteriori integrate

LAME

  • Lama VPAT XL
  • Lama VPAT LGP
  • Lama VPAT intermedia

CABINA

  • Radio, AM/FM, Bluetooth®

ALTRO

  • Contrappeso, posteriore
  • Verricello, richiamo
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -50 °C (-58 °F)

Scopri il confronto tra Sminuzzatore D1 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1

Sminuzzatore D1
Sminuzzatore D1
Sminuzzatore D1
Sminuzzatore D1
Sminuzzatore D1
Sminuzzatore D1
Sminuzzatore D1

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia