D7

Dozer medi D7

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Potenza - netta
265 HP
197 kW
Peso operativo
65644 lb
29776 kg

Descrizione generale

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ


Il dozer Cat® D7 offre una maggiore produttività e il valore aggiunto di un carro ad alta velocità. La trasmissione completamente automatica a 4 velocità rende il funzionamento semplice, oltre che efficiente. L'ampia gamma di funzioni tecnologiche del settore consente di ottenere il massimo dall'investimento in attrezzature.

Vantaggi

Alta velocità

La qualità e le prestazioni della ruota motrice rialzata, unitamente alla maggiore resistenza di telaio e strutture, assicurano una maggiore durata e un basso costo di proprietà.

Fino al 8% Più materiale all'ora

Peso e potenza superiori, lame più grandi e una trasmissione completamente automatica a 4 velocità consentono di spostare il materiale in tempi più rapidi.

Fino al 50% con la tecnologia Cat

Le funzionalità della tecnologia Grade and Assist aiutano a migliorare la produttività e la facilità d'uso per gli operatori di vari livelli di abilità.

Caratteristiche tecniche di D7

Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza - netta 265 HP 197 kW
Potenza netta - Valore nominale - ISO 9249/SAE J1349 265 HP 197 kW
Potenza netta (valore nominale) - ISO 9249 (DIN) 268 mhp 268 mhp
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 5/China Non Road Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 5/China Non Road Stage IV
Nota (1) Potenza netta a 2,200 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza netta a 2,200 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). **I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat). I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). **I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat).
Nota (3) Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di base della macchina. Per le caratteristiche tecniche complete e le dimensioni delle diverse configurazioni, le opzioni per i pattini e le lame e molto altro ancora, è possibile visitare la sezione dei download del prodotto per visualizzare le caratteristiche tecniche complete. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di base della macchina. Per le caratteristiche tecniche complete e le dimensioni delle diverse configurazioni, le opzioni per i pattini e le lame e molto altro ancora, è possibile visitare la sezione dei download del prodotto per visualizzare le caratteristiche tecniche complete.
Nota (4) Numero di fabbricazione della macchina 17A Numero di fabbricazione della macchina 17A
Peso operativo 65644 lb 29776 kg
Nota (1) Il peso operativo standard SU include un ripper con tre denti di approssimativamente 2.993 kg/6.596 lbs. Peso operativo LGP S con barra del traino. Il peso operativo standard SU include un ripper con tre denti di approssimativamente 2.993 kg/6.596 lbs. Peso operativo LGP S con barra del traino.
Trasmissione Completamente automatica a 4 velocità Completamente automatica a 4 velocità
Serbatoio del combustibile 123 gal (US) 465 l
Serbatoio del DEF 12 gal (US) 44 l
Peso operativo 65644 lb 29776 kg
Pressione a terra 10 psi 72 kPa
Larghezza del pattino standard 24 in 610 mm
Lama Semi-universale (SU) Semi-universale (SU)
Capacità lama 10 yd³ 7 m³
Peso operativo 63220 lb 28677 kg
Pressione a terra 6 psi 43 kPa
Larghezza del pattino standard 36 in 915 mm
Lama Diritto (S) Diritto (S)
Capacità lama 8 yd³ 6 m³
Peso operativo 62035 lb 28140 kg
Pressione a terra 10 psi 68 kPa
Larghezza del pattino standard 24 in 610 mm
Lama Discarica universale (U) Discarica universale (U)
Capacità lama 22 yd³ 17 m³
Riciclabilità 98% 98%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,36 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,946 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,36 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,946 tonnellate metriche.
Nota (2) Le configurazioni e le caratteristiche possono variare a seconda della regione. Rivolgersi al dealer Cat di zona per conoscere la disponibilità nella propria regione. Le configurazioni e le caratteristiche possono variare a seconda della regione. Rivolgersi al dealer Cat di zona per conoscere la disponibilità nella propria regione.

D7 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C9.3B
  • Trasmissione completamente automatica a 4 velocità
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione, 3 satelliti
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

Cabina

  • Cabina completamente riprogettata e insonorizzata, con struttura protettiva antiribaltamento integrata (IROPS, Integrated Roll-Over Protective Structure)
  • Display a cristalli liquidi touchscreen full-color da 254 mm (10 in)
  • Telecamera posteriore integrata
  • Sedile in tessuto
  • Comandi/braccioli dell'operatore regolabili
  • Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura
  • Sistema HVAC modulare montato della cabina
  • Vani portaoggetti aggiuntivi
  • Luci - 6 LED

Tecnologia Cat

  • Indicatore delle pendenze
  • Product Link, cellulare
  • Cabina predisposta per il sistema di livellamento
  • Predisposizione per il comando a distanza
  • Risoluzione dei problemi da remoto/Remote Flash
  • ID operatore
  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica

Sottocarro

  • Impieghi gravosi (HDXL con DuraLink)
  • Telaio portarulli riprogettato

Idraulica

  • Sterzo indipendente e pompe attrezzo
  • Impianto idraulico Load Sensing

Assistenza e manutenzione

  • Rimozione della cabina in 30 minuti
  • Scarichi ecologici
  • Predisposizione per riempimento rapido del combustibile
  • Supporto di montaggio estintore
  • Centro di manutenzione a terra
  • Ventola idraulica di tipo reversibile
  • Supporto per escavatore
  • Luce di lavoro sotto il cofano

D7 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Cabina

  • Sedile riscaldato/ventilato in pelle deluxe
  • Predisposizione per il sistema di comunicazione
  • Luci Premium - 12 LED
  • Luci di avviso integrate
  • Cabina per applicazioni speciali con finestrini a doppio pannello in policarbonato

Tecnologia Cat

  • ARO con pacchetto Assist: include Predisposizione per il montaggio (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Lama stabile, Blade Load Monitor, Controllo della trazione e AutoCarry
  • Cat Grade with 3D con pacchetto Assist: include display Grade touchscreen a colori da 10" (254 mm), Steer Assist 3D, ricevitori e antenne Grade, Grade Software Enabled Attachment (SEA), ARO con pacchetto Assist
  • Product Link, doppio cellulare o satellitare
  • Connettività Grade
  • Sicurezza della macchina - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing (Comando per attività di spianatura)

Lame

  • Lama angolabile
  • Semiuniversale
  • Lama diritta
  • Universale
  • Rifiuti/discarica
  • Taglienti FirstCut (lame SU)

Sottocarro

  • Pattini del cingolo per impieghi medi e per impieghi estremi
  • Carro per basse temperature o trattamento rifiuti

Assistenza e manutenzione

  • Cambio rapido dell'olio
  • Rapido accesso al pavimento cabina

Attrezzature

  • Contrappesi
  • Barra di traino
  • Ripper multidente
  • Schermo posteriore - incernierato o fisso
  • Schermi laterali
  • Barra d'urto, scatola
  • Protezioni mobili
  • Allestimenti speciali per impieghi forestali e per il trattamento dei rifiuti

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat AutoCarry per dozer

    Cat® AutoCarry™ per dozer assiste l'operatore nel mantenere il pieno carico della lama riducendo lo sforzo. La funzione AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per contribuire a migliorare la coerenza del carico con meno sforzo.

  • Cat Slope Assist per dozer

    Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

  • Cat Stable Blade per dozer

    La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per aiutare a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente.

  • Cat Steer Assist per dozer

    Cat® Steer Assist per dozer automatizza diverse funzioni di sterzata per semplificare le operazioni. Aumenta la produttività con minore sforzo e conseguenti maggiore efficienza e minore affaticamento dell'operatore. ​

  • Cat Traction Control per dozer

    La funzione Cat® Traction Control per dozer riduce lo slittamento eccessivo dei cingoli in condizioni di pieno carico e migliora la durata del sottocarro. Riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività grazie a un passaggio in retromarcia più fluido.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® AutoCarry™ per dozer assiste l'operatore nel mantenere il pieno carico della lama riducendo lo sforzo. La funzione AutoCarry funziona in tandem con Blade Load Monitor per contribuire a migliorare la coerenza del carico con meno sforzo.

Esplora tecnologia

Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

Esplora tecnologia

La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per aiutare a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente.

Esplora tecnologia

Cat® Steer Assist per dozer automatizza diverse funzioni di sterzata per semplificare le operazioni. Aumenta la produttività con minore sforzo e conseguenti maggiore efficienza e minore affaticamento dell'operatore. ​

Esplora tecnologia

La funzione Cat® Traction Control per dozer riduce lo slittamento eccessivo dei cingoli in condizioni di pieno carico e migliora la durata del sottocarro. Riduce lo sforzo dell'operatore e aumenta la produttività grazie a un passaggio in retromarcia più fluido.

Esplora tecnologia
  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra D7 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dozer D7

Bulldozer D7 ad alta velocità

Il dozer D7 mentre spinge le rocce

Il dozer D7 durante il livellamento con ingrassatore

Il dozer D7 mentre usa il GPS su una pendenza

Il dozer D7 è bilanciato per il rippaggio

Il dozer D7 mentre usa Slope Assist per controllare la lama

Il dozer D7 mentre spinge gli inerti

Dozer D7
Bulldozer D7 ad alta velocità
Il dozer D7 mentre spinge le rocce
Il dozer D7 durante il livellamento con ingrassatore
Il dozer D7 mentre usa il GPS su una pendenza
Il dozer D7 è bilanciato per il rippaggio
Il dozer D7 mentre usa Slope Assist per controllare la lama
Il dozer D7 mentre spinge gli inerti

Maggiore produttività con il dozer Cat D7

Potenza di spinta: il Cat D7 sfida il Cat D7R

Scoprite il dozer Cat D7

La sfida: Cat D7 e D7R

Il dozer Cat D7 prende i rifiuti

Il dozer Cat D7 prende rocce di grandi dimensioni

Potenza di spinta del dozer Cat D7

Dozer Cat D7 mentre esegue il rippaggio in una cava

Nei panni dell'operatore: dozer Cat D7

Dozer Cat D7 con tecnologia Grade

Maggiore produttività con il dozer Cat D7
Potenza di spinta: il Cat D7 sfida il Cat D7R
Scoprite il dozer Cat D7
La sfida: Cat D7 e D7R
Il dozer Cat D7 prende i rifiuti
Il dozer Cat D7 prende rocce di grandi dimensioni
Potenza di spinta del dozer Cat D7
Dozer Cat D7 mentre esegue il rippaggio in una cava
Nei panni dell'operatore: dozer Cat D7
Dozer Cat D7 con tecnologia Grade

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat modello di dozer

Cat modello di dozer

Cat modello di dozer