D8

Dozer medi D8

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C15
Cat C15
Potenza - netta
363 HP
271 kW
Peso operativo
87083 lb
39500 kg

Descrizione generale

PRESTAZIONI RINOMATE

Il dozer Cat® Next Generation D8 offre le famigerate prestazioni che vi aspettate, con il vantaggio di una tecnologia di nuova generazione. La trasmissione completamente automatica a 4 velocità semplifica l'efficienza di funzionamento, senza dover gestire i cambi marcia. La più ampia gamma di caratteristiche tecnologiche del settore funziona in modo integrato per consentirvi di sfruttare al meglio il vostro investimento in attrezzature. L'interfaccia e i comandi comuni tra i modelli D5 e D8 agevolano l'utilizzo di macchine di dimensioni diverse.

Vantaggi

Più lavoro. Meno sforzo.

La cabina, i comandi e l'interfaccia comuni con i dozer D5-D8 e gli ausili standard di facile utilizzo creano un ambiente operativo efficiente.

Produttività con tecnologia Cat

Le funzioni Assist riducono gli interventi dell'operatore, mentre le opzioni disponibili in fabbrica, come Cat Grade con hardware 3D o la Predisposizione per il comando a distanza, facilitano l'implementazione delle tecnologie.

Sicurezza e manutenzione migliorate

Preservate la sicurezza del sito con numerose opzioni di telecamere per la vostra macchina e riducete i tempi di inattività grazie alla rimozione della cabina in 30 minuti e alla risoluzione dei problemi a distanza in lettura/scrittura.

Caratteristiche tecniche di D8

Modello motore Cat C15 Cat C15
Potenza - netta 363 HP 271 kW
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 363 HP 271 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Numero di fabbricazione 22A 22A
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 5/China Non Road Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 5/China Non Road Stage IV
Nota (1) Potenza netta a 2,050 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza netta a 2,050 giri/min. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). **I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat). I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). **I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat).
Peso operativo 87083 lb 39500 kg
Trasmissione Completamente automatico a 4 velocità con frizione Lock-up (LUC) con ripartitore di coppia Completamente automatico a 4 velocità con frizione Lock-up (LUC) con ripartitore di coppia
Serbatoio del combustibile 165.6 gal (US) 627 l
Serbatoio del DEF 8.7 gal (US) 33 l
Peso operativo 87083 lb 39500 kg
Pressione a terra 13 psi 89.7 kPa
Larghezza del pattino standard 24 in 610 mm
Lama Semi-universale (SU) Semi-universale (SU)
Capacità lama 13.47 yd³ 10.3 m³
Peso operativo 83963 lb 38085 kg
Pressione a terra 7.9 psi 54.6 kPa
Larghezza del pattino standard 38 in 965 mm
Lama Semi-universale (SU) LGP Semi-universale (SU) LGP
Capacità lama 12.9 yd³ 9.9 m³
Peso operativo 87964 lb 39900 kg
Pressione a terra 12.1 psi 83.7 kPa
Larghezza del pattino standard 26 in 660 mm
Lama Discarica semi-universale (SU) Discarica semi-universale (SU)
Capacità lama 27.7 yd³ 21.2 m³
Peso operativo 91591 lb 41545 kg
Pressione a terra 8.6 psi 59.6 kPa
Larghezza del pattino standard 38 in 965 mm
Lama Discarica semi-universale (SU) Discarica semi-universale (SU)
Capacità lama 27.7 yd³ 21.2 m³
Riciclabilità 98% 98%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,36 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,946 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,36 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,946 tonnellate metriche.

D8 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Trasmissione

  • Motore Cat C15
  • Completamente automatico a 4 velocità con frizione Lock-up (LUC) con ripartitore di coppia
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Sistema DEF (Diesel Exhaust Fluid) - indicatore elettronico di riempimento, linee/serbatoio riscaldati
  • Sterzo differenziale
  • Filtro dell'aria motore con spia elettronica di servizio
  • Prefiltro dell'aria del motore con espulsione delle polveri
  • Arresto motore al minimo
  • Riduttori finali a doppia riduzione - Standard per LGP
  • Separatore acqua/combustibile
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Ventola, idraulica a velocità variabile
  • Ventola, inversione automatica
  • Radiatore, piastra a barre in alluminio con nucleo resistente ai detriti
  • Sistema di raffreddamento su piano singolo ad alte prestazioni
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento automatico a etere

Tecnologia Cat

  • Cat Slope Indicate
  • Cat Assist con pacchetto ARO
  • Cabina predisposta per il sistema di livellamento di terzi
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica
  • Product Link™, cellulare
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • Sensore di usura dei cingoli Caterpillar
  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • Predisposizione per il comando a distanza

Cabina

  • Cabina completamente ridisegnata con struttura ROPS e FOPS integrate, sportello a vetro singolo, finestrini scorrevoli, con filtraggio avanzato della cabina Cat.
  • Display a cristalli liquidi touchscreen full-color da 254 mm (10 in)
  • Telecamera posteriore ad alta definizione con linee di backup
  • Caratteristiche principali della macchina in evidenza
  • ID operatore/ID operatore con sicurezza
  • Sedile in tessuto con supporto lombare regolabile meccanicamente
  • Braccioli regolabili in avanti e in verticale
  • Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura
  • Comando joystick - ARO
  • Pedale deceleratore
  • Filtro aria fresca
  • Sistema HVAC modulare montato in cabina con ventole a inversione automatica. Controllo automatico della temperatura e delle soffianti con canalizzazione distribuita.
  • Specchietto retrovisore
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici)
  • Portabicchieri
  • Pedane per cruscotto
  • Radio di intrattenimento con Bluetooth e microfono
  • Contenitore portapranzo
  • Tergicristalli
  • Porte USB e AUX
  • Interruttore presenza operatore

Protezioni e schermi

  • Protezioni inferiori - standard

Impianto elettrico

  • Luci - 6 LED
  • Illuminazione accesso/uscita con temporizzatore di spegnimento
  • Allarme di retromarcia
  • Convertitore: prese da 15 Amp, 12 V
  • Avvisatore acustico marcia avanti

Idraulica

  • Impianto idraulico Load Sensing
  • Sterzo indipendente e pompe attrezzo
  • Idraulica inclinazione dozer: inclinazione singola
  • Tubi idraulici delle lame protetti
  • Valvola di abbassamento veloce ad attivazione elettronica
  • Idraulica posteriore predisposta per ripper e verricello

Batterie, dispositivi di avviamento, alternatori e liquido di raffreddamento

  • Alternatore da 150 A
  • Dispositivo di avviamento a 24 Volt
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)
  • Quattro batterie a 12 volt esenti da manutenzione (900 cca) (sistema a 24 volt)

Bracci di spinta

  • Standard

Sottocarro

  • Dumper standard o con bassa pressione sul terreno (LGP)
  • Cingolo con meccanismo di fissaggio perno (PPR) (pattini a costola singola, sigillati e lubrificati, da 44 sezioni)
  • Carro a sospensione
  • Rulli portanti
  • Tendicingoli idraulici
  • Cingoli e rulli lubrificati a vita
  • Pattini cingoli per impieghi medi
  • Guida cingoli
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Telaio portarulli tubolare a 8 rulli (predisposto per rullo superiore)
  • Maglie maestre in due pezzi

Assistenza e manutenzione

  • Rimozione della cabina in 30 minuti
  • Prese di pressione con montaggio remoto centralizzate.
  • Scarichi ecologici
  • Intervalli di manutenzione estesi (500 ore motore, 1.000 ore catena cinematica)
  • Centro di manutenzione a terra (scollegamento elettrico a distanza, interruttore di arresto secondario, contaore, avviamento di emergenza)
  • Porte perforate per radiatori per impieghi gravosi, con feritoie e cerniere
  • Luce di lavoro sotto il cofano
  • Vani motore rimovibili, perforati e incernierati
  • Porte per il prelievo di campioni S·O·S
  • Supporto per escavatore

D8 Attrezzatura a richiesta

Nota

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per informazioni dettagliate, rivolgetevi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Freni, per impieghi estremi
  • Prefiltro dell'aria del motore con protezione espulsione delle polveri
  • Motore con protezione termica
  • Riduttori finali a doppia riduzione - Artico rifiuti
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Insonorizzazione
  • Ausilio all'avviamento, riscaldatore dell'acqua della camicia (110 V o 220 V)

Tecnologia Cat

  • Cat Grade 3D Ready con pacchetto Assist (solo hardware)
  • Cat Grade 3D con pacchetto Assist
  • Product Link™ – doppia modalità
  • Connettività Grade
  • Correzioni Grade radio
  • Sicurezza della macchina - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Cabina

  • Cabina per volumi elevati di detrici, completamente ridisegnata con struttura ROPS e FOPS integrate, sportelli in policarbonato resistenti agli urti, solidi finestrini laterali per una migliore tenuta, prefiltro alimentato con filtrazione cabina Cat Advanced per migliorare le prestazioni e la durata del filtro.
  • Vetro della cabina con resistenza fino a 40 psi
  • Sedile deluxe in pelle riscaldato/ventilato con supporto lombare regolabile elettronicamente
  • Prefiltro aria fresca alimentato
  • Predisposizione per il sistema di comunicazione
  • Piastra e pedali per operatori più bassi
  • Martello di emergenza
  • Tendine finestrini

Sottocarro

  • Cingolo per carro per impieghi gravosi a lunga durata (HDXL)con sottocarro PPR, pattini a costola singola, sigillati e lubrificati, da 44 sezioni
  • Sottocarro per rifiuti
  • Sottocarro artico
  • Pattini per impieghi estremi

Lame

  • Semi-universale (SU)
  • Universale
  • Rifiuti/discarica
  • Lama angolabile
  • SU con protezione parasassi, piastra antiusura
  • Piastra di spinta
  • Taglienti FirstCut (lame SU)

Bracci di spinta

  • Estremo

Idraulica

  • Idraulica inclinazione dozer: inclinazione doppia

Impianto elettrico

  • Luci Premium - 12 LED
  • Luce di segnalazione del faro

Batterie, dispositivi di avviamento, alternatori e liquido di raffreddamento

  • Alternatore con condotto da 150 A
  • Liquido di raffreddamento del motore Arctic ( -51° C/-60 °F)

Assistenza e manutenzione

  • Riempimento rapido del combustibile
  • Cambio rapido dell'olio
  • Sportelli dei radiatori per impieghi gravosi in applicazioni con rifiuti e trucioli
  • Rapido accesso al pavimento cabina

Attrezzature

  • Ripper multidente con punte e protezione per dente CapSure
  • Ripper a dente singolo con punta e protezione per dente CapSure
  • Estrattore di perni (dente singolo)
  • Scatola d'urto posteriore con barra d'urto
  • Barra d'urto posteriore
  • Argano, PV140
  • Contrappeso posteriore
  • Barra di traino

Protezioni e schermi

  • Protezioni inferiori - impieghi gravosi, alimentate, sigillate
  • Schermo posteriore cabina - incernierato o fisso
  • Protezioni laterali cabina - incernierate
  • Protezioni serbatoio combustibile
  • Protezione HVAC
  • Protezioni delle luci
  • Barre d'urto, anteriori, sospese
  • Pacchetto protezioni mobili

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra D8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Dozer D8

Il dozer D8 in funzione

Sottocarro del dozer D8

Rippaggio dozer D8

Il dozer D8 in funzione

Dozer D8
Il dozer D8 in funzione
Sottocarro del dozer D8
Rippaggio dozer D8
Il dozer D8 in funzione
Gamma di dozer Cat

Gamma di dozer Cat

Tecnologia scalabile per il dozer

Tecnologia scalabile per il dozer

Gamma di dozer Cat
Tecnologia scalabile per il dozer