854

Dozer gommati 854

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C32B
Cat C32B
Potenza lorda
907 HP
676 kW
Peso operativo
224647 lb
101898 kg

Descrizione generale

L'abbinamento perfetto

Progettato per i lavori impegnativi nelle applicazioni di spianatura intensive, il dozer gommato Cat® 854 è la macchina più grande della linea Cat ed è ideale per le operazioni più gravose in miniera, per i servizi di produzione di energia, per il settore di appalto generale e laddove siano richieste mobilità, versatilità e compattazione. Come tutti i dozer gommati Cat, il modello 854 è progettato per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, il dozer gommato 854 consente di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto.

Vantaggi

Versatile e flessibile

Combina velocità, mobilità e versatilità per consentire lo svolgimento di diverse attività nelle operazioni di spianatura di aree estese

Tempi di ciclo più rapidi

Grazie alla velocità elevata in retromarcia

Cabina confortevole per una maggiore produttività

Un'ergonomia e un comfort per l'operatore senza pari vi aiutano a ottenere il massimo dalla macchina... turno dopo turno.

Caratteristiche tecniche di 854

Modello motore Cat C32B Cat C32B
Potenza lorda 907 HP 676 kW
Emissioni (U.S. EPA Tier 4 Final): potenza lorda - SAE J1995 900 HP 671 kW
Emissioni (U.S. EPA Tier 4 Final): potenza netta ISO - 9249 814 HP 607 kW
Emissioni (equivalente Tier 2): potenza lorda - SAE J1995 907 HP 676 kW
Emissioni (equivalente Tier 2): potenza netta ISO - 9249 823 HP 614 kW
Velocità nominale 1750 r/min 1750 r/min
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 6.4 pollici 162 mm
Cilindrata 1958 in² 32.1 l
Coppia massima - 1.200 giri/min 3139 lb/ft 4242 N·m
Riserva di coppia 30 % 30 %
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Nota (2) La riserva di coppia netta soddisfa SAE J139. La riserva di coppia netta soddisfa SAE J139.
Nota (3) Riduzione della potenza del motore non richiesta fino a un'altitudine di 3.050 m (10.000 ft). Riduzione della potenza del motore non richiesta fino a un'altitudine di 3.050 m (10.000 ft).
Peso operativo 224647 lb 101898 kg
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 4.4 miglia/h 7.1 km/h
Trasmissione con convertitore - 2ª marcia avanti 7.7 miglia/h 12.4 km/h
Trasmissione con convertitore - 3ª marcia avanti 13.2 miglia/h 21.2 km/h
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 4.8 miglia/h 7.7 km/h
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 8.4 miglia/h 13.5 km/h
Trasmissione con convertitore - 3ª retromarcia 14.6 miglia/h 23.5 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 8.1 miglia/h 13 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 14.2 miglia/h 22.8 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 5 miglia/h 8 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.9 miglia/h 14.3 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 15.6 miglia/h 25.1 km/h
Nota Velocità di marcia basate su pneumatici 45/65-45 L-5 a 46 tele. Velocità di marcia basate su pneumatici 45/65-45 L-5 a 46 tele.
Portata a 1.850 giri/min e 6.900 kPa (1.000 psi) 161 gal/min 610 L/min
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 177 mm × 1760 mm (0,58 ft × 5,8 ft) 177 mm × 1760 mm (0,58 ft × 5,8 ft)
Cilindro, a doppia azione - Inclinazione e punta, alesaggio e corsa 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft) 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft)
Serbatoio del combustibile - Standard 413 gal (US) 1562 l
Sistema di raffreddamento 53 gal (US) 200 l
Basamento 32 gal (US) 120 l
Trasmissione 45 gal (US) 169 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 98 gal (US) 369 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 90 gal (US) 342 l
Impianto idraulico - Ventola di raffreddamento motore e sterzo - Solo serbatoio 77 gal (US) 290 l
Nota (1) - Su tutti i motori diesel non adibiti al trasporto stradale conformi alle normative U.S. EPA Tier 4 degli Stati Uniti, EU Stage IIIB e V dell'Unione Europea e MLIT Step 4 del Giappone è richiesto esclusivamente l'uso di combustibili a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) contenenti al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo. Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con ULSD contenente non più di 15 ppm (mg/kg) di zolfo. I biodiesel B20 devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori specifiche e indicazioni sui liquidi, consultate: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf - Su tutti i motori diesel non adibiti al trasporto stradale conformi alle normative U.S. EPA Tier 4 degli Stati Uniti, EU Stage IIIB e V dell'Unione Europea e MLIT Step 4 del Giappone è richiesto esclusivamente l'uso di combustibili a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) contenenti al massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo. Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con ULSD contenente non più di 15 ppm (mg/kg) di zolfo. I biodiesel B20 devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori specifiche e indicazioni sui liquidi, consultate: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Freni Conforme agli standard ISO 3540:2011 Conforme agli standard ISO 3540:2011
Capacità della lama Da 30,5 a 44,8 m3 (da 40 a 58,6 yd3) Da 30,5 a 44,8 m3 (da 40 a 58,6 yd3)
Altezza - Sommità della struttura ROPS 18.25 ft 5590 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 17.17 ft 5234 mm
Altezza - Sommità del cofano 13 ft 3984 mm
Distanza libera da terra 27 pollici 691 mm
Dalla linea centrale dell'assale anteriore all'attacco 9.67 ft 2945 mm
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 13.75 ft 4195 mm
Passo 19.25 ft 5890 mm
Lunghezza con lama al suolo 44 ft 13405 mm
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Angolo di sterzata totale 86 gradi 86 gradi
Peso operativo 224647 lb 101898 kg
Raggio minimo di sterzata - Sulla lama 31 ft 9550 mm
Regolazione della valvola di massima pressione 5004 psi 34500 kPa
Prestazioni acustiche • Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. • Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. • Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. • Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. • Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. • Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Struttura ROPS/FOPS Standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II Standard ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 livello II

854 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Alternatore, 150 A
  • Batterie, esenti da manutenzione (4 – 1.400 CCA)
  • Scollegamento della batteria e presa per avviamento di emergenza, paraurti
  • Connettori con terminali Deutsch
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Controllo elettronico della trasmissione
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso, vano motore
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Freno motore
  • Motore, Cat C32B
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Scambiatori di calore dell'olio assali (anteriore e posteriore)
  • Prefiltro, presa d'aria motore (sopra il cofano)
  • Radiatore, modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con funzione di frizione di blocco (ICTC) e sistema di controllo della spinta a terra
  • Trasmissione powershift epicicloidale (elettronica), 534 mm (21 in) (3 marce avanti/3 retromarce)

CABINA

  • Il display Advisor consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire calibrazioni e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Condizionatore e riscaldatore con controllo automatico della temperatura
  • Prefiltro dell'aria, elettrico
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS esterna separata
  • Accendisigari e posacenere
  • Appendiabiti
  • Convertitore (12 V, 10-15 amp) e presa di corrente
  • Display digitale sulla console centrale: marcia, velocità di avanzamento, ore macchina
  • Comandi della lama elettroidraulici, joystick
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Strumentazione, indicatori: temperatura liquido di raffreddamento, livello combustibile, temperatura olio idraulico, temperatura olio trasmissione, contagiri
  • Strumentazione, indicatori di avviso: sistema di allarme - tre categorie, stato di abilitazione del modello di trasmissione, anomalia freni, stato di flottaggio della benna, stato di arresto motore ritardato, stato di arresto motore al minimo, anomalia del motore, stato di abilitazione modalità di risparmio del combustibile, blocco dell'impianto idraulico, stato di abilitazione della frizione di blocco, livello del combustibile basso, stato del freno di stazionamento, stato di abilitazione controllo della spinta a terra, avvertenza cintura di sicurezza, sterzo secondario (se in dotazione), stato di bloccaggio dell'acceleratore, marcia innestata
  • Luce, cabina, di cortesia
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sedile Premium in pelle riscaldato e attivamente raffreddato, supporto lombare regolabile, imbottiture regolabili ad aria sul sedile e lo schienale, regolazione dell'inclinazione dei cuscini del sedile e cuscino del sedile a lunghezza regolabile
  • Radio, AM/FM con Bluetooth®, porta USB, ingesso AUX da 3,5 mm (0,14")
  • Vetri colorati
  • Tergilavavetri (anteriore, posteriore e sull'angolo), tergicristallo anteriore intermittente

SICUREZZA

  • Allarme di retromarcia
  • Telecamera retrovisiva
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Interruttore di blocco attrezzatura
  • Faro stroboscopico a LED
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS esterna separata
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Leva blocco sterzo e trasmissione, cabina
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Sedile istruttore con cintura di sicurezza addominale
  • Larghezza 76 mm (3")
  • Fermapiedi antiscivolo

MANUTENZIONE

  • Il sistema di lubrificazione automatico ingrassa il gancio, lo sterzo e i cuscinetti del perno di articolazione dell'assale
  • Scarichi ecologici assali
  • Scollegamento della batteria e presa per avviamento di emergenza, paraurti
  • Filtri di scarico sui carter
  • Raccordo, anelli di tenuta frontali Cat
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CH4
  • Pedana anteriore intorno alla cabina
  • Protezioni, basamento e trasmissione
  • Impianto di alimentazione a riempimento rapido a terra
  • Centro di manutenzione a terra con porta Electronic Technician (ET), porte di riempimento rapido dei liquidi, scarichi ecologici
  • Punti di lubrificazione etichettati/raggruppati
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Blocchi della trasmissione e del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Indicatori di livello per olio trasmissione, attrezzatura e sterzo
  • Vital Information Management System (VIMS™) 3G con display grafico di informazioni: porta dati esterna, profili operatore personalizzabili

RAFFREDDAMENTO

  • Pacchetto per temperatura ambiente standard (consigliato per condizioni che non superano i 43 °C [110 °F])

BASSE TEMPERATURE

  • Sedile riscaldato

EFFICIENZA

  • Modalità Economy con acceleratore su richiesta
  • Sistema attrezzatura con controllo di flusso positivo
  • Convertitore di coppia frizione sulla girante (ICTC) con frizione di blocco
  • Sterzo con funzione Load-sensing
  • Comandi di arresto morbidi
  • Caratteristiche di gestione del minimo del motore: kickdown automatico del minimo, arresto motore ritardato, arresto motore al minimo

TRASPORTO

  • Parafanghi anteriori

854 Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Luci, HID
  • Luci, LED
  • Product Link (cellulare)
  • Product Link (satellitare)

TRASMISSIONE

  • Freno di stazionamento trasmissione
  • Assale posteriore autosbloccante
  • Prefiltro, sollevato

CABINA

  • Radio, radio Sirius XM/AM/FM con tecnologia Bluetooth, porta USB, ingresso AUX da 3,5 mm (0,14")
  • Vetro della cabina montato su gomma
  • Tendina parasole

SICUREZZA

  • Accesso posteriore elettrico, uscita
  • Rilevamento oggetti (radar)
  • Cunei di fermo ruota

MANUTENZIONE

  • Filtro olio idraulico ad alta pressione
  • Product Link™
  • Monitoraggio pressione pneumatici

LAME

  • Semi-U, 30,5 m3 (40 yd3) HD Semi-U, 30,5 m3 (40 yd3) Carbone, 44,8 m3 (58,6 yd3)
  • Vernice nera, lato posteriore della lama

RAFFREDDAMENTO

  • Sistema di raffreddamento a temperature ambiente elevate (consigliato per temperature ambiente fino a 50 °C [122 °F] per macchine con certificazione sulle emissioni EPA Tier 4 Final e 55 °C [131 °F] per macchine equivalenti a EPA Tier 2)

BASSE TEMPERATURE

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)
  • Elementi riscaldanti liquido di raffreddamento 120 V o 240 V (consigliati a temperature comprese tra –18 °C e –30 °C [tra 0 °F e –22 °F])
  • Riscaldatore combustibile (riscaldato tramite ricircolo usando il calore del motore e uno scambiatore di calore) (consigliato in presenza di temperature tra –18 °C e –30 °C [tra 0 °F e –22 °F])
  • Olio idraulico –40 °C (–40 °F), Arctic
  • Specchietti riscaldati

SISTEMI DI CONTROLLO E GUIDA DELLA MACCHINA

  • Predisposto per Cat Terrain

PNEUMATICI E CERCHIONI

  • Pneumatici 45/65R45
  • Pneumatici 45/65-45
  • Solo pneumatici

TRASPORTO

  • Estensioni parafanghi da strada anteriori e posteriori

INSONORIZZAZIONE

  • Pacchetto insonorizzazione

Scopri il confronto tra 854 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854

Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854
Dozer gommato 854

Video di presentazione

Video di presentazione

360 View
360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 854.

Avvia tour del 854
close