Motore
Modello motore | Cat® C15 Cat® C15 |
Potenza lorda - SAE J1995 | 452 HP 337 kW |
Potenza netta - SAE J1349 | 439 HP 327 kW |
Potenza netta - ISO 14396 | 447 HP 333 kW |
Foro | 5.4 pollici 137 mm |
Corsa | 6.75 pollici 171.5 mm |
Cilindrata | 926 in³ 15.2 l |
Nota (3) | La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. |
Nota (4) | La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 327 kW (439 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 327 kW (439 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. |
Nota (5) | Il DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241-1 dell'International Standards Organization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il DEF utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241-1 dell'International Standards Organization (ISO). Molte marche di DEF soddisfano i requisiti, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. |
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore | 10000 ft 3050 m |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) | 1711 ft·lbf 2320 N·m |
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) | 1670 ft·lbf 2264 N·m |
Coppia massima del motore | 1200 r/min 1200 r/min |
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V | Cat C15 Cat C15 |
Emissioni | Il motore C15 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V. Il motore C15 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V. |